Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Console KVM per montaggio a Rack 1U con hub USB incorporato - Schermo da 17" con layout tastiera Americana - 1080p

ID prodotto: RKCONS17HDEU

Consente di controllare il server da una console KVM Full HD grazie al pratico hub USB a 2 porte sul pannello anteriore

Caratteristiche
  • Semplice accessibilità delle periferiche grazie all'hub USB a 2 porte montato sul pannello anteriore

  • Area di visualizzazione sullo schermo massimizzata grazie al supporto di risoluzioni ad alta definizione fino a 1080p

  • Semplice integrazione di sistemi grazie al modulo KVM a 1 porta integrato

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Design per montaggio a rack 1U

  • Il display retroilluminato a LED assicura un ridotto consumo di corrente

  • Le funzioni di sicurezza comprendono il blocco della porta e la scansione automatica

  • Indicatori On-Screen Display (OSD) e LED per un semplice monitoraggio

  • I connettori USB-A integrati supportano tastiere/mouse wireless o combinazioni di tastiera e mouse

  • Tastiera US standard a 106 tasti con touchpad integrata

  • Resistente struttura in acciaio per la massima durata

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

EPIT MONIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 1.552,99 EUR IVA esclusa
€ 1.863,59 IVA inclusa

ID: RKCONS17HDEU

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

La console LCD 1U offre una soluzione a ingombro ridotto per la gestione e il monitoraggio dei server DVI o VGA e degli switch KVM dal server rack.

Semplice collegamento delle periferiche

La console LCD presenta un hub USB sul pannello anteriore offrendo così l'accesso alle due porte USB 2.0 per il collegamento di periferiche esterne. L'hub USB semplifica l'aggiunta di un'unità flash per l'installazione di software sui server.

Consente di ottimizzare lo spazio sullo schermo

A differenza di alcune console per rack, questo versatile dispositivo supporta risoluzioni VGA e DVI fino a 1920x1080 assicurando un'immagine nitida ad alta definizione. La console ad alta risoluzione offre maggiore spazio sullo schermo permettendo l'esecuzione di più applicazioni sullo stesso schermo incrementando la produttività.

Semplice integrazione di sistemi

La console per rack presenta un modulo KVM a porta singola che consente di collegarla direttamente a un server o a più switch KVM con una configurazione a cascata (collegamento a margherita). Il modulo KVM offre la versatilità necessaria per una semplice integrazione della console nell'infrastruttura del server utilizzata.

RKCONS17HDEU è coperta dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Domande comuni dei clienti

Visualizza le domande frequenti...

Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

OS independent; No software or drivers required

Applicazioni
  • Consente di collegare un'unità flash all'hub USB anteriore per l'installazione di software sui server
  • Consente di controllare un sistema singolo o decine di PC collegati con KVM
  • Migliora l'efficienza degli spazi interni dell'armadio server
  • Consente di gestire server e switch KVM montati in armadi
  • Consente di eseguire contemporaneamente più applicazioni sul display 1080p integrato
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Altezza U 1U
Audio No
Blocco a chiave
Cavi inclusi
Collegamento a margherita
Dimensioni display 17in
Interfaccia PC USB e PS/2
Montaggio a rack
Multimonitor 1
Porte KVM 1
Tipo pannello LCD TFT a matrice attiva
Tipo video PC DVI+VGA
Prestazioni
Angolo di visualizzazione 140° (H), 120° (V)
Controllo IP No
Luminosità 300 cd/m²
MTBF 50.000 ore
Numero massimo di utenti 1
Profondità di colore 16,7 M di colori, 8 bit
Proporzioni Ampio (16:9)
Rapporto contrasto 650:1
Risoluzioni supportate Up to 1920 x 1080
Supporto Pixel Pitch 0.264 x 0.264 mm
Tempo di risposta 2ms
Connettore/i
Altre Interfacce 2 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0
Interfacce console 1 - DVI-I (29 pin)
1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
2 - PS/2 (6 pin, Mini-DIN)
2 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 23.35
Corrente di uscita 4.17 A
Corrente ingresso 1.7 A
Tensione di uscita 12 DC
Tensione ingresso 100 ~ 240 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 10~90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 44 mm [1.7 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 440 mm [17.3 in]
Lunghezza prodotto 470 mm [18.5 in]
Peso prodotto 9.3 kg [20.5 lb]
Profondità di montaggio massima 1000 mm [39.4 in]
Profondità di montaggio minima 504 mm [19.8 in]
Tipo enclosure Robusto acciaio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 18.2 kg [40.2 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Console rack 1U
1 - Set, Guide di montaggio
2 - Staffe estese
2 - Staffe corte
2 - Attacchi per staffe corte
2 - Chiavi
1 - Cavo KVM PS/2 VGA da 1,8 m
1 - Cavo USB A-A da 1,8 m
6 - 6 viti a testa piatta 6-32
6 - Viti M4x5
1 - Adattatore di alimentazione
1 - Cavo di alimentazione
1 - Manuale di istruzioni
Certificazioni
Console 1U per rack con binari a doppio scorrimento da 17
RACKCOND1701

Console 1U per rack con binari a doppio scorrimento da 17" pollici con Display panoramico 1080p HD

Consente di monitorare o controllare le apparecchiature server da una console KVM centrale integrata grazie alla struttura dei cassetti della console con doppia guida

€ 2.326,99 IVA esclusa
€ 2.792,39 IVA inclusa

Adattatori di alimentazione (1)

Adattatore di Alimentazione corrente continua CC - 12V 5A
SVA12M5NA

Adattatore di Alimentazione corrente continua CC - 12V 5A

Consente di sostituire un adattatore di alimentazione smarrito o guasto

€ 80,99 IVA esclusa
€ 97,19 IVA inclusa

Switch KVM (2)

Switch KVM USB 16 porte, montabile a rack 1U, con OSD
SV1631DUSBU

Switch KVM USB 16 porte, montabile a rack 1U, con OSD

Consente di controllare fino a 16 computer dotati di porta USB, da un'unica postazione tastiera, mouse e monitor

€ 881,99 IVA esclusa
€ 1.058,39 IVA inclusa

Switch KVM USB 8 porte, montabile a rack 1U, con OSD
SV831DUSBU

Switch KVM USB 8 porte, montabile a rack 1U, con OSD

Consente di controllare fino a 8 computer dotati di porte USB e VGA, da un'unica postazione tastiera, mouse e monitor

€ 466,99 IVA esclusa
€ 560,39 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.