Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Modulo Switch commutatore KVM USB PS/2 a 8 porte per console rack a LCD della serie 1UCABCONS17/19

ID prodotto: CAB831HD

Consente il potenziamento o la sostituzione del modulo KVM sulla console LCD StarTech.com, con il controllo di otto computer USB o PS/2, oppure l’utilizzo con una tastiera e mouse PS/2 separati con display VGA

Caratteristiche
  • Il modulo switch KVM universale a 8 porte controlla fino a 8 computer direttamente e può essere esteso fino a 64 computer tramite il collegamento a cascata di 8 ulteriori switch

  • Supporta PC con connettori PS/2 o USB per tastiera e mouse

  • Compatibile con server/sistemi PC, Mac e Sun

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Indipendente da sistemi operativi

  • Nessun driver o software necessario

  • La compattezza del rack a unità singola permette di occupare uno spazio esiguo del rack o dell'armadio

  • La funzionalità hot-plug consente di aggiungere o rimuovere i computer senza dover arrestare il sistema

  • La modalità di scansione automatica permette di commutare tra computer per un monitoraggio semplice

  • L'accesso mediante autenticazione garantisce protezione da accessi non autorizzati

  • Possibilità di denominare ciascun computer tramite il menu OSD (14 car.)

  • Compatibile con DDC2B

  • Compatibile con funzione plug-and-play

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

EPIT MONIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 398,99 EUR IVA esclusa
€ 478,79 IVA inclusa

ID: CAB831HD

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Questo modulo KVM a 8 porte funziona con la serie StarTech.com di console LCD montate a rack, permettendo di controllare otto server da un’unica postazione. È possibile eseguire l’upgrade di una console LCD a porta singola, oppure sostituire una console difettosa (vedere il nostro elenco di console LCD compatibili di seguito).

Con porte per tastiera e mouse VGA e PS/2 indipendenti, è possibile inoltre utilizzare questo switch come KVM indipendente, creando una soluzione KVM per montaggio su rack discreta.

Maggiore produttività

L’aggiunta di questo KVM alla console LCD con montaggio su rack consente di controllare otto singoli computer o server da una postazione centralizzata.

Integrazione senza problemi

Dato che il modulo KVM funziona con la console LCD esistente, è possibile assicurare una semplice integrazione nella configurazione della sala server. Per garantire la compatibilità, questo modulo KVM supporta un sistema operativo ampiamente testato in ambienti Windows®, Mac e Linux.

È possibile inoltre il collegamento a server sia PS/2 sia USB utilizzando la comoda linea di cavi KVM specifici per l’interfaccia di StarTech.com. I cavi sono disponibili in varie lunghezze, con PS/2 o USB, a seconda delle specifiche esigenze server.

Console LCD compatibili

Nord America

RACKCOND1701 (aggiungere modulo a 8 porte)
RACKCOND17HD (aggiungere modulo a 8 porte)
RACKCONS17HD (aggiungere modulo a 8 porte)
RACKCONS1908 (sostituire il modulo originale)
RACKCONS1916 (sostituire il modulo originale)
RACKCONS1708 (sostituire il modulo originale)
RACKCONS1716 (sostituire il modulo originale)

Regno Unito

RACKCOND1701 (aggiungere modulo a 8 porte)
RKCONS1716GB (sostituire il modulo originale)
RKCONS1908GB (sostituire il modulo originale)

Europa

RACKCOND1701 (aggiungere modulo a 8 porte)
RKCOND17HDEU (aggiungere modulo a 8 porte)
RKCONS17HDEU (aggiungere modulo a 8 porte)
RKCOND1701FR - tastiera francese (aggiungere modulo a 8 porte)

CAB831HD è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Il vantaggio StarTech.com
  • Consente di controllare centralmente più sistemi da una sola postazione grazie al design a cascata dello switch KVM
  • Evita di utilizzare spazio extra nel rack grazie al design compatto che si inserisce dietro la console esistente
Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

OS independent; No software or drivers required

Applicazioni
  • Permette di aggiungere una console di gestione alla strumentazione ISP o di server off-site per risparmiare tempo e denaro
  • Perfetto per gestire computer di linee di produzione e per semplificare l'accesso ai sistemi multipli
  • Ottimo per il controllo dei computer in fase di test o collaudo, per risparmiare lo spazio sul piano di lavoro necessario per diversi monitor, tastiere e mouse
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 3 Years
Hardware
Altezza U 1U
Audio No
Collegamento a margherita
Interfaccia PC USB e PS/2
Montaggio a rack
Multimonitor 1
Porte KVM 8
Tipo video PC VGA
Prestazioni
Controllo IP No
Funzioni di protezione Password abbinate a porta
Lunghezza max cavo 30.5 m [100 ft]
MTBF 72.000 ore
Num. massimo di computer in cascata 64
Numero massimo di utenti 1
Risoluzioni analogiche massime 1920x1440
scansione automatica 3, 8, 15 e 30 secondi
Supporto DVI No
Supporto OSD e tasti di scelta rapida
Supporto selezione porte Tasti di scelta rapida e OSD (On Screen Display)
Connettore/i
Altre Interfacce 1 - Centronics (36 pin) Maschio
Connettori host 8 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
Interfacce console 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
2 - PS/2 (6 pin, Mini-DIN) Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Note/requisiti speciali
Nota Questo articolo consente di aggiungere un modulo KVM a 8 porte alle nostre unità 1UCABCONS, IUCABCONS17 o 1UCABCONS19
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Non incluso (non necessario per applicazioni standard)
Consumo energetico 0.6
Corrente di uscita 4A
Corrente ingresso 1.8
Tensione di uscita 12 DC
Tensione ingresso 110V-240V AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 44 mm [1.7 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 436 mm [17.2 in]
Peso prodotto 2.2 kg [4.9 lb]
Profondità prodotto 180 mm [7.1 in]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 3.3 kg [7.3 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Modulo KVM a 8 porte
2 - Staffe di montaggio (con viti)
1 - Manuale di istruzioni
Certificazioni
Cavo sottile KVM, PS/2 3 in 1, 1,8 m
SVECON6

Cavo sottile KVM, PS/2 3 in 1, 1,8 m

Collega video VGA e tastiera e mouse PS/2 utilizzando un unico cavo KVM sottile

€ 10,99 IVA esclusa
€ 13,19 IVA inclusa

Cavo sottile KVM, VGA, USB, 2 in 1 - 3 m
SVECONUS10

Cavo sottile KVM, VGA, USB, 2 in 1 - 3 m

Consente di collegare un dispositivo video VGA e USB, tramite un unico cavo piatto KVM

€ 18,99 IVA esclusa
€ 22,79 IVA inclusa

Cavo KVM USB ultra-sottile 2 in 1 4,5 m
SVECONUS15

Cavo KVM USB ultra-sottile 2 in 1 4,5 m

Consente di collegare un dispositivo video VGA e USB, tramite un unico cavo piatto KVM

€ 26,99 IVA esclusa
€ 32,39 IVA inclusa

Cavo KVM ultra sottile USB 2 in 1 da 1,8m
SVECONUS6

Cavo KVM ultra sottile USB 2 in 1 da 1,8m

Consente di collegare un dispositivo video VGA e USB, tramite un unico cavo piatto KVM

€ 12,99 IVA esclusa
€ 15,59 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.