Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Extender console KVM DVI USB con connessione True USB 2.0 e audio - 500 m

ID prodotto: SV565UTPDUA

Consente di prolungare i segnali DVI-I (o HDMI), USB e audio fino a 500 m, con compatibilità e velocità USB 2.0

Caratteristiche
  • Supporta risoluzioni DVI-D fino a 1680x1050

  • Estensione per 500 m via cavo Cat5 o superiore (Cat5e, Cat6)

  • Supporta USB 2.0 ad elevata velocità (480 Mbps)

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Può essere impiegato con un singolo computer o connesso a uno switch KVM esistente

  • Supporta connessioni audio e microfono da 3,5 mm

  • Supporta fino a 13 dispositivi USB e 4 livelli di hub

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

EPIT YEPIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 1.437,99 EUR IVA esclusa
€ 1.725,59 IVA inclusa

ID: SV565UTPDUA

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

L'extender console KVM DVI USB 2.0 con audio SV565UTPDUA permette di controllare un KVM DVI-D USB e HD o un PC fino a 500 metri di distanza, tramite una connessione con cavo Cat5 (o superiore), come se si lavorasse in locale. Questo versatile extender KVM offre 3 porte USB 2.0 ad alta velocità, per poter connettere tastiera, mouse o altre periferiche. A differenza di altri extender, SV565UTPDUA utilizza lo standard USB 2.0 alla massima velocità di 480 Mbps su lunghe distanze, supportando dischi rigidi esterni, unità thumb, webcam e altre periferiche USB. Questo dispositivo supporta hub USB per un massimo di 13 connessioni USB in totale, per una reale esperienza di controllo del PC come se si lavorasse in locale. L'extender console DVI-D fornisce video ad alta definizione fino a 1680x1050 e supporta connessioni audio/microfono da 3,5 mm. L'estensione del cablaggio via Cat5 offre la libertà di utilizzare i cavi dell'infrastruttura esistente senza grovigli di cavi video. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.
Il vantaggio StarTech.com
  • Soluzione sicura e low cost per convertire le unità standard KVM esistenti in hardware accessibili in remoto, per l'estensione delle potenzialità hardware
  • Il supporto per audio e DVI su lunghe distanze (500 m) offre un'esperienza di alta risoluzione come se si lavorasse in locale
  • Le reali porte USB 2.0 ad alta velocità consentono il funzionamento in remoto di dischi rigidi, webcam, hub USB e qualsiasi altra periferica
Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

OS independent; No software or drivers required

Applicazioni
  • Ideale per controllare un PC in un'area in cui il rumore di dischi rigidi o ventole non è tollerabile, come in studi televisivi
  • Per controllare/monitorare un server remoto da un ambiente con condizioni estreme in cui un PC non potrebbe funzionare correttamente a causa di calore/polvere e così via (industria, magazzini, settore minerario e così via)
  • Può funzionare come thin client, per utenti esigenti che controllano server montati a rack come computer desktop
  • Utilizzo di uno o più server in una sala server da una postazione remota situata all'interno dello stesso edificio o campus
  • Macchine a controllo remoto e sistemi di monitoraggio di sicurezza
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
Interfaccia PC USB
Montaggio a rack No
Multimonitor 1
Porte KVM 1
Tipo video PC DVI
Prestazioni
Controllo IP No
Distanza di trasferimento max 500 m (1640 ft)
Risoluzioni digitali massime 1680x1050
Supporto DVI Sì - Single Link
Widescreen supportato
Connettore/i
Altre Interfacce 1 - DVI-D (19 pin) Femmina
1 - RJ-45 Femmina
1 - USB B (4 pin) Femmina
Connettori host 1 - DVI-D (19 pin) Femmina
1 - RJ-45 Femmina
2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina
3 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Note/requisiti speciali
Nota Questo articolo comprende un adattatore di alimentazione da 5V CC per l'unità locale e un adattatore di alimentazione da 24 V CC per l'unità remota.
Indicatori
Indicatori LED 1 - Locale/remoto: Connessione (verde), indica la connessione tra l'unità locale e remota
1 - Locale/remoto: Stato (verde), indica l'alimentazione
1 - Locale/remoto: USB (verde/ambra), indica dati USB o un guasto
1 - Locale/remoto: Video (verde/ambra), indica la connessione/dati video o un guasto
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso 2 adattatori AC inclusi
Consumo energetico 5.4
Corrente di uscita 3 A / 1 A
Corrente ingresso 0.6 A
Tensione di uscita 24 / 5 DC
Tensione ingresso 110V-240V AC
Tipo presa C / M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità 20~80% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 30 mm [1.2 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 112 mm [4.4 in]
Peso prodotto 400 g [14.1 oz]
Profondità prodotto 175 mm [6.9 in]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 1.8 kg [4.1 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Unità locale
1 - Unità remota
1 - Cavo DVI-D da 1,5 m incluso
1 - Cavo USB 1,8 m
2 - Adattatore di alimentazione universale (NA/UK/EU)
1 - Manuale utente
Certificazioni
Extender console KVM DVI USB con connessione seriale e audio via fibra MM - 2km
SV565FXDUSA

Extender console KVM DVI USB con connessione seriale e audio via fibra MM - 2km

Consente di prolungare i segnali video DVI-D (o HDMI), USB, audio e seriali fino a 2 km, tramite fibra

€ 3.264,99 IVA esclusa
€ 3.917,99 IVA inclusa

Extender console KVM VGA USB via cavo UTP Cat5 a lungo raggio - 304 m
SV565UTPUL

Extender console KVM VGA USB via cavo UTP Cat5 a lungo raggio - 304 m

Consente di controllare una postazione KVM o un server fino a 300 metri di distanza.

€ 577,99 IVA esclusa
€ 693,59 IVA inclusa

Cavi USB 2.0 (2)

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB10

Cavo USB 2.0 da A a B certificato da 3m - Maschio/Maschio

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 al computer

€ 4,99 IVA esclusa
€ 5,99 IVA inclusa

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB6

Cavo USB 2.0 certificato da A a B - M/M da 1,8m

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 al computer

€ 2,99 IVA esclusa
€ 3,59 IVA inclusa

Cavi DVI (1)

DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM6

Cavo DVI-D Dual Link 1,8 m - M/M

Fornisce una connessione trasparente ad alta velocità ai dispositivi digitali DVI

€ 10,99 IVA esclusa
€ 13,19 IVA inclusa

Cavi e adattatori audio (1)

Cavo audio stereo 15 cm - 3,5 mm maschio a 2 femmina RCA
MUMFRCA

Cavo audio stereo 15 cm - 3,5 mm maschio a 2 femmina RCA

Permette di collegare il computer o il dispositivo audio (iPod®, lettore MP3, ecc.) a un impianto stereo con cavi RCA standard

€ 1,99 IVA esclusa
€ 2,39 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.