StarTech.com

Extender console KVM HDMI via Cat 5e/Cat 6 USB con video non compresso 1080p - 100 m

Consente di utilizzare un PC da una distanza massima di 100 m, con video HDMI® 1080p non compresso e mouse e tastiera USB

ID prodotto: SV565UTPHDU

  • Estensione video HD 1080p e 1920x1200 non compresso
  • Estensione fino a 100 m mediante un singolo cavo Cat5e/Cat6
  • HDCP, CEC e supporto del pass-through Lip Sync (sincronizzazione labiale)
Ulteriori Informazioni
  • Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o software necessario
  • 3 porte USB 2.0 con velocità di trasferimento fino a 30 Mbps
  • Supporta il collegamento a un unico computer o a cascata a uno switch KVM esistente
  • Supporta la maggior parte dei set combinati di tastiera e mouse (wireless incluso)
€ 1.371,99 EUR IVA esclusa
€ 1.673,83 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio No
Collegamento a margherita
Interfaccia PC USB
Montaggio a rack No
Multimonitor 1
Porte KVM 1
Tipo video PC HDMI
Prestazioni
Controllo IP No
Distanza di trasferimento max 100 m (328 ft)
Massima velocità di trasferimento dati 30 Mbps (USB)
Profondità di colore Deep Color 30/36 bit
Risoluzioni digitali massime Full uncompressed 1080p and 1920x1200
Connettore/i
Connettori host 1 - HDMI (19 pin) Femmina
1 - RJ-45 Femmina
1 - USB B (4 pin) Femmina
Interfacce console 1 - HDMI (19 pin) Femmina
1 - RJ-45 Femmina
3 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Note/requisiti speciali
Nota Le misure del prodotto si riferiscono a una singola unità (in hosting o da remoto)
Porta di configurazione: riservata per l'uso da parte dei produttori
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione
1 - Connessione
1 - USB
1 - Video
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso 2 adattatori AC inclusi
Consumo energetico 15
Corrente di uscita 3 A
Corrente ingresso 0.6 A
Tensione di uscita 5 DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa C
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità 20~80% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 3 cm [1.2 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 11.2 cm [4.4 in]
Lunghezza prodotto 17.5 cm [6.9 in]
Peso prodotto 847 g [29.9 oz]
Tipo enclosure Alluminio
Informazioni confezione
Package Height 10.3 cm [4.1 in]
Package Length 37.5 cm [14.8 in]
Package Width 21.4 cm [8.4 in]
Peso spedizione (confezione) 2.5 kg [5.4 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - unità trasmettitore locale
1 - unità ricevitore remota
1 - Kit di montaggio
1 - Cavo HDMI
1 - Cavo USB
2 - adattatori di alimentazione universali (NA, EU, UK)
1 - guida di avvio rapido
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Extender console KVM DVI via Cat 5e/Cat 6 USB con video non compresso 1920x1200 - 100 m
SV565UTPDUV
Extender console KVM DVI via Cat 5e/Cat 6 USB con video non compresso 1920x1200 - 100 m

Consente di utilizzare un PC da una distanza massima di 100 m, con video DVI 1920x1200 non compresso e mouse e tastiera USB

€ 1.715,99 IVA esclusa
€ 2.093,51 IVA inclusa
Extender console KVM a doppio VGA USB tramite Cat5 - 200 m
SV565DUTPU
Extender console KVM a doppio VGA USB tramite Cat5 - 200 m

Consente di utilizzare un PC a doppio VGA dotato di USB fino a 198,1 m di distanza, come se fosse installato localmente

€ 595,99 IVA esclusa
€ 727,11 IVA inclusa
Extender console KVM DVI USB con connessione seriale e audio via fibra MM - 2km
SV565FXDUSA
Extender console KVM DVI USB con connessione seriale e audio via fibra MM - 2km

Consente di prolungare i segnali video DVI-D (o HDMI), USB, audio e seriali fino a 2 km, tramite fibra

€ 3.079,99 IVA esclusa
€ 3.757,59 IVA inclusa

Accessori