StarTech.com

Extender console KVM a doppio VGA USB tramite Cat5 - 200 m

Consente di utilizzare un PC a doppio VGA dotato di USB fino a 198,1 m di distanza, come se fosse installato localmente

ID prodotto: SV565DUTPU

  • Extender KVM doppio VGA con risoluzione di 1920x1200
  • Può essere impiegato con un singolo computer o connesso a uno switch KVM esistente
  • Estensione fino a 200 m utilizzando 2 cavi di rete UTP standard nel settore
Ulteriori Informazioni
  • Connessioni della console KVM disponibili sull'estremità locale e remota
  • Supporta la maggior parte dei set combinati di tastiera e mouse (wireless incluso)
  • Comandi di scelta rapida intuitivi per una precisa regolazione video
€ 595,99 EUR IVA esclusa
€ 727,11 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 3 Years
Hardware
Audio No
Cavi inclusi
Interfaccia PC USB
Montaggio a rack No
Multimonitor 2
Porte KVM 2
Tipo video PC VGA
Prestazioni
Controllo IP No
Distanza di trasferimento max 200 m (656 ft)
MTBF 65000 Ore
Risoluzioni analogiche massime 1920x1200
Risoluzioni supportate 1920x1200 @ 650 ft (200m)
Connettore/i
Altre Interfacce 2 - RJ-45 Femmina
Connettori host 2 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
Interfacce console 2 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
2 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Note/requisiti speciali
Nota I pesi/le dimensioni dell'articolo e i tipi di connettori si riferiscono a un'unità singola (Host o Remota)
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 5.4
Corrente di uscita 0.6A
Corrente ingresso 0.2A
Tensione di uscita 9V DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Umidità 0~80% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 4 cm [1.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 80 mm [3.1 in]
Lunghezza prodotto 15.5 cm [6.1 in]
Peso prodotto 535 g [18.9 oz]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Package Height 75 mm [3 in]
Package Length 36.7 cm [14.4 in]
Package Width 23.9 cm [9.4 in]
Peso spedizione (confezione) 2.3 kg [5 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Unità locale
1 - Unità remota
2 - Cavi KVM VGA USB 2 in 1 1,8 m
1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/EU/UK/AU)
8 - Piedini in gomma
1 - Manuale di istruzioni
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Accessori