StarTech.com

Extender console KVM VGA USB con connessione seriale e audio via Cat5 UTP - 305 m

Consente di prolungare i segnali video VGA, USB, audio e seriali fino a 300 m, tramite Cat5 o superiore

ID prodotto: SV565USAGB

  • Calibrazione e regolazione automatica dell'immagine
  • Supporta alta risoluzione fino a 1920x1080 a 60 Hz
  • Configurazione manuale tramite interfaccia seriale
Ulteriori Informazioni
  • Distanza massima supportata di 300 metri
  • Staffe di montaggio integrate su unità remota
  • I dispositivi seriali possono essere connessi all'estremità locale o alla console remota
  • Unità trasmittente alimentata tramite porta USB del PC host; unità ricevente alimentabile tramite adattatore incluso
  • Firmware aggiornabile
  • Segnali audio e VGA trasmessi tramite unità remota
  • Supporta l'installazione a catena per ottenere più unità remote
  • Supporta la maggior parte dei set combinati di tastiera e mouse (wireless incluso)
€ 1.188,99 EUR IVA esclusa
€ 1.450,57 EUR IVA inclusa

Panoramica

L'extender console KVM VGA USB con connessione seriale e audio via Cat5 UTP (305 m) SV565USAGB permette di controllare un server e uno o più computer (connessi tramite switch KVM) tramite una connessione con cavo di rete standard Cat5 o Cat6 UTP a distanze fino a 305 m tramite connessione remota a un server protetto (con sicurezza). Le staffe di montaggio incluse nell'unità remota permettono di installare l'extender console in una posizione conveniente, offrendo supporto per risoluzioni fino a 1920x1080 con calibrazione automatica dell'immagine per assicurare prestazioni out-of-the-box e accesso ai controlli manuali tramite interfaccia seriale. Per una maggiore convenienza l'extender console/KVM supporta le connessioni di computer dotati di USB ed è compatibile con qualsiasi marca di switch KVM USB. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Il vantaggio StarTech.com

  • Supporta le immagini ad alta definizione alla massima nitidezza per distanze molto lunghe, grazie alle opzioni più complete per un'esperienza in remoto come se si lavorasse in locale
  • Funziona sia con cablaggio Cat5 che Cat6; la sincronizzazione automatica comporta un'installazione rapida e semplice indipendentemente dall'infrastruttura
  • Staffe di montaggio incluse sull'unità remota per opzioni di installazione versatili, a parete e su scrivania

Applicazioni

Per estendere tastiera e mouse USB, seriale RS-232, VGA e audio fino a 305 m

Ideale per ambienti ad alta sicurezza, dove server e dati sono conservati in sale server, mentre l'utente non ha accesso diretto all'hardware

Perfetto per aggiungere controlli a console poste in ambienti non adatti a PC o server completi

Supporto completo per connessione seriale per applicazioni remote come touchscreen, lettori di codici a barre e così via

Può funzionare come thin client, per utenti esigenti che controllano server montati a rack come computer desktop

Utilizzo di uno o più server in una sala server dedicata da una postazione remota

Dispositivi controllati tramite monitor di computer in industrie o magazzini

Controllo di server protetti in remoto

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
Collegamento a margherita
Interfaccia PC USB
Montaggio a rack No
Multimonitor 1
Porte KVM 1
Tipo video PC VGA
Prestazioni
Controllo IP No
Distanza di trasferimento max 300 m (984 ft)
Risoluzioni analogiche massime 1920x1080 @ 60Hz
Connettore/i
Altre Interfacce 1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina
1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
Connettori host 1 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Femmina
1 - RJ-45 Femmina
1 - USB B (4 pin) Femmina
1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio
2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina
Interfacce console 1 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio
1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina
2 - RJ-45 Femmina
2 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Note/requisiti speciali
Nota Supporta la maggior parte dei set combinati di tastiera e mouse (wireless incluso)
Indicatori
Indicatori LED Connessione USB (tastiera e mouse su locale, USB singolo su remoto)
LED alimentazione (ricevitore e trasmettitore)
LED configurazione (locale)
LED connessione RJ45 (locale e remoto)
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Tensione di uscita 5 DC
Tensione ingresso 115V-230V AC
Tipo presa N
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Umidità 80% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 26 mm [1 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 156 mm [6.1 in]
Peso prodotto 250 g [8.8 oz]
Profondità prodotto 112
Tipo enclosure Alluminio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 1.4 kg [3.1 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Unità locale
1 - Unità remota
1 - Cavo USB
1 - Cavo VGA
3 - Cavi di alimentazione (singoli cavi per UK, NA e EU)
1 - Adattatore di alimentazione
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
OS independent; No software or drivers required

Certificazioni

Prodotti correlati

Estensore console KVM VGA USB via cavo UTP CAT5 (152 m)
SV565UTPUEU
Estensore console KVM VGA USB via cavo UTP CAT5 (152 m)

Consente di gestire periferiche USB e VGA di una postazione KVM o un PC in remoto con la stessa risoluzione

€ 297,99 IVA esclusa
€ 363,55 IVA inclusa

Accessori