StarTech.com

Console Extender KVM HDMI su fibra ottica - USB o PS2 - modalità singola o multimodale fino a 1km

Consente di utilizzare tastiera e mouse mentre si visualizza il display HDMI di un PC o di uno switch KVM fino a una distanza di 1 km grazie al cavo in fibra ottica

ID prodotto: SV565FXHD

  • Lunghe distanze di collegamento grazie al supporto dell'estensione della console HDMI fino a 1 km dal computer
  • Eccezionale qualità delle immagini con supporto di risoluzioni per TV ad alta definizione fino a 1920x1080 (1080p) e di risoluzioni per PC fino a 1920x1200
  • Ampia compatibilità grazie al supporto di cavi in fibra a modalità singola o multimodale
Ulteriori Informazioni
  • Trasmettitore locale e unità remote di ricezione inclusi
  • Utilizzabile con computer PS/2 e USB
  • Nessun driver o software necessario
  • Consente di estendere più segnali, compresi quelli di mouse e tastiera oltre ai segnali video e audio digitali
€ 1.291,99 EUR IVA esclusa
€ 1.576,23 EUR IVA inclusa

Panoramica

Questo extender KVM HDMI® offre la libertà di controllare un server o computer dotato di HDMI fino a una distanza di 1 chilometro utilizzando un'infrastruttura in fibra SC. È inoltre possibile controllare più computer o server utilizzando l'extender con qualsiasi switch KVM HDMI.

L'extender offre un funzionamento completamente da remoto mediante l'estensione di mouse e tastiera (USB o PS2) del computer e del segnale IR per il controllo da remoto del lettore Blu-ray o del decoder per la TV via cavo.

Consente di estendere il KVM a distanze maggiori rispetto al rame grazie all'uso della fibra ottica

Consente di estendere la console KVM a maggiori distanze utilizzando la fibra ottica invece dei cavi in rame. La fibra ottica utilizza la velocità della luce aumentando notevolmente la distanza e l'affidabilità del segnale rispetto agli extender in rame.

Inoltre, poiché l'extender trasmette i dati utilizzando la luce invece dell'elettricità, il segnale della console non sarà soggetto alle interferenze elettromagnetiche (EMI) ed è quindi ideale per le strutture ospedaliere o altri ambienti sensibili.

Mantiene una eccezionale qualità delle immagini HD

Questo extender per console non solo consente di accedere al computer fino a una distanza di un chilometro ma offre anche risoluzioni per PC fino a 1920x1200 o risoluzioni per televisori ad alta definizione di 1080p. Queste prestazioni consentono di poter utilizzare l'extender per console con applicazioni ad alto consumo delle risorse quali la progettazione con AutoCAD® o la modifica di video o fotografie. 

Si integra praticamente in qualsiasi infrastruttura in fibra

Grazie al supporto della fibra in modalità singola o multimodale, l'extender può essere utilizzato praticamente con qualsiasi cavo in fibra ottica terminando o collegando la fibra con un connettore SC-SC. Ideale per l'utilizzo in una infrastruttura esistente e per l'estensione della console tra edifici diversi. 

SV565FXHD è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Il vantaggio StarTech.com

  • Consente di controllare il KVM da distanze maggiori rispetto ai cavi in rame poiché la fibra ottica offre una distanza di estensione fino a 1 km
  • Consente di mantenere una eccezionale qualità delle immagini HD grazie al supporto di risoluzioni per PC fino a 1920x1200 e di risoluzioni per tv fino a 1080p
  • Si integra nell'infrastruttura in fibra esistente grazie al supporto della fibra in modalità singola o multimodale

Applicazioni

Consente di estendere la console in ambienti soggetti a interferenze, quali strutture ospedaliere o aree industriali senza alcuna interferenza elettromagnetica (EMI)

Consente di collegare la console a un sistema di computer fino a una distanza di 1 km, all'interno di un'arena, uno stadio, un centro commerciale di grandi dimensioni o tra edifici diversi

L'extender può essere utilizzato con qualsiasi switch KVM HDMI per controllare più computer o server

Consente di creare una soluzione di pubblicità digitale estendendo il segnale IR tra la sorgente video e la console per controllare e consentire l'utilizzo del display da qualsiasi computer della configurazione utilizzata

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
Cavi inclusi No
Collegamento a margherita No
Interfaccia PC USB e PS/2
Montaggio a rack
Multimonitor 1
Porte KVM 2
Tipo video PC HDMI
Prestazioni
Controllo IP No
Distanza di trasferimento max 1 km (0.6 mi)
Risoluzioni digitali massime 1920 x 1200 (1920 x 1080 widescreen - 1080p)
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettori host 1 - HDMI (19 pin) Femmina Input
1 - Duplex SC in fibra ottica Femmina
1 - USB B (4 pin) Femmina Output
1 - PS/2 (6 pin, Mini-DIN) Femmina Output
1 - IrDA (infrarossi, SIR/FIR) Femmina Output
Interfacce console 1 - HDMI (19 pin) Femmina Output
1 - Duplex SC in fibra ottica Femmina
2 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina Input
1 - IrDA (infrarossi, SIR/FIR) Femmina Input
Indicatori
Indicatori LED 2 - LED reset (extender e ricevitore)
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso 2 adattatori AC inclusi
Consumo energetico 15W
Corrente di uscita 1.25A
Corrente ingresso 0.6
Tensione di uscita 12 DC
Tensione ingresso 100 ~ 240 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 0~80% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 28 mm [1.1 in]
Larghezza prodotto 130 mm [5.1 in]
Lunghezza prodotto 132 mm [5.2 in]
Peso prodotto 560 g [19.8 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 2.1 kg [4.6 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Unità estensione locale
1 - Unità estensione remota
1 - Cavo Y PS/2
1 - Kit di sensori IR esterno
1 - Cavo in fibra ottica SC-SC da 2 m
2 - adattatori di alimentazione universali (NA, EU, UK, ANZ)

Certificazioni

Prodotti correlati

Extender console KVM VGA USB via cavo UTP Cat5 a lungo raggio - 304 m
SV565UTPUL
Extender console KVM VGA USB via cavo UTP Cat5 a lungo raggio - 304 m

Consente di controllare una postazione KVM o un server fino a 300 metri di distanza.

€ 577,99 IVA esclusa
€ 705,15 IVA inclusa

Accessori