StarTech.com

Armadio rack 8U a giorno, montaggio a parete/laterale da 19"

Consente di installare le apparecchiature server e di rete alla parete, con montaggio laterale per un comodo accesso ai cavi posteriori

ID prodotto: RK819SIDEM

  • Fornito già montato; include tutti i dati e le viti necessari
  • Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
  • Capacità di carico di 159 kg
Ulteriori Informazioni
  • La configurazione con montaggio laterale consente di installare il prodotto a una profondità maggiore
  • Struttura resistente in acciaio pressato a freddo (SPCC)
  • Design a giorno per un flusso d'aria ottimale
  • Fori per montaggio a parete con quota da centro a centro di 40 cm (16") per bulloni standard per legno (facile montaggio anche su cemento o acciaio)
€ 488,99 EUR IVA esclusa
€ 596,57 EUR IVA inclusa

Panoramica

L'armadio/rack a giorno per montaggio laterale a parete RK819SIDEM è un server rack 8U che consente di montare i server, l'attrezzatura A/V o di rete da 19" perpendicolarmente alla parete per un agevole accesso alle attrezzature e ai dispositivi montati. L'armadio/rack dispone di un accesso sia nella parte frontale che in quella posteriore dei dispositivi, agevolando la regolazione del cablaggio, la visione dei LED e l'accesso ai pulsanti di configurazione, secondo necessità. Inoltre, la natura della configurazione di montaggio laterale consente maggiori profondità di montaggio rispetto ai tipici rack per montaggio a parete senza costituire un ingombro. Questo prodotto conforme a TAA soddisfa i requisiti del Trade Agreements Act (TAA) federale statunitense, che consente gli acquisti in base a GSA Schedule per la pubblica amministrazione.

Realizzato in acciaio pressato a freddo (SPCC) di alta qualità per una maggiore resistenza e durata, il rack a giorno per le attrezzature permette un flusso d'aria ottimale supportando una capacità di carico massima di 159 kg. Il rack per montaggio a parete viene inoltre spedito con le viti M5 e i dadi ingabbiati necessari per il montaggio dell'attrezzatura evitando di doverli acquistare separatamente.

Con garanzia a vita StarTech.com.

Il vantaggio StarTech.com

  • Rispetto ai tipici rack per montaggio a parete, la configurazione di montaggio laterale a parete permette una maggiore profondità di montaggio adatta a quasi tutte le attrezzature
  • Il design per montaggio laterale offre un accesso frontale e posteriore alle attrezzature per un'agevole configurazione e risoluzione dei problemi
  • Il design a giorno del rack consente un flusso d'aria ottimale che permette il funzionamento delle attrezzature a basse temperature per un impiego senza problemi e una maggiore durata

Applicazioni

Perfetto per l'installazione di switch di rete fuori portata e in alto su una parete in un ufficio distaccato, un magazzino o la sede di un ipermercato

Ideale per aziende di piccole e medie dimensioni che necessitano di soluzioni a rack dallo spazio ridotto posizionate in luoghi differenti

Per il montaggio di componenti di distribuzione o trasmissione di segnali audio/video

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Adjustable Mounting Rails No
Altezza U 8U
Gestione cavi No
Ladder Offset 18 mm [0.7 in]
Ladder Type L-Shape
Montabile a parete
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 36 - M5
Opzioni di montaggio Montaggio frontale (frontale e posteriore)
Ruote orientabili No
Standard del settore EIA-310-D
EIA RS310-D
Tipo frame A giorno
Tipo rack 4 staffe
Tipo sportello anteriore Aperto
Tools Included No
U Markings No
Ventola/e No
Prestazioni
Weight Capacity (Stationary) 159 kg [351.4 lb]
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 483 mm [19 in]
Colore Nero
Larghezza interna 534 mm [21 in]
Larghezza prodotto 538 mm [21.2 in]
Lunghezza prodotto 565 mm [22.2 in]
Peso prodotto 18 kg [39.9 lb]
Profondità di montaggio minima 529 mm [20.8 in]
Spessore enclosure 2 mm [0.1 in]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Imballaggio piatto No
Peso spedizione (confezione) 21.3 kg [47 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Rack 8U
36 - Viti M5
36 - Dadi ingabbiati M5

Certificazioni

Prodotti correlati

Armadio rack 12U a giorno, montaggio a parete/laterale da ca. 50 cm
RK1219SIDEM
Armadio rack 12U a giorno, montaggio a parete/laterale da ca. 50 cm

Consente il montaggio laterale dell'apparecchiatura del server o di rete per un agevole accesso

€ 527,99 IVA esclusa
€ 644,15 IVA inclusa
Rack 8U a giorno per montaggio attrezzature a parete - Profondità regolabile
RK812WALLOA
Rack 8U a giorno per montaggio attrezzature a parete - Profondità regolabile

Consente di montare comodamente le apparecchiature di rete e telecom, grazie alla profondità regolabile

€ 228,99 IVA esclusa
€ 279,37 IVA inclusa
Rack 8U a giorno per montaggio attrezzature a parete - Profondità 30,5 cm
RK812WALLO
Rack 8U a giorno per montaggio attrezzature a parete - Profondità 30,5 cm

Questo rack 8U a giorno montabile a parete consente di montare apparecchiature server, di rete e telecom

€ 161,99 IVA esclusa
€ 197,63 IVA inclusa
Server rack 4U 19'' in acciaio per montaggio a parete
RK419WALVO
Server rack 4U 19'' in acciaio per montaggio a parete

Questo armadio a basso profilo consente il montaggio verticale del server o delle apparecchiature di rete

€ 236,99 IVA esclusa
€ 289,13 IVA inclusa
Server-rack-in-acciaio-19''-2U-per-montaggio-su-parete
RK219WALVO
Server-rack-in-acciaio-19''-2U-per-montaggio-su-parete

Questo armadio a basso profilo consente il montaggio verticale del server o delle apparecchiature di rete

€ 161,99 IVA esclusa
€ 197,63 IVA inclusa
Staffa rack in acciaio 4U per montaggio apparecchiature su parete verticale da 19
RK419WALLV
Staffa rack in acciaio 4U per montaggio apparecchiature su parete verticale da 19"

Consente il montaggio in verticale di dispositivi server, di rete o telecomunicazione grazie al rack per montaggio a parete 4U

€ 100,99 IVA esclusa
€ 123,21 IVA inclusa
Staffa per montaggio a parete 30 cm 6U per quadri per prese
WALLMOUNT6
Staffa per montaggio a parete 30 cm 6U per quadri per prese

Questo rack 6U montabile a parete consente di montare apparecchiature di rete e piccole periferiche

€ 66,99 IVA esclusa
€ 81,73 IVA inclusa

Accessori