StarTech.com

Armadio server rack a giorno 25U a 4 staffe e profondità regolabile

Consente di alloggiare server, apparecchiature di rete e telecomunicazione in questo rack a giorno 25U

ID prodotto: 4POSTRACK25

  • Design a giorno da 25U
  • Profondità di montaggio regolabile da 18,3" a 39,2"
  • Supporta un peso massimo di 450 kg
Ulteriori Informazioni
  • Guide di montaggio resistenti
  • Preforato per il fissaggio del rack direttamente al pavimento
  • Ventilazione senza ostacoli e instradamento dei cavi
  • Imballaggio piatto per una spedizione agevole
  • Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
€ 587,99 EUR IVA esclusa
€ 717,35 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Altezza U 25U
Funzioni speciali Guide di montaggio regolabili
Base Plate with Floor-Anchoring Holes
Rotelle (opzionali)
Installazione semplice
Montabile a parete No
Mounting Hole Types Quadrato (per dado a gabbia)
Profilo guida di montaggio C-Shape
Standard del settore EIA/ECA-310-E
Tipo frame A giorno
Tipo rack 4 staffe
Prestazioni
Weight Capacity 450 kg [994.5 lb]
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Construction Material Acciaio
Product Measurements
Altezza con ruote orientabili 129.6 cm [51 in]
Altezza prodotto 122.5 cm [48.2 in]
Larghezza prodotto 57.1 cm [22.5 in]
Lunghezza prodotto 62 cm [24.4 in]
Peso prodotto 38.1 kg [84.2 lb]
Profondità di montaggio massima 99.7 cm [39.3 in]
Profondità di montaggio minima 46.6 cm [18.3 in]
Informazioni confezione
Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio)
Package Height 17.2 cm [6.8 in]
Package Length 1.3 m [4.2 ft]
Package Width 63.8 cm [25.1 in]
Peso spedizione (confezione) 41.7 kg [92.2 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 2 - Frame anteriori/posteriori
2 - Piastre da pavimento
6 - Bracci orizzontali regolabili
2 - Staffa per montaggio a pavimento
1 - Chiave a brugola M8
8 - Viti a esagono incassato M8x25
42 - Viti a testa tonda M5x15
16 - Protezioni per bussole
62 - Viti M5
62 - Dadi ingabbiati M5

Certificazioni

Accessori