StarTech.com

Armadio server chiuso a ribalta 25U da 36" con ruote

Armadio server rack sicuro 25U, facile da trasportare e veloce da assemblare

ID prodotto: RK2536BKF

  • La confezione compatta consente di ridurre i costi di spedizione e semplifica l'assemblaggio durante l'installazione
  • Installazione semplice dell'apparecchiatura per un'implementazione rapida
  • Il pannello a soffitto è dotato di fori di ventilazione quadrati compatibili con i dadi a gabbia
Ulteriori Informazioni
  • Fori di montaggio frontali e laterali per accogliere diverse tipologie di apparecchiature
  • Consente di aumentare la visibilità e sicurezza grazie al portello di vetro
  • Consente di mantenere le apparecchiature a una temperatura ottimale grazie alla ventilazione passiva
€ 1.124,99 EUR IVA esclusa
€ 1.372,49 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Altezza U 25U
Caratteristiche dello sportello anteriore Lucchetto di sicurezza a chiave con sportello anteriore reversibile e rimovibile
Funzioni speciali Guide di montaggio regolabili
Rotelle (incluse)
Installazione semplice
Perni di messa a terra
Marcature per unità rack
Montabile a parete No
Mounting Hole Types Quadrato (per dado a gabbia)
Profilo guida di montaggio G-Shape
Side Panel Features Secure Key Lock with Removable Side Panels
Standard del settore EIA/ECA-310-E
Tipo frame Armadio montato
Tipo pannello laterale Acciaio
Tipo rack 4 staffe
Tipo sportello anteriore Acciaio con finestra in vetro
Tipo sportello posteriore Maglie in acciaio
Prestazioni
Weight Capacity (Stationary) 800 kg [1768 lb]
Caratteristiche fisiche
Caratteristiche dello sportello posteriore Lucchetto di sicurezza a chiave con sportello posteriore reversibile e rimovibile
Colore Nero
Product Measurements
Altezza con ruote orientabili 130.6 cm [51.4 in]
Altezza prodotto 123.4 cm [48.6 in]
Larghezza interna 59.6 cm [23.5 in]
Larghezza prodotto 59.8 cm [23.5 in]
Lunghezza prodotto 92.2 cm [36.3 in]
Peso prodotto 68 kg [150.4 lb]
Profondità di montaggio massima 84.4 cm [33.2 in]
Profondità di montaggio minima 0.1 cm [0 in]
Profondità interna 99.2 cm [39.1 in]
Informazioni confezione
Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio)
Package Height 29.4 cm [11.6 in]
Package Length 1.3 m [4.3 ft]
Package Width 1.1 m [3.5 ft]
Peso spedizione (confezione) 81.6 kg [180.4 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Pannello superiore
3 - Pannello inferiore
2 - Pannello laterale e telaio
4 - Traversa
8 - Protezioni angolari in plastica
4 - Ruote orientabili
2 - Set di chiavi
40 - Viti M6
40 - Dadi ingabbiati M6
1 - Kit di viti per assemblaggio
4 - Piedini regolabili
1 - Guida per l'installazione
1 - Chiave a brugola M6 (10 mm)
1 - Chiave a brugola M8 (13 mm)
1 - Cacciavite Phillips

Certificazioni

Prodotti correlati

Armadio rack a giorno 12U 4 staffe per apparecchiature server regolabili
4POSTRACK12
Armadio rack a giorno 12U 4 staffe per apparecchiature server regolabili

Consente di alloggiare server, apparecchiature di rete e telecomunicazione in questo rack a giorno 12U

€ 407,99 IVA esclusa
€ 497,75 IVA inclusa
Armadio server rack a giorno 25U a 4 staffe e profondità regolabile
4POSTRACK25
Armadio server rack a giorno 25U a 4 staffe e profondità regolabile

Consente di alloggiare server, apparecchiature di rete e telecomunicazione in questo rack a giorno 25U

€ 587,99 IVA esclusa
€ 717,35 IVA inclusa
Armadio Rack con telaio aperto a 4 colonne - 36U
4POSTRACK36
Armadio Rack con telaio aperto a 4 colonne - 36U

Consente di alloggiare server, apparecchiature di rete e telecomunicazione in questo rack a giorno 36U regolabile

€ 571,99 IVA esclusa
€ 697,83 IVA inclusa
Armadio server chiuso a ribalta 22U da 36
RK2236BKF
Armadio server chiuso a ribalta 22U da 36" con ruote

Consente di alloggiare server, apparecchiature di rete e telecomunicazione in questo robusto rack 22U in acciaio

€ 998,99 IVA esclusa
€ 1.218,77 IVA inclusa
Rack 8U a giorno per montaggio attrezzature a parete - Profondità 30,5 cm
RK812WALLO
Rack 8U a giorno per montaggio attrezzature a parete - Profondità 30,5 cm

Questo rack 8U a giorno montabile a parete consente di montare apparecchiature server, di rete e telecom

€ 161,99 IVA esclusa
€ 197,63 IVA inclusa

Accessori