StarTech.com

Server rack 6U a giorno per montaggio a parete con cerniera 22"

Consente il montaggio a parete del server o dei dispositivi di rete con un design del rack a cerniera per agevolare l'accesso e la manutenzione

ID prodotto: RK619WALLOH

  • Rack 6U montaggio a parete con cerniera
  • Design con cerniera per un agevole accesso ai pannelli posteriori
  • Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
Ulteriori Informazioni
  • Design con 4 staffe per una maggiore stabilità
  • Il design a giorno offre un flusso d'aria aggiuntiva
  • La confezione comprende tutte le viti/dadi necessari per il montaggio dell'attrezzatura sul rack
  • Struttura resistente in acciaio pressato a freddo (SPCC)
€ 353,99 EUR IVA esclusa
€ 431,87 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Altezza U 6U
Funzioni speciali Consegna con assemblaggio completo
Possibilità di montaggio a parete
Montabile a parete
Mounting Hole Types Quadrato (per dado a gabbia)
Profilo guida di montaggio L-Shape
Standard del settore EIA/ECA-310-E
Tipo frame A giorno
Tipo rack 4 staffe
Prestazioni
Weight Capacity 49.8 kg [110 lb]
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Construction Material Acciaio
Product Measurements
Altezza prodotto 40.8 cm [16.1 in]
Larghezza prodotto 55.6 cm [21.9 in]
Lunghezza prodotto 60.2 cm [23.7 in]
Peso prodotto 14 kg [31 lb]
Profondità di montaggio massima 50.2 cm [19.8 in]
Informazioni confezione
Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio) No
Package Height 48 cm [18.9 in]
Package Length 66 cm [26 in]
Package Width 63.6 cm [25 in]
Peso spedizione (confezione) 16.4 kg [36.2 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Rack per montaggio a parete con cerniera
24 - #10-32 viti pannello UNF
24 - Dadi ingabbiati #10-32 UNF
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Prodotti correlati

Armadio rack 8U a giorno, montaggio a parete/laterale da 19
RK819SIDEM
Armadio rack 8U a giorno, montaggio a parete/laterale da 19"

Consente di installare le apparecchiature server e di rete alla parete, con montaggio laterale per un comodo accesso ai cavi posteriori

€ 488,99 IVA esclusa
€ 596,57 IVA inclusa
Rack 8U a giorno per montaggio attrezzature a parete - Profondità regolabile
RK812WALLOA
Rack 8U a giorno per montaggio attrezzature a parete - Profondità regolabile

Consente di montare comodamente le apparecchiature di rete e telecom, grazie alla profondità regolabile

€ 228,99 IVA esclusa
€ 279,37 IVA inclusa
Armadio rack 12U a giorno, montaggio a parete/laterale da ca. 50 cm
RK1219SIDEM
Armadio rack 12U a giorno, montaggio a parete/laterale da ca. 50 cm

Consente il montaggio laterale dell'apparecchiatura del server o di rete per un agevole accesso

€ 527,99 IVA esclusa
€ 644,15 IVA inclusa

Accessori