StarTech.com

Server rack 8U a giorno per montaggio a parete con cerniera 22"

Consente il montaggio a parete del server o dei dispositivi di rete con un design del rack a cerniera per agevolare l'accesso e la manutenzione

ID prodotto: RK819WALLOH

  • Rack 8U per montaggio a parete con cerniera
  • Design con cerniera per un agevole accesso ai pannelli posteriori
  • Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
Ulteriori Informazioni
  • Design con 4 staffe per una maggiore stabilità
  • Il design a giorno offre un flusso d'aria aggiuntiva
  • La confezione comprende tutte le viti/dadi necessari per il montaggio dell'attrezzatura sul rack
  • Struttura resistente in acciaio pressato a freddo (SPCC)
€ 394,99 EUR IVA esclusa
€ 481,89 EUR IVA inclusa

Panoramica

Il server rack 8U a giorno per montaggio a parete con cerniera 22" RK819WALLOH consente il montaggio a parete di server (larghezza 19"), apparecchiatura A/V o di rete e presenta un design del rack con cerniera che permette di aprire l'intero frame per una semplice installazione e manutenzione dell'apparecchiatura. Questo prodotto conforme a TAA soddisfa i requisiti del Trade Agreements Act (TAA) federale statunitense, che consente gli acquisti in base a GSA Schedule per la pubblica amministrazione.

Il rack 8U per montaggio a parete offre un design a 4 staffe per un ulteriore supporto dell'apparecchiatura e una capacità di carico massima di 63 kg. Realizzato in acciaio pressato a freddo SPCC di alta qualità per la massima resistenza e durata, il server rack a giorno per montaggio a parete permette un flusso d'aria ottimale e viene spedito completo di tutte le viti e i dadi ingabbiati necessari per il montaggio dell'apparecchiatura evitando così di doverli acquistare separatamente.

Con garanzia a vita StarTech.com.

Il vantaggio StarTech.com

  • Il design con cerniera consente l'apertura completa per una semplice installazione e manutenzione dell'apparecchiatura
  • L'unità viene fornita con tutto l'hardware necessario per assemblare e installare i componenti nel rack
  • Il design a giorno del rack consente un flusso d'aria ottimale che permette il funzionamento delle attrezzature a basse temperature per un impiego senza problemi e una maggiore durata

Applicazioni

Perfetto per l'installazione di switch di rete fuori portata e in alto su una parete in un ufficio distaccato, un magazzino o la sede di un ipermercato

Ideale per aziende di piccole e medie dimensioni che necessitano di soluzioni a rack dallo spazio ridotto posizionate in luoghi differenti

Per il montaggio di componenti di distribuzione o trasmissione di segnali audio/video

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Adjustable Mounting Rails No
Altezza U 8U
Blocco a chiave No
Gestione cavi No
Ladder Offset 19 mm [0.7 in]
Ladder Type L-Shape
Montabile a parete
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 24 - 10-32
Ruote orientabili No
Standard del settore EIA-310-D
EIA RS310-D
Tipo frame A giorno
Tipo rack 4 staffe
Tipo sportello anteriore Aperto
Tools Included No
U Markings No
Ventola/e No
Prestazioni
Weight Capacity (Stationary) 63.4 kg [140 lb]
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 488 mm [19.2 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 555 mm [21.9 in]
Lunghezza prodotto 603 mm [23.7 in]
Peso prodotto 15.1 kg [33.3 lb]
Profondità di montaggio minima 502 mm [19.8 in]
Spessore enclosure 2 mm [0.1 in]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Imballaggio piatto No
Peso spedizione (confezione) 17.7 kg [39.1 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Rack per montaggio a parete con cerniera
32 - #10-32 viti pannello UNF
32 - Dadi ingabbiati #10-32 UNF
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Prodotti correlati

Armadio rack 8U a giorno, montaggio a parete/laterale da 19
RK819SIDEM
Armadio rack 8U a giorno, montaggio a parete/laterale da 19"

Consente di installare le apparecchiature server e di rete alla parete, con montaggio laterale per un comodo accesso ai cavi posteriori

€ 488,99 IVA esclusa
€ 596,57 IVA inclusa
Rack 8U a giorno per montaggio attrezzature a parete - Profondità regolabile
RK812WALLOA
Rack 8U a giorno per montaggio attrezzature a parete - Profondità regolabile

Consente di montare comodamente le apparecchiature di rete e telecom, grazie alla profondità regolabile

€ 228,99 IVA esclusa
€ 279,37 IVA inclusa
Armadio rack 12U a giorno, montaggio a parete/laterale da ca. 50 cm
RK1219SIDEM
Armadio rack 12U a giorno, montaggio a parete/laterale da ca. 50 cm

Consente il montaggio laterale dell'apparecchiatura del server o di rete per un agevole accesso

€ 527,99 IVA esclusa
€ 644,15 IVA inclusa

Accessori