StarTech.com

Staffa per montaggio a parete 30 cm 6U per quadri per prese

Questo rack 6U montabile a parete consente di montare apparecchiature di rete e piccole periferiche

ID prodotto: WALLMOUNT6

  • Struttura resistente in acciaio pressato a freddo
  • Altezza rack a 6 unità
  • Peso massimo di 20 kg
€ 66,99 EUR IVA esclusa
€ 81,73 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Panoramica

La staffa per montaggio a parete 6U da 30 cm WALLMOUNT6 offre un'opzione robusta e affidabile per l'alloggiamento delle apparecchiature consentendo il montaggio a parete delle attrezzature per un ambiente operativo più efficiente e accessibile. La staffa di montaggio presenta un design interamente in acciaio ed è adatta per il montaggio di quadri per prese o altre attrezzature con spessore di ca. 50 cm. Con garanzia a vita StarTech.com.

Il vantaggio StarTech.com

  • Struttura resistente in acciaio per una lunga durata in ambienti con condizioni estreme
  • L'attrezzatura per il montaggio a parete organizza l'installazione in aree in cui lo spazio è un fattore cruciale

Applicazioni

Quadri per prese per montaggio a parete e altre apparecchiature per montaggio a rack con spessore di ca. 50 cm

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Additional Required Tools Phillips Screwdriver
Adjustable Mounting Rails No
Altezza U 6U
Gestione cavi No
Ladder Type L-Shape
Montabile a parete
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 12 - M6
Ruote orientabili No
Standard del settore EIA-310-D
Tipo frame A giorno
Tipo rack 2 staffe
Tipo sportello anteriore Aperto
Tools Included No
U Markings
Ventola/e No
Prestazioni
Weight Capacity (Stationary) 20 kg [44.2 lb]
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 273 mm [10.7 in]
Colore Nero
Larghezza interna 495 mm [19.5 in]
Larghezza prodotto 498 mm [19.6 in]
Lunghezza prodotto 351 mm [13.8 in]
Peso prodotto 2.9 kg [6.4 lb]
Profondità interna 348 mm [13.7 in]
Spessore enclosure 2 mm [0.1 in]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Imballaggio piatto No
Peso spedizione (confezione) 2 kg [4.4 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Rack montaggio a parete 6U
1 - Confezione di viti/utensili per montaggio con dadi
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Prodotti correlati

Staffa montaggio a parete per Rack da 12U da 12
WALLMNT12
Staffa montaggio a parete per Rack da 12U da 12" di profondità

Montaggio a parete di apparecchiature con profondità fino a 12 pollici, come ad esempio patch panel o switch di rete

€ 134,99 IVA esclusa
€ 164,69 IVA inclusa
Staffa per montaggio a parete per Rack 8U in accaio da 12
WALLMOUNT8
Staffa per montaggio a parete per Rack 8U in accaio da 12" di profondità

Montaggio a parete di apparecchiature con profondità fino a 12 pollici, come ad esempio patch panel o switch di rete

€ 96,99 IVA esclusa
€ 118,33 IVA inclusa

Accessori