Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comStaffa montaggio a parete con cerniera 1U 48 cm quadri per prese
Consente di montare un patch panel o uno switch di rete e fornire accesso al retro delle periferiche tramite sistema a cerniera
ID prodotto: WALLMOUNTH1
- Struttura resistente in acciaio pressato a freddo
- Altezza del rack a unità singola
- Pannello laterale con cerniera per un agevole accesso all'attrezzatura
- Peso massimo di 8 kg
- Fori per montaggio a parete con quota da centro a centro di circa 40,60 cm per garantire stabilità e offrire la possibilità di montaggio con bulloni standard
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
La staffa di montaggio a parete per pannello patch è dotata di design a cerniera per un facile accesso ai pulsanti di configurazione, porte e cavi. I fori sono posizionati a una distanza di 40 cm gli uni dagli altri, rendendo la staffa idonea al montaggio su quasi tutti i tipi di pareti, in base alla comune spaziatura dei montanti del telaio delle pareti. Con garanzia StarTech.com di 2 anni.
Il vantaggio StarTech.com
- Il pannello laterale con cerniera consente un agevole accesso al lato posteriore dell'attrezzatura montata per una facile regolazione
Applicazioni
Quadri per prese per montaggio a parete e altre apparecchiature per montaggio a rack con spessore di ca. 50 cm
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V931249 | |
UPC Code | 065030783507 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | 2 Years | |
Hardware | ||
Altezza U | 1U | |
Gestione cavi | No | |
Ladder Type | L-Shape | |
Montabile a parete | Sì | |
Mounting Holes | Square | |
Number and Type of Included Cage Nuts | 4 - M6 | |
Ruote orientabili | No | |
Standard del settore | EIA-310-D | |
Tipo frame | A giorno | |
Tipo rack | 2 staffe | |
Tipo sportello anteriore | Aperto | |
Tools Included | No | |
U Markings | No | |
Ventola/e | No | |
Prestazioni | ||
Weight Capacity (Stationary) | 8 kg [17.7 lb] | |
Caratteristiche fisiche | ||
Altezza esterna | 44 mm [1.7 in] | |
Altezza prodotto | 44 mm [1.7 in] | |
Colore | Nero | |
Larghezza esterna | 501 mm [19.7 in] | |
Larghezza prodotto | 501 mm [19.7 in] | |
Lunghezza prodotto | 152 mm [6 in] | |
Profondità di montaggio minima | 152 mm [6 in] | |
Profondità esterna | 152 mm [6 in] | |
Spessore enclosure | 2 mm [0.1 in] | |
Tipo enclosure | Acciaio | |
Informazioni confezione | ||
Imballaggio piatto | No | |
Peso spedizione (confezione) | 0.5 kg [1.1 lb] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - rack montaggio a parete | |
4 - Viti M6 | ||
4 - Dadi ingabbiati M6 | ||
1 - Rondelle in plastica | ||
2 - viti da parete | ||
2 - dispositivi di ancoraggio in plastica |
Accessori
Dado M6 per server rack - confezione da 100, nero
Questi dadi ingabbiati di alta qualità permettono di installare l’hardware per montaggio a rack in tutta sicurezza
Dado M6 per server rack - confezione da 100
Questi dadi ingabbiati di alta qualità permettono di installare l’hardware per montaggio a rack in tutta sicurezza
Dado M5 per server rack - confezione da 100, nero
Questi dadi ingabbiati di alta qualità permettono di installare l’hardware per montaggio a rack in tutta sicurezza
Dado M6 per server rack - confezione da 50, nero
Questi dadi ingabbiati di alta qualità permettono di installare l’hardware per montaggio a rack in tutta sicurezza
Confezione da 50 dadi ingabbiati M5 per armadi server rack
Dadi di elevata qualità per fissare server, dispositivi di telecomunicazione e apparecchiature A/V
Dado M5 per server rack - confezione da 100
Questi dadi ingabbiati di alta qualità permettono di installare l’hardware per montaggio a rack in tutta sicurezza
Confezione da 50 dadi ingabbiati M6 per armadi server rack
Dadi ingabbiati di alta qualità che consentono di installare hardware su rack in maniera sicura
Dado M5 per server rack - confezione da 50, nero
Questi dadi ingabbiati di alta qualità permettono di installare l’hardware per montaggio a rack in tutta sicurezza
Confezione da 50 viti di fissaggio M5 e dadi ingabbiati per armadi server rack
Viti e dadi ingabbiati di alta qualità che consentono di installare hardware su rack in maniera sicura
Confezione da 100 viti di fissaggio M5 e dadi ingabbiati per armadi server rack
Viti e dadi ingabbiati di alta qualità che consentono di installare hardware su rack in maniera sicura
Viti di fissaggio e dadi ingabbiati per server rack - M5 x 12mm - confezione da 100, nero
Questi dadi e viti di alta qualità permettono di installare l’hardware per montaggio a rack in tutta sicurezza
Viti di fissaggio e dadi ingabbiati per server rack - M5 x 12mm - confezione da 50, nero
Questi dadi e viti di alta qualità permettono di installare l’hardware per montaggio a rack in tutta sicurezza
Confezione da 50 viti di fissaggio M6 per armadi server rack
Dadi e viti di elevata qualità per fissare server, dispositivi di telecomunicazione e apparecchiature A/V
Confezione da 100 viti di fissaggio M6 per armadi server rack
Viti e dadi ingabbiati di alta qualità che consentono di installare hardware su rack in maniera sicura
Confezione da 100 viti di fissaggio e dadi ingabbiati per armadi server rack - M6 x 12mm
Questi dadi ingabbiati e viti M6 da 12 mm di alta qualità semplificano il montaggio delle apparecchiature nei server rack o armadietti.
Confezione da 50 viti di fissaggio e dadi ingabbiati per armadi server rack - M6 x 12mm
Questi dadi ingabbiati e viti M6 da 12 mm di alta qualità semplificano il montaggio delle apparecchiature nei server rack o armadietti.
Confezione da 50 viti di fissaggio M5 per armadio server rack
Viti di elevata qualità per fissare server, dispositivi di telecomunicazione e apparecchiature A/V
Viti per montaggio Server Rack - M5 x 12mm - confezione da 50, nero
Queste viti di alta qualità permettono di installare l’hardware per montaggio a rack in tutta sicurezza
Viti per montaggio Server Rack - M5 x 12mm - confezione da 100
Queste viti di alta qualità permettono di installare l’hardware per montaggio a rack in tutta sicurezza
Viti per montaggio Server Rack - M5 x 12mm - confezione da 100, nero
Queste viti di alta qualità permettono di installare l’hardware per montaggio a rack in tutta sicurezza
Confezione da 50 viti di fissaggio M6 per armadio server rack
Viti di alta qualità che consentono di installare hardware su rack in maniera sicura
Viti per montaggio Server Rack - M6 x 12mm - confezione da 50, nero
Queste viti di alta qualità permettono di installare l’hardware per montaggio a rack in tutta sicurezza
Viti per montaggio Server Rack - M6 x 12mm - confezione da 100, nero
Queste viti di alta qualità permettono di installare l’hardware per montaggio a rack in tutta sicurezza
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.