Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comArmadio per Server Rack Montabile a Parete 12U - Armadio a Cerniera fino a 24" (61cm) di profondità
Armadietto rack per dispositivi di rete che consente di montare il server o le apparecchiature di rete a una parete e di accedervi facilmente grazie a una struttura a cerniera
ID prodotto: RK1224WALHM
- Consente di montare a parete i server o i dispositivi di rete per risparmiare spazio
- Accesso agevole grazie alla struttura a cerniera
- Installazione semplificata delle apparecchiature grazie alle guide di montaggio regolabili
- Box esterno con chiusura a chiave per la protezione delle apparecchiature più importanti
- Massima compatibilità grazie alle guide di montaggio con fori quadrati per dadi a gabbia o fori 12-24 filettati
- Ripiano 1U e fascette per cavi con chiusura a strappo inclusi
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
Grazie a questo armadietto rack per server o dispositivi di rete 12U, è possibile montare a parete le apparecchiature conformi alla specifica EIA-310, installandole un box esterno che offre la massima protezione ed è dotato di uno sportello posteriore a cerniera per un accesso semplificato. La profondità a cui viene installato il box esterno può essere regolata da 6,1 cm a 61 cm, per ottenere una soluzione di stoccaggio affidabile delle apparecchiature montate in rack.
Anche le apparecchiature più pesanti sono sorrette in modo stabile e sicuro, poiché il rack è dotato di 4 staffe in grado di sostenere complessivamente una capacità di carico per U fino a 90 Kg, superiore a quella dei rack a 2 staffe.
Per risparmiare spazio in ufficio o nella sala server
Il montaggio a parete, che consente di liberare spazio prezioso sul pavimento, rende questo box esterno perfetto per ottimizzare la disposizione delle apparecchiature in un'aula scolastica, in un punto vendita, in una sala server o in un ufficio. Il rack include anche un ripiano 1U che offre una superficie stabile su cui riporre la strumentazione o collocare le apparecchiature che non possono essere montate in rack.
Facile accesso ai server e ai dispositivi di rete
Il rack per dispositivi di rete è dotato di una cerniera posteriore che consente di ruotarlo e distanziarlo dalla parete per accedere con facilità alle apparecchiature e ai cavi. Capovolgendo il box esterno di 180 gradi al momento dell'installazione, è possibile invertire la direzione della cerniera in modo che si apra da destra o da sinistra, in base alle proprie preferenze.
I pannelli laterali e lo sportello anteriore reversibile dell'armadietto per dispositivi di rete 12U sono dotati di un meccanismo a rilascio rapido che consente di rimuoverli per accedere agevolmente alle apparecchiature. Inoltre, tutti gli sportelli e i pannelli del rack sono dotati di un sistema di blocco indipendente, che assicura che i dispositivi siano sempre al sicuro.
Nel rack è incluso un rotolo da 3 metri di fascette per cavi con chiusura a strappo, grazie al quale è più semplice tenere in ordine fili e cavetti legandoli assieme o fissandoli a una struttura. Così la gestione dei cavi non è più un problema. Il tessuto con chiusura a strappo può essere tagliato in qualsiasi dimensione, avvolgendo con un minimo ingombro i cavi delle apparecchiature in rack.
Protezione efficace delle apparecchiature
Il box esterno per server rack ha una struttura in acciaio pensata per i carichi pesanti e dotata di sportelli chiusi a chiave in corrispondenza di tutti i punti di accesso. Le guide di montaggio del rack permettono di utilizzare sia i dadi a gabbia per fori quadrati che le viti filettate, per un'installazione semplice e rapida delle apparecchiature.
Il sistema di raffreddamento passivo dell'armadietto/server rack, realizzato grazie agli sportelli a rete e ai pannelli superiori e inferiori ventilati, assicura il massimo ricircolo d'aria e permette alle apparecchiature di funzionare a una temperatura ottimale.
Al fine di garantire un'installazione semplice ma affidabile, i fori per il montaggio del rack sono posizionati a una distanza di 40 cm gli uni dagli altri, consentendo l'utilizzo dei montanti per un ancoraggio sicuro.
Il prodotto RK1224WALHM è coperto da una garanzia StarTech.com di 5 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.
Applicazioni
Installazione dei server e dei dispositivi di rete a filo della parete negli ambienti dove lo spazio è limitato, come i centri di riparazione e le vetrine dei negozi di informatica ed elettronica
Da installare nei piccoli uffici dove non trova spazio un rack di grandi dimensioni
Possibilità di organizzare cablaggi o apparecchiature in armadi di rete, armadi di cablaggio, back office o IDF
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V934139 | |
UPC Code | 065030870429 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | 5 Years | |
Hardware | ||
Altezza U | 12U | |
Blocco a chiave | Sì | |
Front Door Reversible and/or Removable | No | |
Montabile a parete | Sì | |
Side Panels Reversible and/or Removable | Rimovibile | |
Reversible | ||
Style | Montaggio a parete | |
Tipo frame | Armadio montato | |
Tipo pannello laterale | Maglie in acciaio | |
Tipo rack | 4 staffe | |
Tipo sportello anteriore | Maglie in acciaio | |
Tipo sportello posteriore | Acciaio resistente | |
Prestazioni | ||
Weight Capacity (Stationary) | 90 kg [198.9 lb] | |
Caratteristiche fisiche | ||
Altezza esterna | 63.7 cm [25.1 in] | |
Altezza interna | 54 cm [21.3 in] | |
Altezza prodotto | 63.7 cm [25.1 in] | |
Colore | Nero | |
Larghezza esterna | 63.5 cm [25 in] | |
Larghezza interna | 45 cm [17.7 in] | |
Larghezza prodotto | 60 cm [23.6 in] | |
Lunghezza prodotto | 65 cm [25.6 in] | |
Profondità di montaggio massima | 61 cm [24 in] | |
Profondità di montaggio minima | 6 cm [2.4 in] | |
Profondità esterna | 65 cm [25.6 in] | |
Profondità interna | 63 cm [24.8 in] | |
Tipo enclosure | Acciaio | |
Informazioni confezione | ||
Imballaggio piatto | No | |
Peso spedizione (confezione) | 37.4 kg [82.7 lb] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - box esterno per il montaggio a parete | |
1 - ripiano da 1U | ||
1 - rotolo di tessuto per cavi con chiusura a strappo | ||
48 - dadi a gabbia 12-24 | ||
48 - viti 12-24 | ||
2 - chiavi porte | ||
2 - chiavi pannello laterale | ||
1 - Manuale di istruzioni |
Prodotti correlati
Rack 8U a giorno per montaggio attrezzature a parete - Profondità 30,5 cm
Questo rack 8U a giorno montabile a parete consente di montare apparecchiature server, di rete e telecom
Armadio rack a giorno 12U 4 staffe per apparecchiature server regolabili
Consente di alloggiare server, apparecchiature di rete e telecomunicazione in questo rack a giorno 12U
Staffa per montaggio a parete 30 cm 6U per quadri per prese
Questo rack 6U montabile a parete consente di montare apparecchiature di rete e piccole periferiche
Staffa montaggio a parete con cerniera 4U 48 cm quadri per prese
Consente di montare un patch panel o uno switch di rete e fornire accesso al retro delle periferiche tramite sistema a cerniera
Staffa rack in acciaio 4U per montaggio apparecchiature su parete verticale da 19"
Consente il montaggio in verticale di dispositivi server, di rete o telecomunicazione grazie al rack per montaggio a parete 4U
Staffa rack in acciaio 3U per montaggio attrezzature su parete verticale da 48 cm ca.
Consente il montaggio in verticale di dispositivi server, di rete o telecomunicazione grazie al rack per montaggio a parete 3U
Staffa montaggio a parete con cerniera 2U 48 cm quadri per prese
Consente di montare un patch panel o uno switch di rete e fornire accesso al retro delle periferiche tramite sistema a cerniera
Staffa rack in acciaio 19'' 2U per montaggio attrezzature su parete verticale
Questo rack 2U montabile a parete consente di montare un dispositivo server, di rete o telecom in posizione verticale
Staffa rack in acciaio 19" 1U per montaggio attrezzature a parete verticale
Questo rack 1U montabile a parete consente di montare un dispositivo server, di rete o telecom in posizione verticale
Staffa montaggio a parete con cerniera 1U 48 cm quadri per prese
Consente di montare un patch panel o uno switch di rete e fornire accesso al retro delle periferiche tramite sistema a cerniera
Armadio server chiuso a ribalta 22U da 36" con ruote
Consente di alloggiare server, apparecchiature di rete e telecomunicazione in questo robusto rack 22U in acciaio
Armadio server rack a giorno 25U a 4 staffe e profondità regolabile
Consente di alloggiare server, apparecchiature di rete e telecomunicazione in questo rack a giorno 25U
Armadio per Server Rack Montabile a Parete 12U - Armadio a Cerniera fino a 32" (81cm) di profondità
Use this wall mount network cabinet to mount your server or networking equipment to the wall with a hinged enclosure for easy access
Armadio per Server Rack Montabile a Parete 15U - Armadio a Cerniera fino a 20" (50cm) di profondità
Use this wall mount network cabinet to mount your server or networking equipment to the wall with a hinged enclosure for easy access
Armadio per Server Rack Montabile a Parete 18U - Armadio a Cerniera fino a 20" (50cm) di profondità
Armadietto rack per dispositivi di rete che consente di montare il server o le apparecchiature di rete a una parete e di accedervi facilmente grazie a una struttura a cerniera
Armadio per Server Rack Montabile a Parete 26U - Armadio a Cerniera fino a 20" (50cm) di profondità
Armadietto rack per dispositivi di rete che consente di montare il server o le apparecchiature di rete a una parete e di accedervi facilmente grazie a una struttura a cerniera
Armadio per Server Rack Montabile a Parete 12U - Armadio a Cerniera fino a 17" (43cm) di profondità
Box esterno con sistema di ventilazione e bloccaggio che consente di montare in sicurezza server, dispositivi di rete e apparecchiature per le telecomunicazioni su una parete
Accessori
Ripiano universale standard per armadio server a rack di colore nero
Consente di aggiungere un robusto ripiano fisso praticamente su qualsiasi server o armadio rack
Cassetto regolabile 19" con chiusura per Armadio Rack - 3U
Consente di aggiungere un resistente cassetto di archiviazione 3U a qualsiasi server rack o armadietto standard da 19"
Confezione da 50 viti di fissaggio M6 per armadi server rack
Dadi e viti di elevata qualità per fissare server, dispositivi di telecomunicazione e apparecchiature A/V
Confezione da 50 dadi ingabbiati M5 per armadi server rack
Dadi di elevata qualità per fissare server, dispositivi di telecomunicazione e apparecchiature A/V
Confezione da 50 viti di fissaggio M5 per armadio server rack
Viti di elevata qualità per fissare server, dispositivi di telecomunicazione e apparecchiature A/V
Dado M6 per server rack - confezione da 100, nero
Questi dadi ingabbiati di alta qualità permettono di installare l’hardware per montaggio a rack in tutta sicurezza
Dado M6 per server rack - confezione da 100
Questi dadi ingabbiati di alta qualità permettono di installare l’hardware per montaggio a rack in tutta sicurezza
Dado M5 per server rack - confezione da 100, nero
Questi dadi ingabbiati di alta qualità permettono di installare l’hardware per montaggio a rack in tutta sicurezza
Dado M6 per server rack - confezione da 50, nero
Questi dadi ingabbiati di alta qualità permettono di installare l’hardware per montaggio a rack in tutta sicurezza
Dado M5 per server rack - confezione da 100
Questi dadi ingabbiati di alta qualità permettono di installare l’hardware per montaggio a rack in tutta sicurezza
Confezione da 50 dadi ingabbiati M6 per armadi server rack
Dadi ingabbiati di alta qualità che consentono di installare hardware su rack in maniera sicura
Dado M5 per server rack - confezione da 50, nero
Questi dadi ingabbiati di alta qualità permettono di installare l’hardware per montaggio a rack in tutta sicurezza
Confezione da 50 viti di fissaggio M5 e dadi ingabbiati per armadi server rack
Viti e dadi ingabbiati di alta qualità che consentono di installare hardware su rack in maniera sicura
Confezione da 100 viti di fissaggio M5 e dadi ingabbiati per armadi server rack
Viti e dadi ingabbiati di alta qualità che consentono di installare hardware su rack in maniera sicura
Viti di fissaggio e dadi ingabbiati per server rack - M5 x 12mm - confezione da 100, nero
Questi dadi e viti di alta qualità permettono di installare l’hardware per montaggio a rack in tutta sicurezza
Viti di fissaggio e dadi ingabbiati per server rack - M5 x 12mm - confezione da 50, nero
Questi dadi e viti di alta qualità permettono di installare l’hardware per montaggio a rack in tutta sicurezza
Confezione da 100 viti di fissaggio M6 per armadi server rack
Viti e dadi ingabbiati di alta qualità che consentono di installare hardware su rack in maniera sicura
Confezione da 100 viti di fissaggio e dadi ingabbiati per armadi server rack - M6 x 12mm
Questi dadi ingabbiati e viti M6 da 12 mm di alta qualità semplificano il montaggio delle apparecchiature nei server rack o armadietti.
Confezione da 50 viti di fissaggio e dadi ingabbiati per armadi server rack - M6 x 12mm
Questi dadi ingabbiati e viti M6 da 12 mm di alta qualità semplificano il montaggio delle apparecchiature nei server rack o armadietti.
Viti per montaggio Server Rack - M5 x 12mm - confezione da 50, nero
Queste viti di alta qualità permettono di installare l’hardware per montaggio a rack in tutta sicurezza
Viti per montaggio Server Rack - M5 x 12mm - confezione da 100
Queste viti di alta qualità permettono di installare l’hardware per montaggio a rack in tutta sicurezza
Viti per montaggio Server Rack - M5 x 12mm - confezione da 100, nero
Queste viti di alta qualità permettono di installare l’hardware per montaggio a rack in tutta sicurezza
Confezione da 50 viti di fissaggio M6 per armadio server rack
Viti di alta qualità che consentono di installare hardware su rack in maniera sicura
Viti per montaggio Server Rack - M6 x 12mm - confezione da 50, nero
Queste viti di alta qualità permettono di installare l’hardware per montaggio a rack in tutta sicurezza
Viti per montaggio Server Rack - M6 x 12mm - confezione da 100, nero
Queste viti di alta qualità permettono di installare l’hardware per montaggio a rack in tutta sicurezza
Pannello gestione cavi 1U 19" per rack con anelli guida in metallo
Consente di organizzare e gestire la rete, il server e il cablaggio KVM, grazie al pannello di gestione cavi verticale
Pannello di gestione cavi per server rack orizzontale con spazzola a listello 1U
Consente di organizzare i cavi evitando la penetrazione di polvere nel rack con un dispositivo di gestione dei cavi a spazzola
Pannello Gestione Cavi Orizzontale per armadi rack 1U con canalina passacavi a denti e copertura
Consente di organizzare i cavi nel server rack o nell'armadio con una canalina per cavi orizzontale, dotata di copertura
Pannello Gestione Cavi Orizzontale per armadi rack 2U con canalina passacavi a denti e copertura
Consente di organizzare i cavi nel server rack o nell'armadio con una canalina per cavi orizzontale, dotata di copertura
Gancio con anello a D per gestione cavi in server rack verticale 1U - 5,7 x 10 cm
Consente di aggiungere un gancio per la gestione dei cavi al server rack o all'armadio per ridurre la tensione e il disordine dei cavi
Gancio con anello a D per gestione cavi in server rack verticale 1U - 5,7 x 15 cm
Consente di aggiungere un gancio per la gestione dei cavi al server rack o all'armadio per ridurre la tensione e il disordine dei cavi
Gancio con anello a D per gestione cavi in server rack verticale 1U - 4,5 x 10 cm
Consente di aggiungere un gancio per la gestione dei cavi al server rack o all'armadio per ridurre la tensione e il disordine dei cavi
Gancio con anello a D per la gestione dei cavi per server rack verticale multidirezionale 6 x 10 cm
Consente di aggiungere un gancio di gestione dei cavi rivolto all'interno o all'esterno per ridurre la tensione e il disordine dei cavi
Pannello Gestione Cavi Orizzontale per Armadi Rack 2U con anelli guida - Sistema gestione Passacavi con ganci
Consente di organizzare il cablaggio orizzontale nel server rack grazie alla combinazione di una canalina e un pannello di ganci con anello a D
Pannello di gestione cavi per server rack orizzontale 1U con fasce a chiusura a strappo - Pannello gestione cavi con 4 fascette
Consente di ridurre l'ingombro installando i cavi nell'armadio o nel rack per server utilizzando un organizzatore per cavi a 4 anelli
Patch Panel Cat 6 a 24 porte 1U - Pannello di cablaggio per rete Cat6
Questo pannello di cablaggio Consente di organizzare fino a 24 cavi patch Cat6
Quadro per prese 0,5U Cat5e a 24 porte - Quadro per prese RJ45 110 Cat 5e Ethernet per montaggio a rack
Consente di organizzare fino a 24 cavi patch Cat5e, utilizzando solo 0.5U di spazio rack
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.