StarTech.com

Staffa di montaggio a parete 12U per apparecchiature poco profonde con montaggio a rack - 48 cm di profondità

Montaggio a parete di apparecchiature con profondità fino a 12 pollici, come ad esempio patch panel o switch di rete

ID prodotto: WALLMNT12

  • Più efficienza in ufficio o nella sala server con il montaggio a parete di apparecchiature con poca profondità
  • Installazione sicura di apparecchiature di importanza critica con struttura in robusto acciaio
  • Configurazione senza pensieri grazie ai fori per il montaggio a parete posizionati a una distanza di 16 pollici gli uni dagli altri, che consentono di soddisfare la struttura di costruzione standard delle pareti in cartongesso
Ulteriori Informazioni
  • Dadi a gabbia e viti inclusi
  • Pannello di accesso posteriore per la gestione dei cavi
  • Design 12U per montaggio a parete
€ 134,99 EUR IVA esclusa
€ 164,69 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Altezza U 12U
Funzioni speciali Consegna con assemblaggio completo
Possibilità di montaggio a parete
Montabile a parete
Mounting Hole Types Quadrato (per dado a gabbia)
Profilo guida di montaggio L-Shape
Standard del settore EIA/ECA-310-E
Tipo frame A giorno
Tipo rack 2 staffe
Prestazioni
Weight Capacity 56.7 kg [125.3 lb]
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Construction Material Acciaio
Tipo enclosure Acciaio
Product Measurements
Altezza prodotto 54.1 cm [21.3 in]
Larghezza prodotto 49.9 cm [19.6 in]
Lunghezza prodotto 35 cm [13.8 in]
Peso prodotto 8.7 kg [19.2 lb]
Profondità di montaggio massima 34.3 cm [13.5 in]
Informazioni confezione
Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio) No
Package Height 56.7 cm [22.3 in]
Package Length 53 cm [20.9 in]
Package Width 38.3 cm [15.1 in]
Peso spedizione (confezione) 10.9 kg [24.2 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - staffa di montaggio a parete
36 - Dadi ingabbiati M5
36 - Viti M5
1 - dado K M6
6 - viti per legno
1 - Manuale utente

Certificazioni

Prodotti correlati

Staffa di montaggio a parete 6U per pannello patch - 35 cm di profondità
WALLMOUNT6
Staffa di montaggio a parete 6U per pannello patch - 35 cm di profondità

Questo rack 6U montabile a parete consente di montare apparecchiature di rete e piccole periferiche

€ 66,99 IVA esclusa
€ 81,73 IVA inclusa
Staffa per montaggio a parete per Rack 8U in accaio da 12
WALLMOUNT8
Staffa per montaggio a parete per Rack 8U in accaio da 12" di profondità

Montaggio a parete di apparecchiature con profondità fino a 12 pollici, come ad esempio patch panel o switch di rete

€ 96,99 IVA esclusa
€ 118,33 IVA inclusa

Accessori