StarTech.com

Server Rack 12U Montabile a parete - Profondità regolabile da 30 a 50cm

Rack da 12U a telaio aperto regolabile per il montaggio a parete del server o delle apparecchiature di rete

ID prodotto: RK12WALLOA

  • Capacità di installazione di dispositivi di dimensioni maggiori grazie al telaio regolabile
  • Più spazio grazie al montaggio a parete delle apparecchiature
  • Facile installazione grazie a i fori di montaggio posizionati a una distanza di 30 e 40 cm gli uni dagli altri in modo da corrispondere ai montanti da parete standard
Ulteriori Informazioni
  • Fornito in un imballaggio piatto che ne semplifica il trasporto
  • Telaio aperto che favorisce il raffreddamento passivo delle apparecchiature
€ 237,99 EUR IVA esclusa
€ 285,59 EUR IVA inclusa
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Dove comprare

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Panoramica

Questo server rack a telaio aperto con montaggio a parete offre 12U di spazio, aiutando a mantenere l'ambiente sgombro e ben organizzato. È dotato di profondità regolabile ed è in grado di sostenere un peso totale fino a 90 kg.

Installazione facile e senza pensieri

Grazie a una profondità regolabile a partire da appena 30,4 cm, questo rack è l'ideale per gli spazi più ridotti. Oltre ad essere facile da montare, è dotato di fori posizionati a una distanza di 30 e 40 cm gli uni dagli altri che lo rendono idoneo al montaggio su quasi ogni tipo di parete, in base agli standard di spaziatura dei montanti del Nord America. Viene fornito in un imballaggio piatto che ne semplifica il trasporto e ne riduce i costi di spedizione.

Tanto spazio per i dispositivi di dimensioni maggiori

Il rack a telaio aperto può essere regolato da 30,4 a 50,8 cm per accogliere i dispositivi di rete, dati e per telecomunicazioni di dimensioni maggiori. La profondità al di sopra della media offre inoltre la possibilità di montare ripiani e altri accessori.

Più spazio a disposizione

Nelle condizioni di spazio limitato è possibile montare il rack a telaio aperto sulla parete di una sala server, in un ufficio o sopra un vano porta, per ampliare lo spazio di lavoro e garantire un facile accesso alle apparecchiature.

Temperatura adeguata e facilità di accesso alle apparecchiature

Il design a telaio aperto assicura il raffreddamento passivo delle apparecchiature montate nel rack. Consente inoltre di accedere con facilità alle apparecchiature e di configurarle agevolmente risparmiando tempo.  

Il prodotto RK12WALLOA è coperto da una garanzia StarTech.com di 5 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni

Perfetto per l'installazione di switch di rete fuori portata e in alto su una parete in un ufficio distaccato, un magazzino o la sede di un ipermercato

Per il montaggio di componenti di distribuzione o trasmissione di segnali audio/video

Ideale per aziende di piccole e medie dimensioni che necessitano di soluzioni a rack dallo spazio ridotto posizionate in luoghi differenti

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 5 Years
Hardware
Additional Required Tools 13 mm socket wrench
Adjustable Mounting Rails
Altezza U 12U
Gestione cavi No
Ladder Type L-Shape
Montabile a parete
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 48 - M6
Standard del settore EIA RS310-D
Style Montaggio a parete
Tipo frame A giorno
Tipo rack 2 staffe
U Markings
Ventola/e No
Prestazioni
Weight Capacity (Stationary) 90 kg [198.9 lb]
Caratteristiche fisiche
Altezza esterna 64.1 cm [25.2 in]
Altezza interna 55.4 cm [21.8 in]
Altezza prodotto 65 cm [25.6 in]
Colore Nero
Larghezza esterna 50.4 cm [19.8 in]
Larghezza interna 45 cm [17.7 in]
Larghezza prodotto 50.8 cm [20 in]
Lunghezza prodotto 51.4 cm [20.2 in]
Peso prodotto 14.6 kg [32.3 lb]
Profondità di montaggio massima 50.8 cm [20 in]
Profondità di montaggio minima 30.5 cm [12 in]
Profondità esterna 30.5 cm [12 in]
Profondità interna 48.4 cm [19.1 in]
Tipo enclosure Robusto acciaio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 17 kg [37.6 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 2 - guide verticali
2 - staffe orizzontali frontali
2 - staffe orizzontali posteriori
48 - Dadi ingabbiati M6
48 - Viti M6
48 - Rondelle in plastica
16 - viti di installazione
24 - rondelle piatte
24 - bulloni
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Prodotti correlati

Server Rack 15U Montabile a parete - Profondità da 30cm
€ 206,99 IVA esclusa
€ 248,39 IVA inclusa
StarTech.com Server Rack 15U Montabile a parete - Profondità da 30 a 50cm
RK15WALLOA
StarTech.com Server Rack 15U Montabile a parete - Profondità da 30 a 50cm

Rack da 15U a telaio aperto regolabile per il montaggio a parete del server o delle apparecchiature di rete

€ 258,99 IVA esclusa
€ 310,79 IVA inclusa
Server rack 6U a giorno per montaggio a parete con cerniera 22
RK619WALLOH
Server rack 6U a giorno per montaggio a parete con cerniera 22"

Consente il montaggio a parete del server o dei dispositivi di rete con un design del rack a cerniera per agevolare l'accesso e la manutenzione

€ 353,99 IVA esclusa
€ 424,79 IVA inclusa
Armadio rack 8U a giorno, montaggio a parete/laterale da 19
RK819SIDEM
Armadio rack 8U a giorno, montaggio a parete/laterale da 19"

Consente di installare le apparecchiature server e di rete alla parete, con montaggio laterale per un comodo accesso ai cavi posteriori

€ 488,99 IVA esclusa
€ 586,79 IVA inclusa
Rack 8U a giorno per montaggio attrezzature a parete - Profondità regolabile
RK812WALLOA
Rack 8U a giorno per montaggio attrezzature a parete - Profondità regolabile

Consente di montare comodamente le apparecchiature di rete e telecom, grazie alla profondità regolabile

€ 228,99 IVA esclusa
€ 274,79 IVA inclusa
Armadio rack 12U a giorno, montaggio a parete/laterale da ca. 50 cm
RK1219SIDEM
Armadio rack 12U a giorno, montaggio a parete/laterale da ca. 50 cm

Consente il montaggio laterale dell'apparecchiatura del server o di rete per un agevole accesso

€ 527,99 IVA esclusa
€ 633,59 IVA inclusa

Accessori