StarTech.com

Server Rack 15U Montabile a parete - Profondità da 30cm

ID prodotto: RK15WALLO

  • Risparmio di spazio grazie al montaggio a parete delle apparecchiature
  • Facile installazione grazie a i fori di montaggio posizionati a una distanza di 40 cm gli uni dagli altri in modo da corrispondere ai montanti da parete standard
  • Fornito in un imballaggio piatto che ne semplifica il trasporto
  • Telaio aperto che favorisce il raffreddamento passivo delle apparecchiature
€ 206,99 EUR IVA esclusa
€ 248,39 EUR IVA inclusa

Panoramica

Questo server rack a telaio aperto con montaggio a parete offre 15U di spazio, consentendo di mantenere l'ambiente sgombro e ben organizzato. È in grado di sostenere un peso fino a 90 kg.

Installazione facile e senza pensieri

Grazie alla profondità di 30,4 cm, il rack è l'ideale per gli spazi più ridotti. Oltre ad essere facile da montare, è dotato di fori posizionati a una distanza di 40 cm gli uni dagli altri che lo rendono idoneo al montaggio su quasi ogni tipo di parete, in base alla comune spaziatura dei montanti. Viene fornito in un imballaggio piatto che ne semplifica il trasporto e ne riduce i costi di spedizione.

Più spazio a disposizione

È possibile montare il rack negli ambienti in cui lo spazio è limitato, ad esempio sulla parete di una sala server, in un ufficio o sopra un vano porta, per ampliare lo spazio di lavoro e garantire un facile accesso alle apparecchiature.

Temperatura adeguata e facilità di accesso alle apparecchiature

Il telaio aperto favorisce il raffreddamento passivo delle apparecchiature. Consente inoltre di accedere con facilità alle apparecchiature e ne agevola la configurazione consentendo di elevare al massimo la produttività.

Il prodotto RK15WALLO è coperto da una garanzia StarTech.com di 5 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni

Perfetto per l'installazione di switch di rete fuori portata e in alto su una parete in un ufficio distaccato, un magazzino o la sede di un ipermercato

Per il montaggio di componenti di distribuzione o trasmissione di segnali audio/video

Ideale per aziende di piccole e medie dimensioni che necessitano di soluzioni a rack dallo spazio ridotto posizionate in luoghi differenti

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 5 Years
Hardware
Adjustable Mounting Rails No
Altezza U 15U
Gestione cavi No
Ladder Offset 10 mm [0.4 in]
Ladder Type G-Shape
Montabile a parete
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 60 - M6
Standard del settore EIA-310-D
Style Montaggio a parete
Tipo frame A giorno
Tipo rack 2 staffe
U Markings
Ventola/e No
Prestazioni
Weight Capacity (Stationary) 90 kg [198.9 lb]
Caratteristiche fisiche
Altezza esterna 77.5 cm [30.5 in]
Altezza interna 66.8 cm [26.3 in]
Altezza prodotto 77.5 cm [30.5 in]
Larghezza esterna 50.5 cm [19.9 in]
Larghezza interna 46.5 cm [18.3 in]
Larghezza prodotto 50.5 cm [19.9 in]
Lunghezza prodotto 31 cm [12.2 in]
Peso prodotto 9.7 kg [21.4 lb]
Profondità di montaggio massima 30.5 cm [12 in]
Profondità esterna 310 mm [12.2 in]
Profondità interna 29.2 cm [11.5 in]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 11.7 kg [25.7 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 60 - Viti M6
60 - Dadi ingabbiati M6
60 - Guarnizioni
16 - viti di installazione
2 - guide verticali
2 - staffe orizzontali
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Prodotti correlati

Server Rack 12U Montabile a parete - 12 pollici di Profondità
RK12WALLO
Server Rack 12U Montabile a parete - 12 pollici di Profondità

Rack da 12U per il montaggio a parete del server o delle apparecchiature di rete

€ 187,99 IVA esclusa
€ 225,59 IVA inclusa
StarTech.com Server Rack 15U Montabile a parete - Profondità da 30 a 50cm
RK15WALLOA
StarTech.com Server Rack 15U Montabile a parete - Profondità da 30 a 50cm

Rack da 15U a telaio aperto regolabile per il montaggio a parete del server o delle apparecchiature di rete

€ 258,99 IVA esclusa
€ 310,79 IVA inclusa
Armadio rack 8U a giorno, montaggio a parete/laterale da 19
RK819SIDEM
Armadio rack 8U a giorno, montaggio a parete/laterale da 19"

Consente di installare le apparecchiature server e di rete alla parete, con montaggio laterale per un comodo accesso ai cavi posteriori

€ 488,99 IVA esclusa
€ 586,79 IVA inclusa
Rack 8U a giorno per montaggio attrezzature a parete - Profondità regolabile
RK812WALLOA
Rack 8U a giorno per montaggio attrezzature a parete - Profondità regolabile

Consente di montare comodamente le apparecchiature di rete e telecom, grazie alla profondità regolabile

€ 228,99 IVA esclusa
€ 274,79 IVA inclusa
Armadio rack 12U a giorno, montaggio a parete/laterale da ca. 50 cm
RK1219SIDEM
Armadio rack 12U a giorno, montaggio a parete/laterale da ca. 50 cm

Consente il montaggio laterale dell'apparecchiatura del server o di rete per un agevole accesso

€ 527,99 IVA esclusa
€ 633,59 IVA inclusa

Accessori

Assistenza prodotti

Drivers & Downloads