StarTech.com

Rack da Server robusti da 16U a 2 montanti - Armadio Server a quadro Aperto

Consente di alloggiare server, apparecchiature di rete e telecomunicazione in un robusto rack in acciaio

ID prodotto: 2POSTRACK16

  • Soluzione rack compatta a 2 staffe che permette di risparmiare di spazio
  • Capacità per supportare carichi pesanti fino a 158 kg
  • Costi di spedizione ridotti grazie a una confezione compatta
Ulteriori Informazioni
  • Installazione semplice dell'apparecchiatura con dadi a fermaglio che non richiedono l'uso di utensili
  • Massima compatibilità con apparecchiature conformi allo standard EIA-310-D
  • 16U di spazio su rack
€ 202,99 EUR IVA esclusa
€ 247,65 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Altezza U 16U
Funzioni speciali Installazione semplice
Montabile a parete No
Mounting Hole Types Tondo (per dado a fermaglio)
Standard del settore EIA/ECA-310-E
Tipo frame A giorno
Tipo rack 2 staffe
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Construction Material Acciaio
Product Measurements
Altezza prodotto 78.7 cm [31 in]
Larghezza prodotto 51.8 cm [20.4 in]
Lunghezza prodotto 30.5 cm [12 in]
Peso prodotto 8 kg [17.7 lb]
Informazioni confezione
Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio)
Package Height 73 mm [2.9 in]
Package Length 90.7 cm [35.7 in]
Package Width 34.8 cm [13.7 in]
Peso spedizione (confezione) 9.3 kg [20.5 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - staffa destra
1 - staffa sinistra
1 - Staffa superiore
1 - staffa inferiore
4 - Piedini in gomma
12 - 10-32 viti a stella
48 - 10-32 viti di montaggio
48 - dadi a fermaglio
1 - Manuale utente

Certificazioni

Prodotti correlati

Rack da Server robusti da 12U a 2 montanti - Armadio Server a quadro Aperto
2POSTRACK12
Rack da Server robusti da 12U a 2 montanti - Armadio Server a quadro Aperto

Server e dispositivi di rete e per telecomunicazioni possono essere installati in questo resistente rack a giorno in acciaio

€ 173,99 IVA esclusa
€ 212,27 IVA inclusa

Accessori