StarTech.com

Server-rack-in-acciaio-19''-2U-per-montaggio-su-parete

Questo armadio a basso profilo consente il montaggio verticale del server o delle apparecchiature di rete

ID prodotto: RK219WALVO

  • La piastra opzionale in acciaio 2U inclusa permette di utilizzare il rack come case a parete per le attrezzature non montabili a rack
  • Fori per montaggio a parete con quota da centro a centro di circa 40,60 cm per garantire stabilità e offrire la possibilità di montaggio con bulloni standard
  • Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
Ulteriori Informazioni
  • In robusto acciaio per offrire lunga durata
  • Compatibile con la maggior parte delle attrezzature montabili a rack 19''
  • Costruito secondo gli standard dei rack EIA-310 a 19''
€ 161,99 EUR IVA esclusa
€ 197,63 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Altezza U 2U
Funzioni speciali Consegna con assemblaggio completo
Possibilità di montaggio a parete
Montabile a parete
Mounting Hole Types Quadrato (per dado a gabbia)
Profilo guida di montaggio L-Shape
Standard del settore EIA/ECA-310-E
Tipo frame Armadio montato
Tipo pannello laterale Acciaio
Tipo rack 2 staffe
Prestazioni
Weight Capacity 27.7 kg [61.2 lb]
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Product Measurements
Altezza prodotto 55.4 cm [21.8 in]
Larghezza interna 49.7 cm [19.6 in]
Larghezza prodotto 50.1 cm [19.7 in]
Lunghezza prodotto 11.9 cm [4.7 in]
Peso prodotto 8 kg [17.7 lb]
Profondità di montaggio massima 48.1 cm [18.9 in]
Profondità interna 48.1 cm [18.9 in]
Informazioni confezione
Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio) No
Package Height 15.4 cm [6.1 in]
Package Length 57.4 cm [22.6 in]
Package Width 53.2 cm [20.9 in]
Peso spedizione (confezione) 9.7 kg [21.4 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Rack 2U per montaggio a parete RK219WALVO
8 - #10-32 viti pannello
8 - Dadi in gabbia 10-32

Certificazioni

Prodotti correlati

Server rack 4U 19'' in acciaio per montaggio a parete
RK419WALVO
Server rack 4U 19'' in acciaio per montaggio a parete

Questo armadio a basso profilo consente il montaggio verticale del server o delle apparecchiature di rete

€ 236,99 IVA esclusa
€ 289,13 IVA inclusa
Staffa rack in acciaio 19
RK119WALLV
Staffa rack in acciaio 19" 1U per montaggio attrezzature a parete verticale

Questo rack 1U montabile a parete consente di montare un dispositivo server, di rete o telecom in posizione verticale

€ 55,99 IVA esclusa
€ 68,31 IVA inclusa
Staffa rack in acciaio 19'' 2U per montaggio attrezzature su parete verticale
RK219WALLV
Staffa rack in acciaio 19'' 2U per montaggio attrezzature su parete verticale

Questo rack 2U montabile a parete consente di montare un dispositivo server, di rete o telecom in posizione verticale

€ 66,99 IVA esclusa
€ 81,73 IVA inclusa
3U 19in Steel Vertical Wall Mount Equipment Rack Bracket
RK319WALLV
Staffa rack in acciaio 3U per montaggio attrezzature su parete verticale da 48 cm ca.

Consente il montaggio in verticale di dispositivi server, di rete o telecomunicazione grazie al rack per montaggio a parete 3U

€ 79,99 IVA esclusa
€ 97,59 IVA inclusa
Staffa rack in acciaio 4U per montaggio apparecchiature su parete verticale da 19
RK419WALLV
Staffa rack in acciaio 4U per montaggio apparecchiature su parete verticale da 19"

Consente il montaggio in verticale di dispositivi server, di rete o telecomunicazione grazie al rack per montaggio a parete 4U

€ 100,99 IVA esclusa
€ 123,21 IVA inclusa
Rack 8U a giorno per montaggio attrezzature a parete - Profondità 30,5 cm
RK812WALLO
Rack 8U a giorno per montaggio attrezzature a parete - Profondità 30,5 cm

Questo rack 8U a giorno montabile a parete consente di montare apparecchiature server, di rete e telecom

€ 161,99 IVA esclusa
€ 197,63 IVA inclusa

Accessori