StarTech.com

Armadio portatile per server Rack con maniglie - 9U

Consente di alloggiare server, apparecchiature di rete e telecomunicazione in questo server rack portatile con rotelle

ID prodotto: RK960CP

  • Massima portabilità con maniglie incorporate e quattro ruote orientabili incluse
  • Design a struttura chiusa 9U
  • Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
Ulteriori Informazioni
  • profondità di montaggio 23 pollice
  • Supporta una capacità di carico statico di 99,8 kg
  • Facile da assemblare con semplice installazione in quattro fasi
€ 454,99 EUR IVA esclusa
€ 555,09 EUR IVA inclusa

Panoramica

Questo server rack 9U permette di alloggiare il server e le apparecchiature di rete e per telecomunicazioni in un robusto rack portatile con profondità fissa di 23 pollice. Questo prodotto conforme a TAA soddisfa i requisiti del Trade Agreements Act (TAA) federale statunitense, che consente gli acquisti in base a GSA Schedule per la pubblica amministrazione.

Design portatile

Grazie alle maniglie incorporate e alle quattro ruote orientabili, questo rack mobile è facile da trasportare nella sala server, in ufficio o in studio. La sua maggiore mobilità ne fa la soluzione ideale per i rack per le telecomunicazioni, che hanno la necessità di interfacciarsi con le diverse apparecchiature presenti nello spazio di lavoro.

Struttura resistente

Il server rack dispone di robuste guide di montaggio per assicurare una piattaforma di installazione stabile. Questo resistente rack a 4 scaffali supporta una capacità di carico statico massima di 99,8 kg ed è conforme a diversi standard del settore (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494), offrendo un design universale compatibile con gran parte delle apparecchiature per rack.

Installazione rapida

Risparmio di tempo e assenza di problemi grazie al rack facile da montare. Con il suo facile processo di installazione in quattro fasi, è possibile montare questo rack portatile nel giro di pochi minuti. 

RK960CP è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni

Permette di creare un rack portatile per l’editing e la produzione di video, comodamente trasportabile per lo studio per interfacciarsi con diverse apparecchiature

Consente di alloggiare questo rack portatile sotto un tavolo o banco di lavoro in uffici o spazi piccoli

Permette di montare le apparecchiature nei negozi di articoli tecnologici e centri di riparazione in cui è necessaria la sicurezza

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Adjustable Mounting Rails No
Altezza U 9U
Gestione cavi No
Ladder Type L-Shape
Montabile a parete No
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 50 - M5
Ruote orientabili Incluso
Standard del settore EIA-310-D
DIN41491 Part I
EIA RS310-D
IEC297-2
Tipo frame Armadio montato
Tipo pannello laterale Acciaio resistente
Tipo rack 4 staffe
Tools Included
U Markings
Ventola/e No
Prestazioni
Weight Capacity (Stationary) 99.8 kg [220.6 lb]
Caratteristiche fisiche
Altezza con ruote orientabili 562 mm [22.1 in]
Altezza interna 417.3 mm [16.4 in]
Altezza prodotto 477 mm [18.8 in]
Colore Nero
Larghezza interna 482 mm [19 in]
Larghezza prodotto 515 mm [20.3 in]
Lunghezza prodotto 600 mm [23.6 in]
Peso prodotto 24.1 kg [53.2 lb]
Profondità di montaggio minima 595 mm [23.4 in]
Profondità interna 598 mm [23.5 in]
Spessore enclosure 2 mm [0.1 in]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio)
Peso spedizione (confezione) 27.9 kg [61.5 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 2 - Pannello laterale con maniglie
1 - Pannello superiore
1 - Pannello inferiore con passacavo
8 - Paraspigoli di plastica
32 - Viti a testa piatta Phillips M5 (10 mm)
24 - Viti a testa piatta Phillips M3 (8 mm)
2 - Rotella da 6,3 cm
2 - Rotella con freno da 6,3 cm
16 - Vite per staffa M5 (15 mm)
30 - Vite per pannello M5 (12 mm)
50 - Dadi a gabbia M5
1 - Utensile per dadi a gabbia
1 - Cacciavite Phillips
1 - Punta Phillips
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Prodotti correlati

Armadio server chiuso a ribalta 22U da 36
RK2236BKF
Armadio server chiuso a ribalta 22U da 36" con ruote

Consente di alloggiare server, apparecchiature di rete e telecomunicazione in questo robusto rack 22U in acciaio

€ 998,99 IVA esclusa
€ 1.218,77 IVA inclusa
Armadio server chiuso a ribalta 25U da 36
RK2536BKF
Armadio server chiuso a ribalta 25U da 36" con ruote

Armadio server rack sicuro 25U, facile da trasportare e veloce da assemblare

€ 1.124,99 IVA esclusa
€ 1.372,49 IVA inclusa
Armadio rack a giorno 12U 4 staffe per apparecchiature server regolabili
4POSTRACK12
Armadio rack a giorno 12U 4 staffe per apparecchiature server regolabili

Consente di alloggiare server, apparecchiature di rete e telecomunicazione in questo rack a giorno 12U

€ 407,99 IVA esclusa
€ 497,75 IVA inclusa
Armadio server rack a giorno 25U a 4 staffe e profondità regolabile
4POSTRACK25
Armadio server rack a giorno 25U a 4 staffe e profondità regolabile

Consente di alloggiare server, apparecchiature di rete e telecomunicazione in questo rack a giorno 25U

€ 587,99 IVA esclusa
€ 717,35 IVA inclusa
Rack 8U a giorno per montaggio attrezzature a parete - Profondità 30,5 cm
RK812WALLO
Rack 8U a giorno per montaggio attrezzature a parete - Profondità 30,5 cm

Questo rack 8U a giorno montabile a parete consente di montare apparecchiature server, di rete e telecom

€ 161,99 IVA esclusa
€ 197,63 IVA inclusa
Armadio server rack chiuso a ribalta 12U 90 cm con ruote
RK1236BKF
Armadio server rack chiuso a ribalta 12U 90 cm con ruote

Robusto rack 12U in acciaio che consente di mantenere in sicurezza server, rete e apparecchiature telecom

€ 613,99 IVA esclusa
€ 749,07 IVA inclusa

Accessori