Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Switch IP KVM controllo in remoto server 1 porta con controllo di alimentazione IP e Virtual Media

ID prodotto: SV1108IPPWEU

Consente il collegamento di un server o PC da remoto tramite Internet grazie alla gestione remota integrata dell'alimentazione e RS232

Caratteristiche
  • Controllo completo a livello di BIOS di un sistema remoto tramite internet

  • Switch di alimentazione a porta singola integrato per il controllo in remoto dell'alimentazione

  • Supporta tastiera e mouse USB o PS/2

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Supporta risoluzioni fino a 1600x1200

  • Comprende tutti i cavi KVM necessari

  • Porta USB Virtual Media per simulazione di dischi e trasferimenti di file, comprese installazioni di applicazioni e sistemi operativi completamente in remoto

  • Accesso basato su browser per la compatibilità con la maggior parte dei sistemi operativi

  • Client Java disponibile per i sistemi Windows®

  • Le funzioni di protezione comprendono: Login SSL crittografata, filtro IP/MAC, protezione con password, crittografia (DES a 56 bit, 3DES a 168 bit, AES a 256 bit, RC4 a 128 bit) e autenticazione esterna (RADIUS, LDAP, LDAPS, Active Directory)

  • Supporto di console RS-232 per accesso ai terminali Telnet o SSH

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

EPIT MONIT YEPIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 538,99 EUR IVA esclusa
€ 646,79 IVA inclusa

ID: SV1108IPPWEU

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Lo switch IP KVM di controllo in remoto a 1 porta SV1108IPPWEU con controllo di alimentazione IP e Virtual Media permette di controllare in remoto un server USB o PS/2 attraverso una LAN o Internet e accedere alla funzione di commutazione dell'alimentazione da remoto consentendone l'attivazione e la disattivazione secondo necessità.

Lo switch KVM via IP a 1 porta comprende tutti i cavi KVM necessari e offre il controllo KVM dal livello BIOS e successivi. Riavvio e monitoraggio dell'intero processo di avvio e semplice interazione con il sistema collegato mentre lo switch integrato di alimentazione a una porta consente di attivare o disattivare da remoto l'alimentazione del server. Il supporto RS232 permette il collegamento a un dispositivo console seriale via Telnet o SSH.

Virtual Media consente di eseguire i file via USB dalla console remota come da locale sul server collegato. Ideale per gli aggiornamenti di driver, patch, applicazioni o installazioni OS remote.

L'utility del browser basata su Java assicura la compatibilità dell'unità di controllo in remoto IP con molti browser web attuali e praticamente con qualsiasi sistema operativo sul mercato.

Le molteplici funzioni di protezione integrate assicurano un'affidabile connessione KVM IP con porta singola, compresa la protezione mediante password, filtro di indirizzi IP/MAC, autenticazione esterna (RADIUS, LDAP, LDAPS, Active Directory) e la crittografia avanzata (DES a 56 bit, 3DES a 168 bit, AES a 256 bit, RC4 a 128 bit).

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Il vantaggio StarTech.com
  • KVM via IP offre l'accesso completamente in remoto con controllo a livello di BIOS
  • Permette di attivare o disattivare l'alimentazione del server utilizzando lo switch di alimentazione IP integrato
  • Connessione protetta grazie al supporto della crittografia e autenticazione avanzata
Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

OS independent; No software or drivers required

Applicazioni
  • Accesso remoto al server mission-critical
  • Accesso remoto a livello del BIOS ai server coubicati, alle strumentazioni ISP o di gestione di server off-site
  • Per piccole e medie imprese che devono accedere a server individuali senza compromettere la sicurezza degli altri
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio No
Cavi inclusi
Collegamento a margherita No
Interfaccia PC USB e PS/2
Montaggio a rack
Multimonitor 1
Porte KVM 1
Tipo video PC VGA
Prestazioni
Controllo IP
Funzioni di protezione 3DES
AES
Crittografia SSL a 128 bit
DES
Filtro indirizzo MAC
Filtro IP
RC4
Hot-Key Selection
Protocolli supportati RADIUS, LDAP, LDAPS, Active Directory
TCP/IP, HTTP, HTTPS, UDP, DHCP, SSL, ARP, DNS, ICMP, CHAP, PPP
Risoluzioni analogiche massime 1600x1200 @ 60Hz
Risoluzioni supportate 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1152x864, 1024x768, 800x600, 720x400, 640x480
Supporto DVI No
Supporto OSD e tasti di scelta rapida
Supporto selezione porte Tasti di scelta rapida e OSD (On Screen Display)
Connettore/i
Altre Interfacce 1 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio
1 - RJ-45 Femmina
1 - USB mini-B (5 pin) Femmina
Connettori host 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
2 - PS/2 (6 pin, Mini-DIN) Femmina
Interfacce console 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio
2 - PS/2 (6 pin, Mini-DIN) Femmina
2 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi I browser supportati per l'accesso remoto comprendono: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Opera, Mozilla e Netscape. Consultare il manuale del prodotto per i numeri delle versioni compatibili
Il server collegato e i computer di utenti remoti possono utilizzare qualsiasi sistema operativo eseguibile in ambiente Sun Java Runtime Environment (JRE) 6, aggiornamento 3 o superiore
Indicatori
Indicatori LED 1 - 10/100 Mbps (Arancione/Verde)
1 - Alimentazione
1 - Connessione
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 6.3
Corrente di uscita 2.4 A
Corrente ingresso 0.5 A
Tensione di uscita 5.3 DC
Tensione ingresso 100 ~ 240 AC
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 0~80% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 42 mm [1.7 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 82 mm [3.2 in]
Lunghezza prodotto 310 mm [12.2 in]
Peso prodotto 869 g [30.7 oz]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 2.2 kg [4.9 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Switch IP KVM con alimentazione in remoto
1 - Cavo console
1 - Cavo KVM PS/2
1 - Cavo KVM USB
1 - Cavo Virtual Media USB 2.0
1 - Kit per montaggio a rack
1 - Adattatore di alimentazione
1 - CD software
1 - Manuale di istruzioni (su CD)
1 - Guida di avvio rapido
Certificazioni

Cavi Patch CAT 6 (1)

Cat6 Patch Cable (UTP) - ETL Verified (Blue)
C6PATCH6BL

Cavo patch Cat6 UTP RJ45 Gigabit modellato blu 1,8 m Cat 6 - Cavo patch 1,8 m

Possibilità di eseguire connessioni di rete Gigabit che supportano la funzionalità Power-over-Ethernet

€ 2,99 IVA esclusa
€ 3,59 IVA inclusa

Cavi DB9 e DB25 (1)

Cavo seriale diretto RS232 DB9 nero 2m - M/F
MXT1002MBK

Cavo seriale diretto RS232 DB9 nero 2m - M/F

Permette di prolungare il collegamento tra i dispositivi seriali DB9 fino a 2 m

€ 4,99 IVA esclusa
€ 5,99 IVA inclusa

Drivers & Downloads

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.