StarTech.com

Switch KVM DisplayPort USB professionale a 2 porte con audio

Consente di controllare due computer da un’unica postazione, con video DisplayPort® ad alta risoluzione, tastiera USB, mouse e audio

ID prodotto: SV231DPUA

  • Supporta le connessioni native DisplayPort: non sono richiesti adattatori
  • Risoluzione nativa: 2560 x 1600 a 60 Hz, oltre 1080p
  • Supporta una risoluzione massima di 3840 x 2400 alle frequenze di aggiornamento più basse
Ulteriori Informazioni
  • Conforme VESA e CEA
  • Supporta audio analogico stereo 3,5 mm, audio digitale ad alta definizione, canali 7.1, tramite connessione DisplayPort
  • Condivisione periferiche USB 2.0
  • Installazione di driver o software non necessaria
  • Commutazione tramite scelte rapide e pulsanti
  • Supporto completo plug-and-play con tastiere, mouse e periferiche connesse via USB
  • Indipendente dalla piattaforma, supporta ambienti operativi Mac e PC
  • Supporta DDC2B per rilevamento del monitor
  • Supporta funzioni hot-plug, un-plug e rilevamento degli errori nella connessione
  • Intervalli di scansione definiti dall'utente
€ 292,99 EUR IVA esclusa
€ 357,45 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 3 Years
Hardware
Audio
Cavi inclusi No
Collegamento a margherita No
Interfaccia PC USB
Montaggio a rack No
Multimonitor 1
Porte KVM 2
Tipo video PC DisplayPort
Prestazioni
Controllo IP No
Hot-Key Selection
MTBF 127000 Ore
Numero massimo di utenti 1
Risoluzioni digitali massime 2560 x 1600 @ 60Hz
Supporto DVI No
Supporto OSD e tasti di scelta rapida No
Supporto selezione porte Pulsante e tasti di scelta rapida
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettori host 2 - DisplayPort (20 pin) Femmina
2 - USB B (4 pin) Femmina
4 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina
Interfacce console 1 - DisplayPort (20 pin) Femmina
2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina
4 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Indicatori
Indicatori LED 2 - Rosso - Indicatore selezione (un LED per porta)
2 - Verde - Indicatore online (un LED per porta)
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 24
Corrente di uscita 2A
Corrente ingresso 0.8A
Tensione di uscita 12V DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 0~80% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 4.4 cm [1.7 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 22 cm [8.7 in]
Peso prodotto 1.1 kg [2.4 lb]
Profondità prodotto 130 mm [5.1 in]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Package Height 18.1 cm [7.1 in]
Package Length 25 cm [9.8 in]
Package Width 10 cm [3.9 in]
Peso spedizione (confezione) 1.3 kg [2.9 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Switch KVM DisplayPort a 2 porte
4 - piedini
1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/UK/EU/AU)
1 - Manuale di istruzioni
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Switch KVM DisplayPort USB a 4 porte con audio
SV431DPUA
Switch KVM DisplayPort USB a 4 porte con audio

Consente di condividere tastiera, mouse e DisplayPort tra 4 sistemi multimediali HD

€ 358,99 IVA esclusa
€ 437,97 IVA inclusa
Switch KVM USB doppio DisplayPort 2 porte con audio e hub USB 2.0
SV231DPDDUA
Switch KVM USB doppio DisplayPort 2 porte con audio e hub USB 2.0

Consente di controllare due computer dotati di Dual DisplayPort ad alta risoluzione, da un'unica postazione

€ 369,99 IVA esclusa
€ 451,39 IVA inclusa
Switch KVM dual link DVI USB alta risoluzione a 4 porte con audio
SV431DVIUAHR
Switch KVM dual link DVI USB alta risoluzione a 4 porte con audio

Consente di controllare fino a 4 computer multimediali ad alta risoluzione, da un'unica postazione

€ 399,99 IVA esclusa
€ 487,99 IVA inclusa

Accessori