StarTech.com

Switch KVM IP VGA USB a 4 porte con Virtual Media

Consente di controllare fino a 4 computer USB VGA in remoto, tramite rete IP o Internet

ID prodotto: SV441DUSBI

  • Accesso remoto, a livello di BIOS, a tutti i sistemi connessi
  • Funziona con sistemi PC, Mac, Linux e Sun
  • Supporta DHCP o configurazione IP manuale
Ulteriori Informazioni
  • Console sicura tramite ID utente e password SSL
  • Supporta 32 account utente con sessione e comunicazione dei dati criptate SSL
  • Server Web integrato per gestione e configurazione basate sul browser
  • L'emulazione dei dischi permette l'applicazione remota e le installazioni dei sistemi operativi o il trasferimento dei file verso o tramite i server connessi
  • Possibilità di denominare ciascun computer tramite il menu OSD
  • Hub USB integrato per la condivisione delle periferiche e il trasferimento dei file nei dispositivi USB 2.0 (compatibile all'indietro con dispositivi USB 1.1 e 1.0)
  • Mediante la modalità di scansione automatica è possibile commutare tra computer per un monitoraggio semplice
  • Staffa di montaggio opzionale: unità unica compatta, con uno spessore che consente di occupare poco spazio nel rack
  • Flash aggiornabile
  • Funzione hot plug, per aggiungere o rimuovere PC senza arresto
  • Gli account utente multipli permettono di limitare l'accesso non autorizzato a specifiche funzionalità e/o PC
  • Pulsante di configurazione e reimpostazione della rete
  • Nessun driver o software necessario
  • Compatibile con funzione plug-and-play
  • Supporta video 16 bit
  • Supporta certificati SSL personalizzati
€ 1.074,99 EUR IVA esclusa
€ 1.311,49 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 3 Years
Hardware
Audio No
Cavi inclusi
Collegamento a margherita No
Interfaccia PC USB
Montaggio a rack Opzionale
Multimonitor 1
Porte KVM 4
Tipo video PC VGA
Prestazioni
Controllo IP
Hot-Key Selection
Nota il certificato SSL in dotazione è adatto solo per l’inizializzazione e il test e offre una sicurezza minima. Consigliamo di aggiornare il certificato incluso con un altro SSL individuale.
Numero massimo di utenti 1 utente attivo più fino a 4 visualizzazioni
Risoluzioni analogiche massime Console locale da 1920 x 1440 pixel
Risoluzioni digitali massime 1600 x 1200 @ 85Hz
Supporto DVI No
Supporto OSD e tasti di scelta rapida
Supporto selezione porte Tasti di scelta rapida e OSD (On Screen Display)
Versione di TLS supportata 1.0
Software
Compatibilità con sistemi operativi Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o software necessario
Note/requisiti speciali
Nota

L'aggiunta di più di 1 commutatore di alimentazione opzionale PCM815SHNA al controller server in remoto richiede un modulo RPORT.

Il codice sorgente del sistema operativo dell'unità è disponibile su richiesta. Per inoltrare la richiesta, contattateci telefonicamente, tramite la chat dal vivo o tramite e-mail.

L'offerta è valida per tre anni dalla data dell'acquisto e/o fino a quando saranno disponibili i componenti o l'assistenza clienti per questo prodotto.

È possibile che venga applicato un addebito a copertura dei costi di copia e/o spedizione.

Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 48
Corrente di uscita 4A
Corrente ingresso 1.8A
Tensione di uscita 12V DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.2 cm [0.9 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 18.7 cm [7.4 in]
Lunghezza prodotto 20 cm [7.9 in]
Peso prodotto 900 g [31.8 oz]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Package Height 27.6 cm [10.9 in]
Package Length 30.4 cm [12 in]
Package Width 11.4 cm [4.5 in]
Peso spedizione (confezione) 4.1 kg [9.1 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Switch USB KVM a 4 porte
4 - Cavi KVM
1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/EU/UK/AU)
1 - Manuale di istruzioni
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Accessori