Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Switch KVM USB 4 porte, montabile a rack 1U, con OSD

ID prodotto: SV431DUSBU

Consente di controllare fino a 4 computer dotati di porte USB e VGA, da un'unica postazione tastiera, mouse e monitor

Caratteristiche
  • Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o software necessario

  • Funzione di scansione automatica per selezionare i computer in maniera sequenziale

  • Commutazione tramite pulsante a pressione su pannello frontale e scelte rapide, per accedere facilmente al computer

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Identifica e seleziona i computer tramite i nomi assegnati utilizzando la funzione OSD

  • Connessioni alla console tramite USB

  • Possibilità di rinominare i computer connessi per una rapida identificazione

  • La sicurezza della funzione OSD permette di proteggere ciascun PC con password

  • Configurazione del sistema plug-and-play

  • Chassis resistente, completamente in metallo, 1U per ambienti complessi e armadietti salva spazio

  • Risoluzioni widescreen supportate: 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1400x1050, 1440x900, 1360x768

  • Supportate risoluzioni 4: 3: 1920x1440, 1600x1200, 1280x1024, 1024x768

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

EPIT MONIT YEPIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 248,99 EUR IVA esclusa
€ 298,79 IVA inclusa

ID: SV431DUSBU

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Lo switch KVM USB montabile a rack 1U a 4 porte SV431DUSBU con OSD permette di gestire più computer dotati di porta USB da una singola console (tastiera e mouse USB, monitor).

I comodi controlli a pulsante e scelta rapida offrono un passaggio rapido e affidabile tra i computer connessi, mentre le modalità di passaggio manuale e auto-scan e la funzione On Screen Display (OSD) aggiungono più opzioni di controllo.

Progettato per la massima efficienza di spazio, lo switch KVM USB è dotato di un design sottile 1U adatto ad armadi e rack per apparecchiature server (con staffa di montaggio SV431RACK opzionale) e offre connessioni sul lato posteriore utili per eliminare i grovigli di cavi e ridurre il disordine nello spazio di lavoro.

Con garanzia StarTech.com di 3 anni e supporto tecnico gratuito a vita.

Consente di montare uno switch KVM in un rack

Per montare questo switch KVM in un server rack, StarTech.com offre una staffa 1U per montaggio in rack (venduta separatamente).

Lo switch SV431DUSBU è compatibile solo con cavi USB e VGA 2 in 1 specifici, venduti separatamente. Di seguito è disponibile un elenco dei cavi approvati da StarTech.com:

Cavo KVM 2 in 1 VGA USB ultrasottile da 1, 8 m
Cavo KVM 2 in 1 VGA USB ultrasottile da 1, 8 m
Cavo KVM 2 in 1 VGA USB ultrasottile da 3 m
Cavo KVM 2 in 1 VGA USB ultrasottile da 4, 5 m

Il vantaggio StarTech.com
  • Tracciando ciò che viene digitato sulla tastiera tramite la connessione USB, questo KVM supporta la funzione di scelta rapida per tastiere wireless e kit combo con mouse che impiegano un singolo ricevitore USB
  • La funzione On Screen Display offre, in più, la possibilità di rinominare i computer connessi per una facile identificazione e offre la sicurezza di una password abbinata alla porta
  • Nessun driver o software richiesto, per una soluzione KVM completamente indipendente dal sistema operativo
Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

OS independent; No software or drivers required

Applicazioni
  • Permette di aggiungere una console di gestione alla strumentazione ISP o di server off-site per risparmiare tempo e denaro
  • Per creare una soluzione di accesso più efficiente e scalabile in Datacenter o Server Farm
  • Perfetto per gestire computer di linee di produzione e per semplificare l'accesso ai sistemi multipli
  • Ottimo per il controllo dei computer in fase di test o collaudo, per risparmiare lo spazio sul piano di lavoro necessario per diversi monitor, tastiere e mouse
  • Ideale per il controllo di più PC in un ambiente di testing della QA
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 3 Years
Hardware
Audio No
Cavi inclusi No
Collegamento a margherita
Interfaccia PC USB
Montaggio a rack Opzionale
Multimonitor 1
Porte KVM 4
Tipo video PC VGA
Prestazioni
Controllo IP No
Hot-Key Selection
Numero massimo di utenti 1
Risoluzioni analogiche massime 1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz - Wide Screen)
Supporto DVI No
Supporto OSD e tasti di scelta rapida
Supporto selezione porte Pulsante, tasti di scelta rapida e OSD (On Screen Display)
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettori host 4 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
Interfacce console 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
2 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Indicatori
Indicatori LED 1 - Verde - Alimentazione
4 - Rosso - PC selezionato
4 - Verde - PC online
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 5.4
Corrente di uscita 0.6A
Corrente ingresso 0.2A
Tensione di uscita 9 DC
Tensione ingresso 110V-240V AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 80% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 43 mm [1.7 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 220 mm [8.7 in]
Peso prodotto 1500 g [52.9 oz]
Profondità prodotto 130 mm [5.1 in]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 1.6 kg [3.6 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Switch KVM a 4 porte
4 - piedini
1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/EU/UK/AU)
1 - Manuale di istruzioni
Certificazioni

Adattatori di alimentazione (3)

Adattatore Alimentazione di ricambio - Alimentatore 9V DC - 2A
SVA9M2NEUA

Adattatore Alimentazione di ricambio - Alimentatore 9V DC - 2A

Consente di sostituire un adattatore di alimentazione smarrito o guasto

€ 19,99 IVA esclusa
€ 23,99 IVA inclusa

Adattatore di Alimentazione DC - 12V, 2A
SVA12M2NEUA

Adattatore di Alimentazione DC - 12V, 2A

Consente di sostituire un adattatore di alimentazione smarrito o guasto

€ 24,99 IVA esclusa
€ 29,99 IVA inclusa

Adattatore di Alimentazione corrente continua CC - 12V 5A
SVA12M5NA

Adattatore di Alimentazione corrente continua CC - 12V 5A

Consente di sostituire un adattatore di alimentazione smarrito o guasto

€ 80,99 IVA esclusa
€ 97,19 IVA inclusa

Switch KVM (1)

1U Rackmount Brackets for KVM Switch (SV431 Series)
SV431RACK

Staffe per montaggio a rack 1U per switch KVM (serie SV431)

Aggiungi un interruttore KVM Serie 1U SV431 al tuo server cabinet

€ 37,99 IVA esclusa
€ 45,59 IVA inclusa

Cavi KVM (4)

Cavo sottile KVM, VGA, USB, 2 in 1 - 3 m
SVECONUS10

Cavo sottile KVM, VGA, USB, 2 in 1 - 3 m

Consente di collegare un dispositivo video VGA e USB, tramite un unico cavo piatto KVM

€ 18,99 IVA esclusa
€ 22,79 IVA inclusa

Cavo KVM USB ultra-sottile 2 in 1 4,5 m
SVECONUS15

Cavo KVM USB ultra-sottile 2 in 1 4,5 m

Consente di collegare un dispositivo video VGA e USB, tramite un unico cavo piatto KVM

€ 26,99 IVA esclusa
€ 32,39 IVA inclusa

Cavo KVM ultra sottile USB 2 in 1 da 1,8m
SVECONUS6

Cavo KVM ultra sottile USB 2 in 1 da 1,8m

Consente di collegare un dispositivo video VGA e USB, tramite un unico cavo piatto KVM

€ 12,99 IVA esclusa
€ 15,59 IVA inclusa

Cavo KVM ultra-sottile VGA USB 2 in 1 1,8 m
SVUSBVGA6

Cavo KVM ultra-sottile VGA USB 2 in 1 1,8 m

Consente di collegare un dispositivo video VGA e USB, tramite un unico cavo piatto KVM

€ 12,99 IVA esclusa
€ 15,59 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.