StarTech.com

Switch KVM USB doppio DisplayPort 2 porte con audio e hub USB 2.0

Consente di controllare due computer dotati di Dual DisplayPort ad alta risoluzione, da un'unica postazione

ID prodotto: SV231DPDDUA

  • Connessioni Dual DisplayPort già predisposte: non sono richiesti adattatori
  • Supporta risoluzioni 2560x1600 a 60 Hz, oltre 1080 p
  • Risoluzioni massime di 3840x2400 alle frequenze di aggiornamento più basse
Ulteriori Informazioni
  • Audio digitale ad alta definizione, canali 7.1, supportato tramite interfaccia DisplayPort
  • Audio stereo 2 canali e microfono con jack 3,5 mm
  • Hub 2 porte integrato per condivisione delle periferiche USB 2.0
  • Installazione di driver o software non necessaria
  • Indipendente dal sistema operativo
  • Commutazione tramite scelte rapide e pulsanti
  • Supporto completo plug-and-play con interfacce console USB
  • Intervalli di scansione definiti dall'utente
  • Consente la commutazione indipendente dell'audio
  • Supporta funzioni hot-plug, un-plug e rilevamento degli errori nella connessione
  • Supporta DDC2B per rilevamento del monitor
  • Conforme VESA e CEA
  • Design con fattore di forma di piccole dimensioni con porte di connessione sul lato posteriore
€ 369,99 EUR IVA esclusa
€ 451,39 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 3 Years
Hardware
Audio
Cavi inclusi No
Collegamento a margherita No
Interfaccia PC USB
Montaggio a rack No
Multimonitor 2
Porte KVM 2
Tipo video PC DisplayPort
Prestazioni
Controllo IP No
Hot-Key Selection
MTBF 138000 Ore
Numero massimo di utenti 1
Risoluzioni digitali massime WQXGA - 2560 x 1600
Supporto DVI Sì - Dual Link
Supporto OSD e tasti di scelta rapida No
Supporto selezione porte Pulsante e tasti di scelta rapida
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettori host 2 - USB B (4 pin) Femmina
4 - DisplayPort (20 pin) Femmina
4 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina
Interfacce console 2 - DisplayPort (20 pin) Femmina
2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina
4 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Indicatori
Indicatori LED 2 - Rosso - PC selezionato
2 - Verde - Online
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 18
Corrente di uscita 1.5A
Corrente ingresso 0.8A
Tensione di uscita 12V DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione 20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 0~80% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 5.8 cm [2.3 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 16.1 cm [6.3 in]
Peso prodotto 734 g [25.9 oz]
Profondità prodotto 100 mm [3.9 in]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Package Height 10 cm [3.9 in]
Package Length 18.7 cm [7.4 in]
Package Width 24.9 cm [9.8 in]
Peso spedizione (confezione) 1.2 kg [2.6 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - KVM a 2 porte doppio display DisplayPort
1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/EU/UK/AU)
1 - Manuale di istruzioni
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Switch KVM a 2 porte DisplayPort per doppio Monitor - 4k 60hz
SV231DPDDUA2
Switch KVM a 2 porte DisplayPort per doppio Monitor - 4k 60hz

Consente di accedere a computer a doppio monitor e due periferiche USB condivise da un’unica stazione di lavoro

€ 501,99 IVA esclusa
€ 612,43 IVA inclusa
Switch KVM DisplayPort USB professionale a 2 porte con audio
SV231DPUA
Switch KVM DisplayPort USB professionale a 2 porte con audio

Consente di controllare due computer da un’unica postazione, con video DisplayPort® ad alta risoluzione, tastiera USB, mouse e audio

€ 292,99 IVA esclusa
€ 357,45 IVA inclusa
Switch KVM DisplayPort USB a 4 porte con audio
SV431DPUA
Switch KVM DisplayPort USB a 4 porte con audio

Consente di condividere tastiera, mouse e DisplayPort tra 4 sistemi multimediali HD

€ 358,99 IVA esclusa
€ 437,97 IVA inclusa
Switch Commutatore KVM a 4 Porte DisplayPort con Hub USB 3.0 - 4K
SV431DPU3A2
Switch Commutatore KVM a 4 Porte DisplayPort con Hub USB 3.0 - 4K

Permette di controllare quattro computer DP utilizzando un’unica console con hub USB 3.0 integrato, per la condivisione di periferiche supplementari

€ 566,99 IVA esclusa
€ 691,73 IVA inclusa
Switch KVM cavo DisplayPort USB 2 porte con audio e switch remoto - Alimentazione USB
SV211DPUA
Switch KVM cavo DisplayPort USB 2 porte con audio e switch remoto - Alimentazione USB

Permette il controllo di 2 PC dotati di DisplayPort® e USB con un solo set di monitor, tastiera, mouse e periferiche audio

€ 125,99 IVA esclusa
€ 153,71 IVA inclusa
Switch Commutatore KVM con hub USB 2.0 incorporato - Ultra HD 4K @ 30hz
SV231DPU2
Switch Commutatore KVM con hub USB 2.0 incorporato - Ultra HD 4K @ 30hz

Consente di controllare due PC dotati di DisplayPort e USB con un solo set di monitor, tastiera, mouse e periferiche

€ 125,99 IVA esclusa
€ 153,71 IVA inclusa

Accessori