StarTech.com

Switch KVM doppio monitor VGA DVI 2 porte USB con audio e hub USB 2.0

Consente di condividere una tastiera, un mouse e due monitor/display, 1 DVI e 1 VGA, tra 2 computer multimediali

ID prodotto: SV231DDVDUA

  • Selezione diretta canale e funzionamento mediante tasto sul pannello frontale o tasti di scelta rapida da tastiera
  • Supporta una risoluzione massima di 1920 x 1200
  • Commutazione audio indipendente o contemporanea
Ulteriori Informazioni
  • Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o software necessario
  • Supporto completo per periferiche Plug-and-Play
  • Robusto case in metallo, adatto anche per ambienti estremi
  • Indicatore LED dello stato per monitorare facilmente lo stato delle porte
  • Tastiera e mouse USB oltre a due periferiche USB aggiuntive che possono essere condivise tra due computer
  • Allarme sonoro di indicazione commutazione tra computer
  • Intervalli di tempo selezionabili per l'autoscansione
  • Tasto posteriore di regolazione video
  • Conforme allo standard HDCP
  • Supporto emulazione DDC2B ed EDID per consentire all'adattatore del display di riconoscere e configurare automaticamente la risoluzione del display
  • Supporta display doppio monitor/schermo piatto [1 x DVI + 1 x VGA]
€ 250,99 EUR IVA esclusa
€ 306,21 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Panoramica

Lo switch KVM per doppio monitor (DVI+VGA) a 2 porte SV231DDVDUA offre una soluzione completa di commutazione multimediale, per gestire due computer dotati di porta Dual Display, a partire da una singola postazione USB comprendente mouse e tastiera.

Grazie al supporto per le interfacce video ad alta risoluzione, lo switch KVM doppio monitor offre una connessione VGA (analogica) e una porta DVI-I per computer nonché la possibilità di commutazione audio tra computer collegati.

Offrendo versatilità praticamente in qualsiasi applicazione, lo switch KVM DVI/VGA è dotato di hub USB a 2 porte integrato per collegare periferiche USB 2.0 e condividerle tra i computer collegati, eliminando la necessità di acquistare dispositivi doppi.

Adatto per qualsiasi postazione di lavoro, lo switch KVM doppio monitor offre un design KVM desktop compatto ed è dotato di un resistente chassis in metallo che consente di garantire prestazioni durature.

Con garanzia StarTech.com di 3 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Il vantaggio StarTech.com

  • Grazie alle porte DVI e VGA ad alta risoluzione supporta la maggior parte dei display in commercio. In caso di PC VGA + DVI e con PC Dual DVI è possibile utilizzare un adattatore per supportare qualsiasi tipo di configurazione
  • L'hub USB 2.0 integrato e le porte Mic/Audio permettono all'utente di gestire i dispositivi multimediali di due computer e condividere le periferiche USB eliminando la spesa per dispositivi doppi
  • Nessun driver o software richiesto, per una soluzione KVM completamente indipendente dal sistema operativo

Applicazioni

Soluzione perfetta per computer desktop, workstation e server con porte VGA e DVI-Digital, per sfruttare al meglio le configurazioni con doppio monitor

Ideale per istituti finanziari/bancari, designer grafici, applicazioni multimediali e aziende che utilizzano applicazioni CAD/CAM e doppio schermo ad alta risoluzione

Adatto per ambienti con interferenze elettromagnetiche, grazie al resistente case in metallo

Supporto versatile per configurazioni comprendenti una macchina DVI e VGA e un'altra VGA e VGA (con adattatori)

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 3 Years
Hardware
Audio
Cavi inclusi No
Collegamento a margherita No
Interfaccia PC USB
Montaggio a rack No
Multimonitor 2
Porte KVM 2
Tipo video PC DVI+VGA
Prestazioni
Controllo IP No
Hot-Key Selection
MTBF 64691 Ore
Numero massimo di utenti 1
Risoluzioni digitali massime 1920 x 1200
Supporto DVI Sì - Single Link
Supporto OSD e tasti di scelta rapida No
Supporto selezione porte Pulsante e tasti di scelta rapida
Connettore/i
Connettori host 2 - DVI-I (29 pin) Femmina
2 - USB B (4 pin) Femmina
2 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
4 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina
Interfacce console 1 - DVI-I (29 pin) Femmina
1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina
4 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Note/requisiti speciali
Nota Questo switch KVM supporta solo segnali DVI-D (digitali) pertanto si consiglia, se possibile, di utilizzare cavi DVI-D per tutte le connessioni PC a KVM e KVM a console per assicurare un corretto funzionamento. Contattare il servizio di assistenza tecnica, per richiedere supporto nell'individuare i cavi adatti.
Indicatori
Indicatori LED 1 - Verde - Alimentazione
2 - Rosso - Indicatore PC
2 - Verde - PC rilevato
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 18
Corrente di uscita 1.5A
Corrente ingresso 0.8A
Tensione di uscita 12 DC
Tensione ingresso 110V-240V AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 80% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 57 mm [2.2 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 160 mm [6.3 in]
Lunghezza prodotto 163 mm [6.4 in]
Peso prodotto 779 g [27.5 oz]
Profondità prodotto 100 mm [3.9 in]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 1.3 kg [2.8 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Switch KVM a due porte
4 - piedini
1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/EU/UK/AU)
1 - Manuale di istruzioni
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Switch KVM doppio monitor VGA DVI 4 porte USB con audio e hub USB 2.0
SV431DDVDUA
Switch KVM doppio monitor VGA DVI 4 porte USB con audio e hub USB 2.0

Consente di condividere tastiera, mouse, 1 display DVI e un display VGA tra 4 sistemi multimediali

€ 373,99 IVA esclusa
€ 456,27 IVA inclusa
Switch KVM Dual DVI USB 4 porte con audio e hub USB 2.0
SV431DD2DUA
Switch KVM Dual DVI USB 4 porte con audio e hub USB 2.0

Consente di condividere tastiera, mouse e display Dual DVI tra 4 sistemi multimediali

€ 479,99 IVA esclusa
€ 585,59 IVA inclusa
Switch Commutatore KVM USB DVI a 4 porte con tecnologia di commutazione rapida DDM incluso di cavi
SV431DVIUDDM
Switch Commutatore KVM USB DVI a 4 porte con tecnologia di commutazione rapida DDM incluso di cavi

Consente di controllare 4 PC dotati di DVI, USB con un singolo set di periferiche grazie alla funzione USB Dynamic Device Mapping evitando i ritardi di commutazione

€ 390,99 IVA esclusa
€ 477,01 IVA inclusa
Switch KVM DVI USB 2 porte, con audio e hub USB 2.0
SV231DVIUA
Switch KVM DVI USB 2 porte, con audio e hub USB 2.0

Consente di condividere tastiera, mouse, altoparlanti e monitor DVI tra due computer multimediali

€ 189,99 IVA esclusa
€ 231,79 IVA inclusa
Switch KVM dual link DVI USB alta risoluzione a 2 porte con audio
SV231DVIUAHR
Switch KVM dual link DVI USB alta risoluzione a 2 porte con audio

Consente di controllare due computer multimediali DVI ad alta risoluzione, tramite un’unica console

€ 256,99 IVA esclusa
€ 313,53 IVA inclusa
Switch KVM DVI USB a 2 porte con tecnologia di commutazione rapida DDM e cavi
SV231DVIUDDM
Switch KVM DVI USB a 2 porte con tecnologia di commutazione rapida DDM e cavi

Consente di controllare 2 PC dotati di DVI, USB con un singolo set di periferiche grazie alla funzione USB Dynamic Device Mapping evitando i ritardi di commutazione

€ 283,99 IVA esclusa
€ 346,47 IVA inclusa
Switch KVM Dual DVI USB 2 porte con audio e hub USB 2.0
SV231DD2DUA
Switch KVM Dual DVI USB 2 porte con audio e hub USB 2.0

Consente di condividere un tastiera,un mouse e dual monitor DVI tra 2 computer multimediali

€ 358,99 IVA esclusa
€ 437,97 IVA inclusa
Switch KVM DVI USB per monitor triplo a 2 porte con audio e hub USB 2.0
SV231TDVIUA
Switch KVM DVI USB per monitor triplo a 2 porte con audio e hub USB 2.0

Consente di passare tra due computer Triple Head, condividendo al contempo tre display DVI, altoparlanti e microfono, tastiera/mouse USB e periferiche USB 2.0

€ 572,99 IVA esclusa
€ 699,05 IVA inclusa
Switch KVM USB DVI Dual Link 2 porte Quad Monitor con audio e hub
SV231QDVIUA
Switch KVM USB DVI Dual Link 2 porte Quad Monitor con audio e hub

Consente di passare tra due computer, condividendo 4 display, altoparlanti e microfono, mouse e tastiera USB e periferiche USB 2.0

€ 689,99 IVA esclusa
€ 841,79 IVA inclusa
Switch KVM dual link DVI USB alta risoluzione a 4 porte con audio
SV431DVIUAHR
Switch KVM dual link DVI USB alta risoluzione a 4 porte con audio

Consente di controllare fino a 4 computer multimediali ad alta risoluzione, da un'unica postazione

€ 399,99 IVA esclusa
€ 487,99 IVA inclusa
Switch Commutatore KVM USB DVI a 4 porte DVI con doppia Console DVI e Display a visualizzazione quad 4 in 1
SV431DVIUAQV
Switch Commutatore KVM USB DVI a 4 porte DVI con doppia Console DVI e Display a visualizzazione quad 4 in 1

Consente il controllo di 4 sistemi utilizzando un singolo set di periferiche con doppie connessioni alla console DVI e più modalità di visualizzazione picture in picture

€ 3.208,99 IVA esclusa
€ 3.914,97 IVA inclusa
Switch KVM DVI USB per monitor triplo a 4 porte con audio e hub USB 2.0
SV431TDVIUA
Switch KVM DVI USB per monitor triplo a 4 porte con audio e hub USB 2.0

Consente di passare tra quattro computer Triple Head, condividendo al contempo tre display DVI, altoparlanti e microfono, tastiera/mouse USB e periferiche USB 2.0

€ 543,99 IVA esclusa
€ 663,67 IVA inclusa
Switch KVM DVI USB a 8 porte montabile a rack 1U
SV831DVIU
Switch KVM DVI USB a 8 porte montabile a rack 1U

Consente di controllare fino a 8 computer USB con video DVI o HDMI® da una sola tastiera, mouse e monitor

€ 987,99 IVA esclusa
€ 1.205,35 IVA inclusa

Accessori