StarTech.com

Switch KVM VGA a 4 porte USB 3.0 SuperSpeed con audio e cavi

Permette il controllo di 4 PC dotati di VGA e USB 3.0 con un solo set di monitor, tastiera, mouse e periferiche audio

ID prodotto: SV431U3A

  • Hub USB 3.0 (5 Gbps) integrato
  • Facile commutazione tra computer grazie ai pulsanti sul pannello frontale e ai tasti di scelta rapida
  • Cavi video, audio e USB inclusi
Ulteriori Informazioni
  • Supporta risoluzioni fino a 2048x1536
  • Nessun driver o software necessario
  • Connessioni console, mouse e tastiera USB
  • Supporta audio stereo e microfono
€ 0,00 EUR IVA esclusa
€ 0,00 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
Cavi inclusi
Collegamento a margherita No
Interfaccia PC USB 3.0
Montaggio a rack No
Multimonitor 1
Porte KVM 4
Tipo video PC VGA
Prestazioni
Controllo IP No
Hot-Key Selection
Lunghezza max cavo 10 m [32.8 ft]
MTBF 183,411 Hours
Risoluzioni analogiche massime 2048 x 1536
Specifiche audio Supporto stereo a 2 canali
Supporto OSD e tasti di scelta rapida No
Supporto selezione porte Pulsante e tasti di scelta rapida
Connettore/i
Altre Interfacce 2 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
Connettori host 4 - USB Type-B (9 pin) USB 3.0 Femmina
4 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
8 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina
Interfacce console 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina
2 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Indicatori
Indicatori LED 4 - Indicatore selezione hub
4 - Indicatore selezione PC
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Corrente di uscita 2 A
Corrente ingresso 0.5 A
Tensione di uscita 9 DC
Tensione ingresso 100 ~ 240 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (4°F to 140°F)
Umidità 0~90% RH senza condensa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 45 mm [1.8 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 102 mm [4 in]
Lunghezza prodotto 254 mm [10 in]
Peso prodotto 938 g [33.1 oz]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 3.1 kg [6.9 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Switch KVM 4 porte USB 3.0
4 - Cavi VGA M/M
4 - Cavi USB 3.0 A-B
4 - Cavi audio/mic da 3,5 mm
1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/UK/EU)
1 - Manuale di istruzioni
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Accessori