Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Kit di montaggio con Staffe / Bracket per Rack 1U per Commutatore Switch IP KVM SV841DUSBI

ID prodotto: 841RACKBRKT

Montare lo switch KVM SV841DUSBI in un rack server standard, con configurazione a uno o due campi

Caratteristiche
  • Supporta una configurazione di montaggio singola o doppia

  • Comprende tutte le viti necessarie per l'installazione

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

YEPIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 36,99 EUR IVA esclusa
€ 44,39 IVA inclusa

ID: 841RACKBRKT

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Le staffe per montaggio a rack 1U 841RACKBRKT per lo switch KVM SV841DUSBI permettono di montare il KVM IP SV841DUSBI in un server rack tradizionale.

Progettato secondo i criteri di versatilità e facilità di installazione, questo kit per il montaggio a rack include i pezzi necessari per montare un singolo KVM nel proprio rack oppure due KVM attraverso il rack in una configurazione a due (fianco a fianco). Compatibile con lo switch KVM IP VGA USB a 8 porte (SV841DUSBI) di StarTech.com.

Coperto dalla garanzia StarTech.com di 2 anni e con supporto tecnico a vita gratuito.

Il vantaggio StarTech.com
  • Risparmio di spazio sulla scrivania o sul tavolo attraverso l'attrezzatura per il montaggio a rack
Applicazioni
  • Montare uno o due KVM IP SV841DUSBI in un armadio o server rack tradizionale
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Peso prodotto 562 g [19.8 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 514 g [18.1 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Staffa lunga
2 - Staffe corte
6 - Viti per rack M5
8 - Viti M4x8mm
6 - Viti a galletto M4x8mm
1 - Manuale di istruzioni
Certificazioni
1U Rackmount Brackets for KVM Switch (SV431 Series)
SV431RACK

Staffe per montaggio a rack 1U per switch KVM (serie SV431)

Aggiungi un interruttore KVM Serie 1U SV431 al tuo server cabinet

€ 37,99 IVA esclusa
€ 45,59 IVA inclusa

Drivers & Downloads

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.