StarTech.com

Barra per messa a terra in rame perforata per Rack Server - 1U

Consente di proteggere fino a dieci dispositivi nel server rack dai danni dell'elettricità statica grazie alla fascia di messa a terra di facile accesso

ID prodotto: GNDBAR1U

  • Permette di proteggere le apparecchiature montate a rack dalle sovratensioni
  • È facilmente installabile in qualsiasi server rack o armadio standard
  • Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
  • Consente la messa a terra di massimo dieci dispositivi singoli
€ 64,99 EUR IVA esclusa
€ 79,29 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Altezza U 10U
Montaggio a rack
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.5 cm [0.2 in]
Larghezza prodotto 20 mm [0.8 in]
Lunghezza prodotto 48.2 cm [19 in]
Peso prodotto 429.3 g [15.2 oz]
Informazioni confezione
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 49.9 cm [19.6 in]
Package Width 31 mm [1.2 in]
Peso spedizione (confezione) 516.6 g [18.2 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Barra di messa a terra
12 - Viti M5 da 20 mm
2 - Dadi ingabbiati M5

Certificazioni