StarTech.com

Pannello Gestione Cavi Orizzontali / Veriticali per Armadi Rack 2U con anelli guida - Sistema Passacavi con ganci

Consente di organizzare il cablaggio orizzontale e verticale nel server rack grazie alla combinazione di una canalina e un pannello di ganci con anello a D

ID prodotto: CMPNL2UC

  • Ganci con anello a D sulla parte anteriore (4) e posteriore (2) del pannello
  • Canalina con denti sulla parte posteriore per la posa dei cavi
  • Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
Ulteriori Informazioni
  • Design del rack a 2U
  • Robusta struttura in acciaio
  • Per montaggio in server rack standard da 19" da 2 o 4 staffe
  • Viti per rack incluse
€ 75,99 EUR IVA esclusa
€ 91,19 EUR IVA inclusa

Panoramica

Il pannello orizzontale di gestione dei cavi 2U CMPNL2UC si monta su un rack standard da 19" con 2 o 4 staffe consentendo di organizzare il cablaggio orizzontale e verticale grazie alla combinazione della canalina con denti e i ganci con anello a D. Questo prodotto conforme a TAA soddisfa i requisiti del Trade Agreements Act (TAA) federale statunitense, che consente gli acquisti in base a GSA Schedule per la pubblica amministrazione.

Realizzato in acciaio di alta qualità, il pannello di gestione dei cavi è progettato come soluzione a due lati che consente la gestione dei cavi sulla parte anteriore e posteriore del pannello. La parte anteriore è dotata di 4 ganci con anello a D orizzontali e 4 verticali mentre la parte posteriore presenta 2 ganci aggiuntivi oltre a una canalina per cavi con una serie di denti che permette la posa dei cavi secondo necessità riducendo la tensione dei cavi durante l'operazione.

Il pannello offre inoltre l'ulteriore vantaggio di un adeguato flusso d'aria nel rack chiudendo gli spazi aperti tra i dispositivi. Per una semplice installazione, il pannello di gestione cavi orizzontale viene fornito completo di 2 set di viti per rack (10/32 e 12/24).

Nota: I ganci su questo sistema di gestione dei cavi si estendono oltre i 19 pollici. Di conseguenza, alcun rack con fori di montaggio ravvicinati o rack da incasso potrebbero non essere compatibili con questo prodotto.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni.

Il vantaggio StarTech.com

  • Flessibile gestione dei cavi grazie al pannello combinato a due lati con anelli a D e canalina con denti
  • Migliora l'efficienza del sistema d raffreddamento coprendo lo spazio inutilizzato nel rack
  • Incrementa la durata delle interfacce del server e delle apparecchiature di rete grazie al pressacavo

Applicazioni

Può essere utilizzato in server rack e armadi, armadietti di cablaggio strutturato e cablaggi di distribuzione della rete per mantenere i cavi in perfetto ordine

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Altezza U 2U
Opzioni di montaggio Montaggio frontale (solo frontale)
Orientamento Horizontal
Standard del settore EIA RS310-D
Caratteristiche fisiche
Altezza esterna 88.1 mm [3.5 in]
Colore Nero
Larghezza esterna 516 mm [20.3 in]
Peso prodotto 1.5 kg [3.4 lb]
Profondità esterna 102.2 mm [4 in]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 1.9 kg [4.1 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Pannello di gestione cavi combinato 2U
24 - Morsetti per cavi
4 - Viti 5/8" #10-32 UNF
4 - Dadi ingabbiati #10-32 UNF
4 - Viti 5/8" #12-24 UNF
4 - Dadi ingabbiati #12-24 UNC

Certificazioni

Prodotti correlati

Pannello Gestione Cavi Orizzontale per Armadi Rack 2U con anelli guida - Sistema gestione Passacavi con ganci
CMPNL2U
Pannello Gestione Cavi Orizzontale per Armadi Rack 2U con anelli guida - Sistema gestione Passacavi con ganci

Consente di organizzare il cablaggio orizzontale nel server rack grazie alla combinazione di una canalina e un pannello di ganci con anello a D

€ 80,99 IVA esclusa
€ 97,19 IVA inclusa
Pannello di gestione cavi per server rack orizzontale con spazzola a listello 1U
CMBRUSH1U
Pannello di gestione cavi per server rack orizzontale con spazzola a listello 1U

Consente di organizzare i cavi evitando la penetrazione di polvere nel rack con un dispositivo di gestione dei cavi a spazzola

€ 64,99 IVA esclusa
€ 77,99 IVA inclusa
Pannello di gestione cavi per server rack orizzontale 1U con fasce a chiusura a strappo - Pannello gestione cavi con 4 fascette
CMVELC1U
Pannello di gestione cavi per server rack orizzontale 1U con fasce a chiusura a strappo - Pannello gestione cavi con 4 fascette

Consente di ridurre l'ingombro installando i cavi nell'armadio o nel rack per server utilizzando un organizzatore per cavi a 4 anelli

€ 21,99 IVA esclusa
€ 26,39 IVA inclusa
Gancio con anello a D per gestione cavi in server rack verticale 1U - 5,7 x 15 cm
CMHOOK1UL
Gancio con anello a D per gestione cavi in server rack verticale 1U - 5,7 x 15 cm

Consente di aggiungere un gancio per la gestione dei cavi al server rack o all'armadio per ridurre la tensione e il disordine dei cavi

€ 8,99 IVA esclusa
€ 10,79 IVA inclusa
Gancio con anello a D per gestione cavi in server rack verticale 1U - 4,5 x 10 cm
CMHOOK1UN
Gancio con anello a D per gestione cavi in server rack verticale 1U - 4,5 x 10 cm

Consente di aggiungere un gancio per la gestione dei cavi al server rack o all'armadio per ridurre la tensione e il disordine dei cavi

€ 5,99 IVA esclusa
€ 7,19 IVA inclusa
Gancio con anello a D per gestione cavi in server rack verticale 1U - 5,7 x 10 cm
CMHOOK1U
Gancio con anello a D per gestione cavi in server rack verticale 1U - 5,7 x 10 cm

Consente di aggiungere un gancio per la gestione dei cavi al server rack o all'armadio per ridurre la tensione e il disordine dei cavi

€ 6,99 IVA esclusa
€ 8,39 IVA inclusa
Gancio con anello a D per la gestione dei cavi per server rack verticale multidirezionale 6 x 10 cm
CMHOOKMW
Gancio con anello a D per la gestione dei cavi per server rack verticale multidirezionale 6 x 10 cm

Consente di aggiungere un gancio di gestione dei cavi rivolto all'interno o all'esterno per ridurre la tensione e il disordine dei cavi

€ 12,99 IVA esclusa
€ 15,59 IVA inclusa

Assistenza prodotti