StarTech.com

Pannello Gestione Cavi per Server Rack 1U

Pannello per la gestione dei cavi di un server rack da 1U, con fori passanti per l'instradamento, che consente di organizzare i cavi KVM e i cavi dei server di rete presenti nel rack

ID prodotto: CABLMANAGERH

  • Fori passanti per l'instradamento dei cavi attraverso il pannello e all'interno di anelli a D, per una gestione senza pensieri del cablaggio
  • Sistema di gestione dei cavi da 1U per risparmiare spazio nel rack
  • Permette di favorire il raffreddamento passivo nel rack organizzando i cavi in modo da migliorare il flusso d'aria
€ 61,99 EUR IVA esclusa
€ 75,63 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 5 Years
Hardware
Altezza U 1U
Opzioni di montaggio Front and Rear Mount
Orientamento Horizontal
Note/requisiti speciali
Nota I ganci inclusi nel sistema di gestione dei cavi possono essere prolungati oltre i 19". Il prodotto non è pertanto compatibile con i rack che sono dotati di fori di montaggio a inserto o collocati a breve distanza.
i fori del pannello potrebbero non essere compatibili con i cavi di alimentazione.
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 10.2 cm [4 in]
Larghezza prodotto 44 mm [1.7 in]
Lunghezza prodotto 48.3 cm [19 in]
Peso prodotto 424 g [15 oz]
Informazioni confezione
Package Height 57 mm [2.2 in]
Package Length 53.5 cm [21.1 in]
Package Width 12 cm [4.7 in]
Peso spedizione (confezione) 702 g [24.8 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Sistema Gestione Cavi - Canalina a 4 Canali Regolabile e Flessibile con Base Appesantita
4 - Dadi ingabbiati M5
4 - Viti M5

Certificazioni