Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Pannello cieco 1U per rack 19'' e armadi server

ID prodotto: BLANKB1

Consente di migliorare il flusso d’aria per il raffreddamento e l'aspetto di rack o armadi, coprendo gli spazi vuoti tra le apparecchiature

Caratteristiche
  • In acciaio laminato a freddo (SPCC), spessore 1,2 mm

  • Verniciatura a polvere colore nero come i rack e gli armadi standard

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

EPIT MONIT YEPIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 12,99 EUR IVA esclusa
€ 15,59 IVA inclusa

ID: BLANKB1

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Il pannello cieco rack 1U BLANKB1 per rack e armadi server 19'' è progettato secondo le specifiche EIA RS-310-C ed è adatto a tutti i rack e armadi server standard da 19''. Ideale per migliorare la circolazione dell'aria all'interno del rack coprendo gli spazi inutilizzati, il pannello cieco/di riempimento prevede una struttura in acciaio laminato a freddo e verniciatura a polvere di colore nero per soddisfare gli standard di settore di rack e armadi server di colore nero.
Il vantaggio StarTech.com
  • Le unità singole a basso costo permettono di acquistare esattamente il numero necessario di unità a seconda del rack
Applicazioni
  • Per il riempimento degli spazi quando non è necessaria ulteriore attrezzatura montata su rack
  • Utile per dirigere il flusso d'aria
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Altezza U 1U
Standard del settore EIA RS310-C
Tipo frame Acciaio
Caratteristiche fisiche
Altezza esterna 44 mm [1.7 in]
Colore Nero
Larghezza esterna 482.6 mm [19 in]
Peso prodotto 339.4 g [12 oz]
Profondità esterna 15 mm [0.6 in]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.5 kg [1.1 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Piastra di riempimento 1U
1 - Confezione di viti e dadi ingabbiati M6 (2 set)
Certificazioni
Cassetto archiviazione in acciaio 4U colore nero per rack 19'' e armadi
4UDRAWER

Cassetto archiviazione in acciaio 4U colore nero per rack 19'' e armadi

Consente di aggiungere un cassetto per archiviazione di tipo industriale 4U in server rack o armadi standard da 48 cm

€ 192,99 IVA esclusa
€ 231,59 IVA inclusa

Ripiano fisso per armadio server a rack, profondità regolabile
ADJSHELF

Ripiano fisso per armadio server a rack, profondità regolabile

Consente di aggiungere un robusto ripiano con profondità regolabile praticamente su qualsiasi server o armadio rack

€ 131,99 IVA esclusa
€ 158,39 IVA inclusa

Pannello gestione cavi 1U 19
CABLMANAGER2

Pannello gestione cavi 1U 19" per rack con anelli guida in metallo

Consente di organizzare e gestire la rete, il server e il cablaggio KVM, grazie al pannello di gestione cavi verticale

€ 40,99 IVA esclusa
€ 49,19 IVA inclusa

Ripiano universale standard per armadio server a rack di colore nero
CABSHELF

Ripiano universale standard per armadio server a rack di colore nero

Consente di aggiungere un robusto ripiano fisso praticamente su qualsiasi server o armadio rack

€ 47,99 IVA esclusa
€ 57,59 IVA inclusa

Staffa di montaggio universale per monitor LCD VESA per rack 19'' o armadi
RKLCDBK

Staffa di montaggio universale per monitor LCD VESA per rack 19'' o armadi

Consente di montare un pannello LCD 17-19” su un rack/armadio standard da 48 cm

€ 50,99 IVA esclusa
€ 61,19 IVA inclusa

Ripiano scorrevole per armadio server rack 55,8 cm di colore nero
SLIDESHELFD

Ripiano scorrevole per armadio server rack 55,8 cm di colore nero

Consente di aggiungere un robusto ripiano scorrevole con accesso facile alle periferiche e apparecchiature sul server o armadio rack

€ 145,99 IVA esclusa
€ 175,19 IVA inclusa

Pannello cieco 2U per rack 19'' e armadi server
BLANKB2

Pannello cieco 2U per rack 19'' e armadi server

Consente di migliorare il flusso d’aria per il raffreddamento e l'aspetto di rack o armadi, coprendo gli spazi vuoti tra le apparecchiature

€ 20,99 IVA esclusa
€ 25,19 IVA inclusa

Confezione da 50 dadi ingabbiati M5 per armadi server rack
CABCAGENUTS

Confezione da 50 dadi ingabbiati M5 per armadi server rack

Dadi di elevata qualità per fissare server, dispositivi di telecomunicazione e apparecchiature A/V

€ 25,99 IVA esclusa
€ 31,19 IVA inclusa

Confezione da 50 viti di fissaggio M5 per armadio server rack
CABSCREWS

Confezione da 50 viti di fissaggio M5 per armadio server rack

Viti di elevata qualità per fissare server, dispositivi di telecomunicazione e apparecchiature A/V

€ 27,99 IVA esclusa
€ 33,59 IVA inclusa

Drivers & Downloads

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.