StarTech.com

Staffa di montaggio universale per monitor LCD VESA orientabile per rack 19" o armadi

Consente di montare un pannello LCD 17-19” inclinabile e orientabile, su un rack/armadio standard da 48 cm

ID prodotto: RKLCDBKT

  • Serie di fori per montaggio VESA 100 mm e 75 mm
  • Conforme agli standard ANSI/EIA RS-310
  • Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
  • Costruita in robusto acciaio spesso 2,0 mm: una staffa progettata per garantire lunga durata
€ 122,99 EUR IVA esclusa
€ 150,05 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Altezza U 7U
Gestione cavi No
Standard del settore EIA RS310-D
Tipo frame Acciaio
Prestazioni
Conformità a VESA 100x100 mm
75x75 mm
Weight Capacity (Stationary) 16 kg [35.4 lb]
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Larghezza interna 425.3 mm [16.7 in]
Peso prodotto 2.9 kg [6.3 lb]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 3.2 kg [7 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Piastra posteriore di montaggio
1 - Staffa per montaggio LCD orientabile
1 - Confezione di viti di fissaggio (4x viti M5*16 pannello, 4x dadi ingabbiati M5, 2x viti M4*8)
1 - Confezione 4 viti di montaggio LCD

Certificazioni

Prodotti correlati

Staffa di montaggio universale per monitor LCD VESA per rack 19'' o armadi
RKLCDBK
Staffa di montaggio universale per monitor LCD VESA per rack 19'' o armadi

Consente di montare un pannello LCD 17-19” su un rack/armadio standard da 48 cm

€ 53,99 IVA esclusa
€ 65,87 IVA inclusa
Staffa montaggio a parete con cerniera 4U 48 cm quadri per prese
WALLMOUNTH4
Staffa montaggio a parete con cerniera 4U 48 cm quadri per prese

Consente di montare un patch panel o uno switch di rete e fornire accesso al retro delle periferiche tramite sistema a cerniera

€ 48,99 IVA esclusa
€ 59,77 IVA inclusa
Staffa per montaggio a parete 30 cm 6U per quadri per prese
WALLMOUNT6
Staffa per montaggio a parete 30 cm 6U per quadri per prese

Questo rack 6U montabile a parete consente di montare apparecchiature di rete e piccole periferiche

€ 66,99 IVA esclusa
€ 81,73 IVA inclusa
Rack 8U a giorno per montaggio attrezzature a parete - Profondità 30,5 cm
RK812WALLO
Rack 8U a giorno per montaggio attrezzature a parete - Profondità 30,5 cm

Questo rack 8U a giorno montabile a parete consente di montare apparecchiature server, di rete e telecom

€ 161,99 IVA esclusa
€ 197,63 IVA inclusa
Coppia di staffe rack a giorno per scrivania da 19
RK12OD
Coppia di staffe rack a giorno per scrivania da 19", 12U

Questa coppia di staffe a giorno consente di montare piccoli dispositivi digitali o audio/video direttamente sulla scrivania

€ 65,99 IVA esclusa
€ 80,51 IVA inclusa
Armadio server rack a giorno 25U a 4 staffe e profondità regolabile
4POSTRACK25
Armadio server rack a giorno 25U a 4 staffe e profondità regolabile

Consente di alloggiare server, apparecchiature di rete e telecomunicazione in questo rack a giorno 25U

€ 587,99 IVA esclusa
€ 717,35 IVA inclusa

Accessori