StarTech.com

Kit per Armadio Rack con telaio aperto

Consente di aggiungere mobilità al server rack a giorno della serie 4POSTRACK grazie a queste robuste ruote orientabili

ID prodotto: 4POSTCASTER

  • Capacità di carico massima di 50 kg per rotella, per un totale di 200 kg
  • Include tutti i componenti necessari per il montaggio
  • Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
€ 57,99 EUR IVA esclusa
€ 70,75 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Prestazioni
Capacità di peso per ruota (fissa) 99.5 kg [220 lb]
Weight Capacity Per Caster (Rolling) 49.8 kg [110 lb]
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 87 mm [3.4 in]
Peso prodotto 1.6 kg [3.6 lb]
Informazioni confezione
Package Height 39 mm [1.5 in]
Package Length 95 mm [3.7 in]
Package Width 84 mm [3.3 in]
Peso spedizione (confezione) 1.8 kg [4 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 4 - Ruote orientabili
16 - Viti di montaggio

Certificazioni

Prodotti correlati

Armadio rack a giorno 12U 4 staffe per apparecchiature server regolabili
4POSTRACK12
Armadio rack a giorno 12U 4 staffe per apparecchiature server regolabili

Consente di alloggiare server, apparecchiature di rete e telecomunicazione in questo rack a giorno 12U

€ 407,99 IVA esclusa
€ 497,75 IVA inclusa
Armadio server rack a giorno 25U a 4 staffe e profondità regolabile
4POSTRACK25
Armadio server rack a giorno 25U a 4 staffe e profondità regolabile

Consente di alloggiare server, apparecchiature di rete e telecomunicazione in questo rack a giorno 25U

€ 587,99 IVA esclusa
€ 717,35 IVA inclusa
Armadio Rack con telaio aperto a 4 colonne - 36U
4POSTRACK36
Armadio Rack con telaio aperto a 4 colonne - 36U

Consente di alloggiare server, apparecchiature di rete e telecomunicazione in questo rack a giorno 36U regolabile

€ 571,99 IVA esclusa
€ 697,83 IVA inclusa