Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Etichette per Unità Rack fino a 49U - Confezione da 2 strisce incluse

ID prodotto: RKUNITAPE

Consente il perfetto allineamento da guida a guida durante l’installazione delle apparecchiature nei server rack grazie a strisce di etichettatura dedicate

Caratteristiche
  • Consentono di allineare visivamente le apparecchiature montabili a rack durante l'installazione

  • Etichette U per rack ridimensionabili fino a 49U

  • Sono incluse due etichette per contrassegnare la parte anteriore e posteriore di un rack

  • Applicazione intuitiva grazie alle etichette autoadesive

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

INGIT
Disponibile in
€ 34,99 EUR IVA esclusa
€ 41,99 IVA inclusa

ID: RKUNITAPE

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Questi etichette consentono di installare apparecchiature in un rack per server in maniera più agevole. È possibile aggiungere fino a 49 contrassegni delle unità su entrambi i lati di un rack. Si tratta di un prodotto ideale per l'aggiunta di misurazioni ai rack dei server privi di questo tipo di caratteristica o a quelli di precedente generazione dotati di contrassegni ormai sbiaditi dal tempo.

Questo prodotto conforme a TAA soddisfa i requisiti del Trade Agreements Act (TAA) federale statunitense, che consente gli acquisti in base a GSA Schedule per la pubblica amministrazione

Consente di prevenire problemi durante l’installazione delle apparecchiature montabili a rack

Se le misure delle unità del rack non sono visibili, l'installazione di apparecchiature estese può diventare un problema. Di solito vinee eseguito l’allineamento empirico delle apparecchiature, un’operazione che può causare l'installazione dei dispositivi in diversi fori per unità di ciascun lato del rack e il noioso e ripetitivo riposizionamento dei dispositivi già installati. L'utilizzo di queste economiche etichette per rack garantisce un allineamento ottimale e un'installazione priva di problemi.

Applicabili in maniera rapida e semplice su qualsiasi rack di dimensioni fino a 49U

Le strisce delle etichette sono autoadesive ed è possibile apporle sul lato di un rack. Ciascun etichetta del kit contiene contrassegni per fino a 49 unità. In questo modo, è possibile ridurre le dimensioni dell’etichetta in modo da adattarsi a rack di dimensioni fino a 49U.

Le etichette incluse in RKUNITAPE vantano una garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Applicazioni
  • Consente di gestire lo spazio del rack in maniera più efficace aggiungendo etichette su entrambi i lati del rack
  • Consente di aggiungere etichette 49U ai rack per server privi di questo tipo di caratteristica o a quelli di precedente generazione dotati di contrassegni ormai sbiaditi dal tempo
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Quantità per confezione 2
Prestazioni
Specifiche generali 49U
Ambientale
Temperatura d'esercizio -50°C to 90°C (-58°F to 104°F)
Temperatura di conservazione 32°C (0°F) maximum
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 10 mm [0.4 in]
Larghezza prodotto 10 mm [0.4 in]
Lunghezza prodotto 2179 mm [85.8 in]
Peso prodotto 27 g [1 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 38 g [1.3 oz]
Quantità confezione 2
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 2 - etichette per unità di rack
1 - Manuale di istruzioni
Certificazioni

Drivers & Downloads

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.