StarTech.com

Dado M6 per server rack - confezione da 100, nero

Questi dadi ingabbiati di alta qualità permettono di installare l’hardware per montaggio a rack in tutta sicurezza

ID prodotto: CABCAGENT62B

  • Struttura in acciaio interamente di colore nero
  • Contiene cento dadi ingabbiati M6
  • Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
  • Hassle-free installation with cage nut installation tool included
€ 46,99 EUR IVA esclusa
€ 57,33 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Incluso Dadi ingabbiati
Quantità per confezione 100
Tipo/i filetto M6
Caratteristiche fisiche
Peso prodotto 429.8 g [15.2 oz]
Informazioni confezione
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 21.8 cm [8.6 in]
Package Width 12 cm [4.7 in]
Peso spedizione (confezione) 439.8 g [15.5 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 100 - Dadi ingabbiati M6
1 - cage nut installation tool

Certificazioni

Prodotti correlati

Viti per montaggio Server Rack - M6 x 12mm - confezione da 50, nero
CABSCREWSM6B
Viti per montaggio Server Rack - M6 x 12mm - confezione da 50, nero

Queste viti di alta qualità permettono di installare l’hardware per montaggio a rack in tutta sicurezza

€ 30,99 IVA esclusa
€ 37,81 IVA inclusa
Viti per montaggio Server Rack - M6 x 12mm - confezione da 100, nero
CABSCRWSM62B
Viti per montaggio Server Rack - M6 x 12mm - confezione da 100, nero

Queste viti di alta qualità permettono di installare l’hardware per montaggio a rack in tutta sicurezza

€ 55,99 IVA esclusa
€ 68,31 IVA inclusa

Accessori