StarTech.com
Nuovo

Viti e dadi 10-32 per rack per server - Confezione da 50

Viti e dati a gabbia per montaggio a rack | 10-32 | Colore nero

ID prodotto: CABSCREW1032

  • Confezione da 50 viti e dadi 10-32
  • Struttura in acciaio interamente di colore nero
  • Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
  • Materiale robusto e resistente per il supporto di un'ampia gamma di apparecchiature
€ 57,99 EUR IVA esclusa
€ 70,75 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Incluso Viti di fissaggio e dadi ingabbiati
Quantità per confezione 50
Tipo/i filetto 10-32
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 12.7 mm [0.5 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 12.7 mm [0.5 in]
Lunghezza prodotto 15.9 mm [0.6 in]
Peso prodotto 450 g [15.9 oz]
Informazioni confezione
Package Height 0.1 mm [0 in]
Package Length 220 mm [8.7 in]
Package Width 125 mm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 450 g [15.9 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 50 - dadi ingabbiati 10-32
50 - Viti 10-32
1 - Utensile per dadi a gabbia

Certificazioni

Prodotti correlati

Confezione da 50 dadi ingabbiati M5 per armadi server rack
CABCAGENUTS
Confezione da 50 dadi ingabbiati M5 per armadi server rack

Dadi di elevata qualità per fissare server, dispositivi di telecomunicazione e apparecchiature A/V

€ 25,99 IVA esclusa
€ 31,71 IVA inclusa
Confezione da 50 dadi ingabbiati M6 per armadi server rack
CABCAGENUTS6
Confezione da 50 dadi ingabbiati M6 per armadi server rack

Dadi ingabbiati di alta qualità che consentono di installare hardware su rack in maniera sicura

€ 25,99 IVA esclusa
€ 31,71 IVA inclusa
M5 Mounting Screws & Cage Nuts for Server Rack Cabinets
CABSCREWM62
Confezione da 100 viti di fissaggio M6 per armadi server rack

Viti e dadi ingabbiati di alta qualità che consentono di installare hardware su rack in maniera sicura

€ 101,99 IVA esclusa
€ 124,43 IVA inclusa
Confezione da 50 viti di fissaggio M6 per armadi server rack
CABSCREWM6
Confezione da 50 viti di fissaggio M6 per armadi server rack

Dadi e viti di elevata qualità per fissare server, dispositivi di telecomunicazione e apparecchiature A/V

€ 58,99 IVA esclusa
€ 71,97 IVA inclusa
Confezione da 50 viti di fissaggio M5 per armadio server rack
CABSCREWS
Confezione da 50 viti di fissaggio M5 per armadio server rack

Viti di elevata qualità per fissare server, dispositivi di telecomunicazione e apparecchiature A/V

€ 27,99 IVA esclusa
€ 34,15 IVA inclusa
Confezione da 50 viti di fissaggio M6 per armadio server rack
CABSCREWSM6
Confezione da 50 viti di fissaggio M6 per armadio server rack

Viti di alta qualità che consentono di installare hardware su rack in maniera sicura

€ 30,99 IVA esclusa
€ 37,81 IVA inclusa

Accessori