StarTech.com

Convertitore adattatore SSD NGFF M.2 a SATA 2,5"

Permette di convertire un SSD M.2 in un SSD a giorno da 6 Gbps SATA 2,5" da 7 mm

ID prodotto: SAT32M225

  • Staffa di montaggio in acciaio a giorno
  • Supporta alloggiamenti SATA 2,5" da 7 mm o superiore
  • Supporta SSD M.2 con chiave B
Ulteriori Informazioni
  • Supporto di SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Alloggiamento con fattore di forma SATA 2,5"
  • Supporta le unità a stato solido SSD (2230, 2242, 2260, 2280) M.2 a lunghezza completa
  • Non compatibile con le schede SSD M.2 NVMe o AHCI PCI Express
€ 29,99 EUR IVA esclusa
€ 36,59 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Altezza delle unità supportate 2230
2242
2260
2280
Installazione unità Fisso
Interfaccia SATA
Numero di unità 1
Tipo unità M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
Prestazioni
Funzionalità hot swap No
Massima velocità di trasferimento dati 6 Gbps
Specifiche generali Non compatibile con le schede SSD M.2 NVMe o AHCI PCI Express
Tipo e velocità SATA III (6 Gbps)
Connettore/i
Connettori host 1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Presa
Connettori unità 1 - M.2 (SATA, B-Key, NGFF) Presa
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Ambientale
Temperatura d'esercizio -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.7 cm [0.3 in]
Larghezza prodotto 70 mm [2.8 in]
Lunghezza prodotto 10 cm [3.9 in]
Peso prodotto 36 g [1.3 oz]
Informazioni confezione
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 14.5 cm [5.7 in]
Package Width 17.5 cm [6.9 in]
Peso spedizione (confezione) 102 g [3.6 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Convertitore SSD NGFF M.2 in un SSD SATA da 2,5"
1 - Kit viti di fissaggio
1 - Manuale di installazione
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Box esterno adattatore da SATA a Mini SATA 2,5
SAT2MSAT25
Box esterno adattatore da SATA a Mini SATA 2,5" SSD

Consente di convertire un supporto mini SSD mSATA in un supporto SSD SATA standard da 2,5”

€ 35,99 IVA esclusa
€ 43,91 IVA inclusa
Convertitore adattatore SSD mSATA a SATA da 2,5
SAT32MSAT257
Convertitore adattatore SSD mSATA a SATA da 2,5"

Permette di convertire un SSD mSATA in un SSD a giorno da 6 Gbps SATA 2,5" da 7 mm

€ 30,99 IVA esclusa
€ 37,81 IVA inclusa
Convertitore adattatore doppia SSD mSATA a RAID SATA 2,5
25SAT22MSAT
Convertitore adattatore doppia SSD mSATA a RAID SATA 2,5"

Permette di creare un array RAID con due SSD mSATA che possono essere installate in un unico alloggiamento SATA da 2,5"

€ 63,99 IVA esclusa
€ 78,07 IVA inclusa
Adattatore per dischi rigidi IDE a SATA o lettori ottici - Convertitore PATA a 40 pin a HDD/SSD/ODD SATA da 2,5
IDE2SAT2
Adattatore per dischi rigidi IDE a SATA o lettori ottici - Convertitore PATA a 40 pin a HDD/SSD/ODD SATA da 2,5"

Consente il collegamento di un disco rigido SATA o del lettore Blu-ray/DVD/CD-ROM a una scheda madre IDE

€ 22,99 IVA esclusa
€ 28,05 IVA inclusa
Adattatore SSD SATA a mSATA – Scheda convertitore porta SATA montata a Mini SATA
SAT32MSATM
Adattatore SSD SATA a mSATA – Scheda convertitore porta SATA montata a Mini SATA

Permette di trasformare un collegamento host SATA in una porta mSATA

€ 27,99 IVA esclusa
€ 34,15 IVA inclusa
Adattatore mSATA a HDD / SSD SATA – Scheda convertitore Mini SATA a SATA
MSAT2SAT3
Adattatore mSATA a HDD / SSD SATA – Scheda convertitore Mini SATA a SATA

Permette di trasformare un collegamento host mSATA in una porta SATA standard

€ 19,99 IVA esclusa
€ 24,39 IVA inclusa
Adattatore SSD mSATA a SATA con staffe a profilo basso e completo – Scheda convertitore SATA a Mini SATA
SAT32MSATPEX
Adattatore SSD mSATA a SATA con staffe a profilo basso e completo – Scheda convertitore SATA a Mini SATA

Permette di montare un'unità SSD mSATA in un computer desktop standard o con fattore di forma ridotto utilizzando un collegamento host SATA standard

€ 30,99 IVA esclusa
€ 37,81 IVA inclusa

Accessori