Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Adattatore USB 3.0 a SATA III per dischi da 2,5'' o 3,5''

ID prodotto: USB3S2SATA3

Permette di collegare facilmente e trasferire i dati da un'unità SATA da 2,5" o 3,5" al PC o notebook utilizzando USB 3.0

Caratteristiche
  • Interfaccia host USB 3.0 SuperSpeed, con velocità di trasferimento fino a 5 Gbps

  • Supporta dischi rigidi SATA da 2,5" e 3,5" (HDD) e SSD (Solid State Drives)

  • Conforme alle specifiche SATA III e USB 3.0 rev. 1.0

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Tasto One Touch Backup (OTB) con software di backup incluso

  • Compatibile all'indietro con dischi SATA I/II

  • Supporto UASP

  • Indicatore di batteria/attività LED

  • Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

EPIT YEPIT AMAZIT
Disponibile in
€ 44,99 EUR IVA esclusa
€ 53,99 IVA inclusa

ID: USB3S2SATA3

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Il convertitore/adattatore USB 3.0 a SATA USB3S2SATA3 consente di collegare un'unità HDD SATA scoperta da 2,5'' o 3,5'' (6 Gbps) o un’unità a stato solido (SSD) al computer tramite USB SuperSpeed 3.0.

L'adattatore è compatibile all'indietro con gli host USB 2.0 e con le unità SATA I/II. Elimina la necessità di collegare un enclosure per unità disco o dock HDD: rappresenta lo strumento ideale per collegare rapidamente un disco SATA scoperto, per recuperare o eseguire il backup dei dati su/da un disco.

L'adattatore USB 3.0/SATA III vanta una comoda funzionalità di backup integrata che, in combinazione con il software di facile utilizzo (incluso), avvia l'operazione di backup con un semplice tasto.

L'adattatore USB 3.0/SATA è utilizzabile con Windows®, Linux e i computer Mac® e non richiede l'installazione di driver: una vera soluzione plug-and-play, con una garanzia di 2 anni StarTech.com e supporto tecnico a vita gratuito.

Il vantaggio StarTech.com
  • Consente di risparmiare tempo accedendo ai contenuti del disco con la velocità di una connessione USB 3.0
  • Comodi backup con un solo pulsante utilizzando il software incluso
Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

OS independent; No software or drivers required

Applicazioni
  • Consente il collegamento e l'accesso ai dati da HDD o SSD da 2,5" o 3,5" tramite USB SuperSpeed 3.0
  • Recupera i dati da un'unità senza collegarla internamente.
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset ASMedia - ASM1051E
Interfaccia USB 3.0
Numero di unità 1
Supporto LBA 48-bit
Tipo bus USB 3.0
Tipo unità SATA
Prestazioni
Capacità max unità Attualmente testato fino a 4 TB
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
Connettore/i
Connettori host 1 - USB Type-B (9 pin) USB 3.0 Femmina
Connettori unità 1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Presa
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Sistema di computer host con porta USB disponibile (consigliato USB 3.0)
Indicatori
Indicatori LED 1 - Ambra - Alimentazione (fisso) /Attività (lampeggiante)
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Corrente di uscita 1.5
Corrente ingresso 0.6A
Tensione di uscita 12 DC
Tensione ingresso 110V-240V AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
Temperatura di conservazione 20°C ~ 60°C (68°F ~ 140°F)
Umidità 5% ~ 85% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 21.6 mm [0.9 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 47.3 mm [1.9 in]
Lunghezza prodotto 69.4 mm [2.7 in]
Peso prodotto 32.7 g [1.2 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 354 g [12.5 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Convertitore USB 3.0 a SATA
1 - Cavo USB 3.0 A a B
1 - Adattatore di alimentazione universale
3 - Presa per adattatore di alimentazione (NA/UK/EU)
1 - CD software
1 - Manuale di istruzioni
Certificazioni
Box esterno USB 3.0 per disco rigido SATA da 3,5
SAT3510BU3

Box esterno USB 3.0 per disco rigido SATA da 3,5" con ventola

Consente il salvataggio e il trasferimento dati ad elevata velocità grazie alla connessione USB 3.0 SuperSpeed

€ 61,99 IVA esclusa
€ 74,39 IVA inclusa

Docking station per disco rigido SATA USB 3.0 a SATA per HDD 2,5/3,5inch
SATDOCKU3S

Docking station per disco rigido SATA USB 3.0 a SATA per HDD 2,5/3,5inch

E' possibile inserire gli Hard Disk SATA e accedere rapidamente dal PC tramite interfaccia USB 3.0 SuperSpeed

€ 56,99 IVA esclusa
€ 68,39 IVA inclusa

Box esterno USB 3.0 per disco rigido SATA o SSD da 2,5
SAT2510BU32

Box esterno USB 3.0 per disco rigido SATA o SSD da 2,5"

Consente di trasformare un HDD/SSD SATA 2,5" in un disco rigido esterno con connettività SuperSpeed USB 3.0

€ 30,99 IVA esclusa
€ 37,19 IVA inclusa

Cavi USB 3.0 (1)

Adattatore piastra slot USB 3.0 A femmina 2 porte
USB3SPLATE

Adattatore piastra slot USB 3.0 A femmina 2 porte

Consente di aggiungere 2 porte USB 3.0 A femmina sul retro del computer

€ 15,99 IVA esclusa
€ 19,19 IVA inclusa

Schede USB 3.0 (4)

Adattatore scheda controller PCI Express PCIe SuperSpeed USB 3.0 a 4 porte con UASP - Alimentazione SATA
PEXUSB3S4V

Adattatore scheda controller PCI Express PCIe SuperSpeed USB 3.0 a 4 porte con UASP - Alimentazione SATA

Consente di aggiungere 4 porte USB 3.0 esterne a un computer standard o a basso profilo tramite PCI Express

€ 58,99 IVA esclusa
€ 70,79 IVA inclusa

Adattatore scheda ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 a scomparsa 1 porta con supporto UASP
ECUSB3S11

Adattatore scheda ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 a scomparsa 1 porta con supporto UASP

Consente di aggiungere il collegamento di porte USB 3.0 a scomparsa nello slot ExpressCard del laptop

€ 32,99 IVA esclusa
€ 39,59 IVA inclusa

Adattatore scheda ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 da 54 mm a scomparsa a 2 porte con supporto UASP
ECUSB3S254F

Adattatore scheda ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 da 54 mm a scomparsa a 2 porte con supporto UASP

Consente di aggiungere 2 porte a scomparsa USB 3.0 a un computer laptop dotato d’interfaccia ExpressCard

€ 59,99 IVA esclusa
€ 71,99 IVA inclusa

Adattatore scheda ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 a 2 porte con supporto UASP
ECUSB3S22

Adattatore scheda ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 a 2 porte con supporto UASP

Consente di aggiungere 2 porte USB 3.0 al computer laptop tramite slot ExpressCard

€ 44,99 IVA esclusa
€ 53,99 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.