Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCavo adattatore USB 3.0 SuperSpeed a eSATA 90 cm
Consente l’accesso rapido a un dispositivo eSATA tramite porta USB 3.0
ID prodotto: USB3S2ESATA
- Interfaccia host conforme a USB 3.0 SuperSpeed, con supporto di velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps
- Conforme all'interfaccia eSATA con SATA revisione 2 e altre revisioni SATA, supporto di velocità di trasferimento dei dati fino a 3 Gbps
- Cavo USB 3.0 da 1 m integrato e cavo eSATA da 30 cm
- Installazione di driver o software non necessaria
- Compatibile all'indietro con sistemi USB 2.0, supporto di velocità di trasferimento USB 2.0 fino a 480 Mbps
- Indicatore LED Link/Activity incorporato
- Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
Il cavo adattatore USB 3.0 a eSATA USB3S2ESATA consente di collegare un dispositivo SATA (eSATA) esterno o una enclosure a un computer host mediante USB 3.0 in una sola, vantaggiosa confezione. Il cavo adattatore riunisce i cavi USB 3.0 e eSATA in un cavo integrato senza che siano necessari un adattatore esterno o l'installazione di driver per una connessione semplice e rapida - Non è necessario eseguire alcun assemblaggio o ricercare del cavo giusto.
Grazie al supporto della connettività SuperSpeed USB 3.0 con velocità di trasferimento fino a 5 Gbps (10 volte più veloce di USB 2.0) e la compatibilità all'indietro con USB 2.0, il cavo adattatore USB 3.0 a eSATA offre un'installazione plug-and-play rapida e di facile utilizzo per utenti domestici, di uffici o laptop.
Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.
Il vantaggio StarTech.com
- I cavi integrati, senza installazione di driver, offrono una soluzione completa e di facile utilizzo
- Supporto di USB 3.0 con velocità di trasferimento fino a 5 Gbps, compatibile all'indietro con USB 2.0 per sistemi meno recenti
- I lunghi cavi integrati permettono una semplice posa dal retro dei computer o altre zone difficili da raggiungere a posizioni più accessibili
Applicazioni
Utenti di computer laptop che non desiderano dover assemblare o utilizzare più cavi
Utenti domestici o di uffici che non desiderano dover spostare spesso una enclosure eSATA (distanza/posizione fissa)
Consente il collegamento di una enclosure eSATA attraverso un'interfaccia USB maggiormente utilizzata
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V931440 | |
UPC Code | 065030843171 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | 2 Years | |
Hardware | ||
ID chipset | LucidPort - USB300 | |
Prestazioni | ||
Capacità max unità | Testato fino a 2,0 TB | |
Moltiplicatore di porte | No | |
Tipo e velocità | USB 3.0 - 5 Gbit/s | |
SATA II (3 Gbps) | ||
Connettore/i | ||
Connettori host | 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Maschio | |
Connettori unità | 1 - eSATA (7 pin, dati) Presa | |
Software | ||
Compatibilità con sistemi operativi | OS independent; No software or drivers required | |
Note/requisiti speciali | ||
Nota | La porta eSATA non supporta il moltiplicatore di porte. | |
Requisiti di sistema e cavi | Porta USB disponibile | |
Indicatori | ||
Indicatori LED | 1 - Connessione/Attività | |
Ambientale | ||
Temperatura d'esercizio | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) | |
Temperatura di conservazione | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | |
Umidità | 5% ~ 85% RH | |
Caratteristiche fisiche | ||
Colore | Nero | |
Lunghezza prodotto | 1.4 m [4.5 ft] | |
Peso prodotto | 81 g [2.9 oz] | |
Tipo enclosure | Plastica | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 131 g [4.6 oz] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Cavo USB 3.0 a eSATA | |
1 - Manuale di istruzioni |
Prodotti correlati
Adattatore combo USB 2.0 a SATA/IDE per SSD/HDD 2,5/3,5"
Consente di collegare in modo rapido e semplice Hard Disk IDE e/o SATA, tramite interfaccia USB 2.0
Accessori
Scheda PCI Express SuperSpeed USB 3.0 a 2 porte con supporto UASP - 1 interna 1 esterna
Consente di aggiungere una porta interna e una porta esterna USB 3.0 SuperSpeed al PC
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Manuali:
-
USB3S2ESATAv2.pdf
English
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- USB3S2ESATA_Datasheet-IT.pdf
Italiano
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.