StarTech.com

Convertitore adattatore IDE a SATA

Consente di collegare 2 Hard Disk SATA a una scheda madre o scheda IDE

ID prodotto: PATA2SATA2

  • Conforme alla specifica SATA revisione 1.0
  • Supporta controller Ultra ATA 100/133 PATA (IDE)
  • Nessun driver o software di installazione necessari
€ 18,99 EUR IVA esclusa
€ 23,17 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
ID chipset SunplusIT - SPIF223A
Prestazioni
Tipo e velocità SATA I (1.5 Gbps)
Connettore/i
Connettori host 1 - IDE (40 Pin, EIDE/PATA) Femmina
Connettori unità 1 - SP4 (4 pin, alimentazione per piccola unità) Maschio
2 - SATA (7 pin, dati) Presa
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 11 mm [0.4 in]
Larghezza prodotto 45.5 mm [1.8 in]
Lunghezza prodotto 54 mm [2.1 in]
Peso prodotto 12.7 g [0.4 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.1 kg [0.2 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Convertitore da IDE a SATA
1 - Cavo adattatore di alimentazione LP4 Molex a SP4 floppy
2 - Cavo SATA
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore convertitore femmina 40 pin, IDE a SATA
IDE2SAT25
Adattatore convertitore femmina 40 pin, IDE a SATA

Consente la connessione di un dispositivo SATA a una scheda madre o scheda IDE

€ 17,99 IVA esclusa
€ 21,95 IVA inclusa
Adattatore convertitore maschio 40 pin, IDE a SATA, 2,5
IDE2SAT
Adattatore convertitore maschio 40 pin, IDE a SATA, 2,5" e 3,5"

Consente di collegare un Hard Disk SATA a una scheda madre IDE

€ 22,99 IVA esclusa
€ 28,05 IVA inclusa

Accessori