Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Cavo Adattatore USB 3.1 (10Gbps) per unità di disco SATA da 2,5 e 3,5 pollici

ID prodotto: USB312SAT3

Permette di accedere, trasferire ed eseguire il backup dei dati in tutta facilità, da un'unità SATA al PC o laptop, utilizzando USB 3.1

Caratteristiche
  • Permette di collegare un’unità SATA da 2,5"/3,5" al laptop o desktop, per un rapido accesso ai dati esterni

  • Cavo da 1 m integrato, per la massima comodità d’uso

  • Velocità di trasferimento dei dati elevate con USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps)

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Design senza utensili, per facilitare l’installazione delle unità

  • Supporta SATA I, II, III (fino a 6 Gbps)

  • Supporto UASP

  • Supporto hot-swap e plug-and-play

  • Indicatore di batteria/attività LED

  • Retrocompatibile con computer USB 3.0 e USB 2.0

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

BECHIT
INGIT
Disponibile in
€ 54,99 EUR IVA esclusa
€ 65,99 IVA inclusa

ID: USB312SAT3

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Questo adattatore USB 3.1 a SATA offre un accesso facile e veloce ai dati sulle unità a stato solido e sui dischi rigidi da 2,5"/3,5". Il cavo adattatore consente di collegare il laptop o desktop a un’unità a stato solido e di accedervi tramite la connessione ultraveloce USB 3.1 Gen 2 (fino a 10 Gbps).

Accesso alle unità comodo e versatile

 

• Un’unità a stato solido esterna collegata a un laptop tramite l’adattatore USB 3.1 a SATA

Questo cavo adattatore consente l'utilizzo alternato delle unità. È possibile copiare o recuperare i dati dall’unità SATA da 2,5" o 3,5" senza usare ulteriori accessori.

Il cavo adattatore senza utensili è ideale per i tecnici informatici che necessitano di un accesso rapido alle unità SATA. È la soluzione perfetta per migrazione dei dati, clonazione delle unità e applicazioni di backup o recupero dei dati, grazie alle eccellenti prestazioni di USB 3.1 Gen 2. È possibile inoltre utilizzare più adattatori nello stesso momento, quando è necessario accedere simultaneamente a molte unità.

Consente di sfruttare la velocità di USB 3.1 Gen 2

 

• Schema che confronta le velocità di trasferimento di USB 3.1 Gen 2 a 10 Gbps, due volte più veloce di USB 3.0 a 5 Gbps e venti volte più veloce di USB 2.0

La connessione USB 3.1 Gen 2 offre maggiore larghezza di banda e velocità fino a 10 Gbps, due volte superiore a quella della tecnologia USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1). Il prodotto consente di sfruttare le elevate prestazioni degli SSD e dei dischi rigidi di ultima generazione, eliminando i colli di bottiglia nei trasferimenti dei dati.

Portatile e semplice da usare

Il design compatto e leggero dell’adattatore USB 3.1 a SATA offre la massima portabilità. L’adattatore è dotato di un cavo da 1 m integrato, per non dimenticare più di portare con sé il cavo connettore in viaggio.  

È possibile collegarsi facilmente a un’unità a stato solido da 2,5" o a un disco rigido, utilizzando l’alimentazione USB, senza necessità di alimentazione esterna. È incluso un adattatore universale da utilizzare per il collegamento di unità da 3,5" o per unità da 2,5" che possono richiedere alimentazione supplementare.

USB312SAT3 è dotato della garanzia di 2 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.

Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

OS independent; No software or drivers required

Applicazioni
  • I tecnici che desiderano una soluzione rapida e semplice per accedere ai dati su unità a stato solido da 2,5" e 3,5" e dischi rigidi
  • Consente di accedere a SSD/HDD da 2,5" o 3,5" da qualsiasi computer dotato di porte USB, per migrare i dati o clonare le unità
  • Per il backup dei dati importanti in un dispositivo di archiviazione esterno
  • Permette il ripristino del computer da un disco rigido di backup
  • Consente di archiviare contenuti multimediali, come foto e video, su un’unità esterna scoperta
  • Permette il recupero dei dati dalle unità SATA meno recenti
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Dimensioni unità 2.5in & 3.5in
ID chipset ASMedia - ASM1351
Interfaccia USB 3.1 Gen 2
Numero di unità 1
Tipo bus USB 3.1 Gen 2
Tipo unità SATA
Prestazioni
4Kn Support
Capacità max unità Attualmente testato con dischi rigidi fino a 6 TB
Funzionalità hot swap
Massima velocità di trasferimento dati 10 Gbps
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
TRIM Support
Connettore/i
Connettori host 1 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 2, 10 Gbps) Maschio
Connettori unità 1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Presa
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Indicatori
Indicatori LED 1 - Potenza e attività
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 24
Corrente di uscita 2.0 A
Corrente ingresso 0.6 A
Tensione di uscita 12 DC
Tensione ingresso 110V-240V AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Umidità 0% ~ 80% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 14 mm [0.6 in]
Lunghezza prodotto 85 mm [3.3 in]
Peso prodotto 57 g [2 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 323 g [11.4 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore USB 3.1 a SATA per SSD/HDD da 2,5"/3,5"
1 - adattatore di alimentazione universale (NA, UK, EU, ANZ) (lunghezza cavo 94 mm)
1 - Guida di avvio rapido
Certificazioni
Cavo adattatore connettore USB 3.1 per disco rigido HDD SATA (10Gbps)
USB312SAT3CB

Cavo adattatore connettore USB 3.1 per disco rigido HDD SATA (10Gbps)

Consente di collegare HDD/SATA SSD da 2,5" al computer mediante questo cavo estremamente portatile USB 3.1 Gen 2

€ 25,99 IVA esclusa
€ 31,19 IVA inclusa

Box externo USB 3.1 ad 1 alloggiamento da 2,5
S251BMU313

Box externo USB 3.1 ad 1 alloggiamento da 2,5" SATA III

Consente di sfruttare l'archiviazione dati USB 3.1 Gen 2 a velocità mai raggiunte tramite l'HDD/SSD da 2,5"

€ 43,99 IVA esclusa
€ 52,79 IVA inclusa

Box externo USB 3.1 ad 1 alloggiamento da 3,5
S351BU313

Box externo USB 3.1 ad 1 alloggiamento da 3,5" SATA III

La soluzione ad alta velocità e capacità che tutti aspettavano da tempo, con USB 3.1 Gen 2

€ 73,99 IVA esclusa
€ 88,79 IVA inclusa

Box esterno USB 3.1 (10Gbps) a doppio alloggiamento da 2,5
SDOCK2U313

Box esterno USB 3.1 (10Gbps) a doppio alloggiamento da 2,5"/3,5" SATA SSD/HDD

Consente di collegare due dischi SATA da 2,5” e 3,5” mediante USB 3.1 Gen 2 ad alte prestazioni con UASP

€ 123,99 IVA esclusa
€ 148,79 IVA inclusa

Box externo USB 3.1 (10Gbps) ad 1 alloggiamento da 2,5
SDOCKU313

Box externo USB 3.1 (10Gbps) ad 1 alloggiamento da 2,5"/3,5" SATA SSD/HDD

Consente di collegare un disco SATA da 2,5” e 3,5” mediante USB 3.1 Gen 2 ad alte prestazioni con UASP

€ 76,99 IVA esclusa
€ 92,39 IVA inclusa

Box esterno hard disk SATA III SSD da 2.5
S2510BPU33

Box esterno hard disk SATA III SSD da 2.5" USB 3.0 con UASP – HDD esterno portatile

Consente di trasformare un disco rigido SATA 2,5'' o un'unità a stato solido in un UASP supportato da disco rigido esterno USB 3.0

€ 27,99 IVA esclusa
€ 33,59 IVA inclusa

Box Esterno HDD per disco rigido SATA III 2.5
S2510BMU33

Box Esterno HDD per disco rigido SATA III 2.5" USB 3.0 con UASP in alluminio con cavo incorporato - 6Gbps

Consente di trasformare un disco rigido SATA 2,5'' o un'unità a stato solido in un UASP supportato da disco rigido esterno USB 3.0

€ 28,99 IVA esclusa
€ 34,79 IVA inclusa

Box RAID esterno per due dischi rigidi SATA III 3,5
S3520BU33ER

Box RAID esterno per due dischi rigidi SATA III 3,5" USB 3.0/eSATA con UASP e ventola - Nero

Consente di creare un doppio array RAID HDD SATA esterno da 3,5" collegato tramite USB 3.0 con UASP oppure eSATA

€ 128,99 IVA esclusa
€ 154,79 IVA inclusa

Enclosure per dischi rigidi esterni SATA III 3,5
S3510SMU33

Enclosure per dischi rigidi esterni SATA III 3,5" USB 3.0 con UASP color argento– HDD esterno portatile

Consente di trasformare un disco rigido SATA 3,5'' in un UASP supportato da disco rigido esterno USB 3.0

€ 49,99 IVA esclusa
€ 59,99 IVA inclusa

Box esterno per disco rigido SATA III da 3,5
S3510BMU33

Box esterno per disco rigido SATA III da 3,5" USB 3.0 nero con UASP per SATA 6 Gbps – HDD esterno portatile

Consente di trasformare un disco rigido SATA 3,5'' in un UASP supportato da disco rigido esterno USB 3.0

€ 54,99 IVA esclusa
€ 65,99 IVA inclusa

Cavo Adattatore USB 3.0 a SATA o IDE per Disco rigido 2,5
USB3SSATAIDE

Cavo Adattatore USB 3.0 a SATA o IDE per Disco rigido 2,5"/3,5" HDD / SSD - Cavo Convertitore USB3.0 a SATA o IDE

Consente il collegamento di un disco rigido SATA o IDE da 2,5"/3,5" tramite una porta USB 3.0

€ 49,99 IVA esclusa
€ 59,99 IVA inclusa

Adattatori di alimentazione (1)

Adattatore di Alimentazione DC - 12V, 2A
SVA12M2NEUA

Adattatore di Alimentazione DC - 12V, 2A

Consente di sostituire un adattatore di alimentazione smarrito o guasto

€ 24,99 IVA esclusa
€ 29,99 IVA inclusa

Adattatori e convertitori dischi (2)

Convertitore adattatore SSD mSATA a SATA da 2,5
SAT32MSAT257

Convertitore adattatore SSD mSATA a SATA da 2,5"

Permette di convertire un SSD mSATA in un SSD a giorno da 6 Gbps SATA 2,5" da 7 mm

€ 30,99 IVA esclusa
€ 37,19 IVA inclusa

Convertitore adattatore SSD NGFF M.2 a SATA 2,5
SAT32M225

Convertitore adattatore SSD NGFF M.2 a SATA 2,5"

Permette di convertire un SSD M.2 in un SSD a giorno da 6 Gbps SATA 2,5" da 7 mm

€ 29,99 IVA esclusa
€ 35,99 IVA inclusa

Schede USB 3.0 (3)

Scheda PCI Express a 2 porte USB 3.1 Gen 2 USB A
PEXUSB312A

Scheda PCI Express a 2 porte USB 3.1 Gen 2 USB A

Consente l'aggiornamento del computer alla velocità superiore di USB 3.1, grazie all’aggiunta di due porte USB di tipo A a 10 Gbps

€ 32,99 IVA esclusa
€ 39,59 IVA inclusa

Scheda PCI Express a 2 porte USB 3.1 Gen 2 1x USB-A 1x USB-C - Adattatore PCIe a USB-C
PEXUSB311A1C

Scheda PCI Express a 2 porte USB 3.1 Gen 2 1x USB-A 1x USB-C - Adattatore PCIe a USB-C

Consente l’aggiornamento del computer alla velocità a 10 Gbps di USB 3.1 Gen 2, con l’aggiunta di porte sia USB Type-C sia USB Type-A

€ 42,99 IVA esclusa
€ 51,59 IVA inclusa

Scheda USB 3.1 a 2-porte (10Gbps) - USB-A, 1x esterna, 1x interna - PCIe
PEXUSB311EI

Scheda USB 3.1 a 2-porte (10Gbps) - USB-A, 1x esterna, 1x interna - PCIe

Consente l'aggiornamento del computer alla velocità superiore di USB 3.1 Gen 2, grazie all’aggiunta di una porta USB Type-A a 10 Gbps esterna e una interna

€ 58,99 IVA esclusa
€ 70,79 IVA inclusa

Staffe e accessori per il montaggio dei dischi (2)

Case protettivo per disco rigido antistatico 2,5'' - colore nero (3 pz.)
HDDCASE25BK

Case protettivo per disco rigido antistatico 2,5'' - colore nero (3 pz.)

Consente di dotare la maggior parte degli Hard Disk da 2,5" di protezione antistatica e migliore maneggevolezza

€ 17,99 IVA esclusa
€ 21,59 IVA inclusa

Custodia protettiva in silicone per disco rigido laptop con estremità per connessione 2,5''
HDDSLEV25

Custodia protettiva in silicone per disco rigido laptop con estremità per connessione 2,5''

Garantisce protezione contro gli urti/colpi a un Hard Disk da 2,5"

€ 4,99 IVA esclusa
€ 5,99 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.