StarTech.com

Cavo adattatore connettore USB 3.1 per disco rigido HDD SATA (10Gbps)

Consente di collegare HDD/SATA SSD da 2,5" al computer mediante questo cavo estremamente portatile USB 3.1 Gen 2

ID prodotto: USB312SAT3CB

  • Consente di ottenere l'accesso rapido e temporaneo ai dati mediante un adattatore a cavo USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps)
  • Consente il collegamento a HDD/SATA SSD da 2,5", non richiede ulteriori accessori
  • Supporta SATA I, II e III (fino a 6 Gbps)
Ulteriori Informazioni
  • Alimentato direttamente dalla porta USB
  • Supporto UASP per prestazioni ottimali
  • Retrocompatibile con USB 3.0, 2.0 e 1.x
€ 25,99 EUR IVA esclusa
€ 31,71 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Dimensioni unità 2.5in
ID chipset ASMedia - ASM1351
Interfaccia USB 3.1 Gen 2
Numero alloggiamenti da 2,5" 1
Numero di unità 1
Tipo bus USB 3.1 Gen 2
Tipo unità SATA
Prestazioni
Capacità max unità Attualmente testato con dischi rigidi fino a 2 TB a 7200 RPM
Funzionalità hot swap
Massima velocità di trasferimento dati 10 Gbps
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
TRIM Support
Connettore/i
Connettori host 1 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 2, 10 Gbps) Maschio
Connettori unità 1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Presa
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Note/requisiti speciali
Nota Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Umidità 40% ~ 50% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.8 cm [0.3 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 45 mm [1.8 in]
Lunghezza prodotto 51.5 cm [20.3 in]
Peso prodotto 30.5 g [1.1 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 19.8 cm [7.8 in]
Peso spedizione (confezione) 56 g [2 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo adattatore HDD USB 3.1 a SATA 2,5"
1 - Guida di avvio rapido
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo adattatore USB 3.1 a SATA da 10 Gbps per unità dischi rigidi da 2,5
USB31CSAT3CB
Cavo adattatore USB 3.1 a SATA da 10 Gbps per unità dischi rigidi da 2,5" - USB-C

Consente un accesso ultrarapido ai dati collegando HDD/SSD SATA da 2,5" alle porte USB-C installate nei laptop

€ 31,99 IVA esclusa
€ 39,03 IVA inclusa
Cavo Adattatore USB 3.1 (10Gbps) per unità SATA 2,5
USB31C2SAT3
Cavo Adattatore USB 3.1 (10Gbps) per unità SATA 2,5"/3,5" - USB-C

Collegamento di unità SATA SSD/HDD da 2,5" o 3,5" SATA al computer che supporta USB-C, con questo cavo adattatore USB 3.1

€ 67,99 IVA esclusa
€ 82,95 IVA inclusa
Cavo SATA a USB - USB 3.1 (10Gbps) - UASP
USB312SAT3
Cavo SATA a USB - USB 3.1 (10Gbps) - UASP

Cavo Adattatore SATA a USB | SATA III 6Gbps | 2,5" o 3,5" e HDD | Portabile

€ 54,99 IVA esclusa
€ 67,09 IVA inclusa
Cavo Adattatore USB 3.0 a eSATA per Disco rigido HDD / SSD / ODD - SATA 6 Gbps da 91cm
USB3S2ESATA3
Cavo Adattatore USB 3.0 a eSATA per Disco rigido HDD / SSD / ODD - SATA 6 Gbps da 91cm

Permette il collegamento di un dispositivo di archiviazione eSATA a una porta USB 3.0 del laptop o del desktop

€ 38,99 IVA esclusa
€ 47,57 IVA inclusa
Adattatore combo USB 2.0 a SATA/IDE per SSD/HDD 2,5/3,5
USB2SATAIDE
Adattatore combo USB 2.0 a SATA/IDE per SSD/HDD 2,5/3,5"

Consente di collegare in modo rapido e semplice Hard Disk IDE e/o SATA, tramite interfaccia USB 2.0

€ 39,99 IVA esclusa
€ 48,79 IVA inclusa
Cavo Adattatore per dischi rigidi USB 3.0 a SATA III da 2.5`` con UASP - Convertitore Sata SSD/HDD
USB3S2SAT3CB
Cavo Adattatore per dischi rigidi USB 3.0 a SATA III da 2.5`` con UASP - Convertitore Sata SSD/HDD

Convertitore SATA a USB | SATA III 6 Gbps | SSD / Lettore disco rigido 2,5" | USB 3.0 | portatile

€ 15,99 IVA esclusa
€ 19,51 IVA inclusa
Cavo Adattatore USB 3.0 a SATA o IDE per Disco rigido 2,5
USB3SSATAIDE
Cavo Adattatore USB 3.0 a SATA o IDE per Disco rigido 2,5"/3,5" HDD / SSD - Cavo Convertitore USB3.0 a SATA o IDE

Consente il collegamento di un disco rigido SATA o IDE da 2,5"/3,5" tramite una porta USB 3.0

€ 49,99 IVA esclusa
€ 60,99 IVA inclusa

Accessori