StarTech.com

Cavo Adattatore USB 3.1 (10Gbps) per unità SATA 2,5"/3,5" - USB-C

Collegamento di unità SATA SSD/HDD da 2,5" o 3,5" SATA al computer che supporta USB-C, con questo cavo adattatore USB 3.1

ID prodotto: USB31C2SAT3

  • Collegamento di un'unità SATA da 2,5"/3,5" a un computer desktop o un computer laptop con tecnologia USB-C, per accedere rapidamente ai dati archiviati su un supporto esterno
  • Velocità di trasferimento dei dati elevate con USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps)
  • Cavo da 1 m integrato, per la massima comodità d’uso
Ulteriori Informazioni
  • Supporta SATA I, II, III (fino a 6 Gbps)
  • Compatibile con porte USB-C Thunderbolt 3
  • Design senza utensili, per facilitare l’installazione delle unità
  • Supporto TRIM
  • Supporto 4Kn
  • Monitoraggio delle unità con il supporto della modalità passthrough S.M.A.R.T.
  • Supporto UASP
  • Supporto hot-swap e plug-and-play
  • Indicatore di batteria/attività LED
  • Retrocompatibile con computer USB 3.0 e USB 2.0
€ 67,99 EUR IVA esclusa
€ 82,95 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Dimensioni unità 2.5in & 3.5in
ID chipset ASMedia - ASM1351
Installazione unità Rimovibile
Interfaccia USB 3.1 Gen 2
Numero di unità 1
Tipo bus USB 3.1 Gen 2
Tipo unità SATA
Prestazioni
4Kn Support
Capacità max unità Testato con dischi rigidi fino a 10 TB
Funzionalità hot swap
Massima velocità di trasferimento dati 10 Gbps
S.M.A.R.T. Support
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
TRIM Support
Connettore/i
Connettori host 1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.1 (10 Gbps) Maschio
Connettori unità 1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Presa
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Note/requisiti speciali
Nota Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Indicatori
Indicatori LED 1 - Potenza e attività
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 24
Corrente di uscita 2.0 A
Corrente ingresso 0.6 A
Tensione di uscita 12V DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Umidità 0% ~ 80% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2 cm [0.8 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 25 mm [1 in]
Lunghezza cavo 1 m [3.3 ft]
Lunghezza prodotto 87 mm [3.4 in]
Peso prodotto 60 g [2.1 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 50 mm [2 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 14 cm [5.5 in]
Peso spedizione (confezione) 324 g [11.4 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - video PCI Express da 6pin a 8pin
1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, UK, EU, ANZ)
1 - guida di avvio rapido
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo SATA a USB - USB 3.1 (10Gbps) - UASP
USB312SAT3
Cavo SATA a USB - USB 3.1 (10Gbps) - UASP

Cavo Adattatore SATA a USB | SATA III 6Gbps | 2,5" o 3,5" e HDD | Portabile

€ 54,99 IVA esclusa
€ 67,09 IVA inclusa
Box externo USB 3.1 ad 1 alloggiamento da 2,5
S251BMU313
Box externo USB 3.1 ad 1 alloggiamento da 2,5" SATA III

Consente di sfruttare l'archiviazione dati USB 3.1 Gen 2 a velocità mai raggiunte tramite l'HDD/SSD da 2,5"

€ 43,99 IVA esclusa
€ 53,67 IVA inclusa
Box externo USB 3.1 ad 1 alloggiamento da 3,5
S351BU313
Box externo USB 3.1 ad 1 alloggiamento da 3,5" SATA III

La soluzione ad alta velocità e capacità che tutti aspettavano da tempo, con USB 3.1 Gen 2

€ 73,99 IVA esclusa
€ 90,27 IVA inclusa
Box esterno USB 3.1 (10Gbps) a doppio alloggiamento da 2,5
SDOCK2U313
Box esterno USB 3.1 (10Gbps) a doppio alloggiamento da 2,5"/3,5" SATA SSD/HDD

Consente di collegare due dischi SATA da 2,5” e 3,5” mediante USB 3.1 Gen 2 ad alte prestazioni con UASP

€ 123,99 IVA esclusa
€ 151,27 IVA inclusa
Box externo USB 3.1 (10Gbps) ad 1 alloggiamento da 2,5
SDOCKU313
Box externo USB 3.1 (10Gbps) ad 1 alloggiamento da 2,5"/3,5" SATA SSD/HDD

Consente di collegare un disco SATA da 2,5” e 3,5” mediante USB 3.1 Gen 2 ad alte prestazioni con UASP

€ 76,99 IVA esclusa
€ 93,93 IVA inclusa
Box esterno hard disk SATA III SSD da 2.5
S2510BPU33
Box esterno hard disk SATA III SSD da 2.5" USB 3.0 con UASP – HDD esterno portatile

Consente di trasformare un disco rigido SATA 2,5'' o un'unità a stato solido in un UASP supportato da disco rigido esterno USB 3.0

€ 27,99 IVA esclusa
€ 34,15 IVA inclusa
Box Esterno HDD per disco rigido SATA III 2.5
S2510BMU33
Box Esterno HDD per disco rigido SATA III 2.5" USB 3.0 con UASP in alluminio con cavo incorporato - 6Gbps

Consente di trasformare un disco rigido SATA 2,5'' o un'unità a stato solido in un UASP supportato da disco rigido esterno USB 3.0

€ 28,99 IVA esclusa
€ 35,37 IVA inclusa
Box RAID esterno per due dischi rigidi SATA III 3,5
S3520BU33ER
Box RAID esterno per due dischi rigidi SATA III 3,5" USB 3.0/eSATA con UASP e ventola - Nero

Consente di creare un doppio array RAID HDD SATA esterno da 3,5" collegato tramite USB 3.0 con UASP oppure eSATA

€ 128,99 IVA esclusa
€ 157,37 IVA inclusa
Enclosure per dischi rigidi esterni SATA III 3,5
S3510SMU33
Enclosure per dischi rigidi esterni SATA III 3,5" USB 3.0 con UASP color argento– HDD esterno portatile

Consente di trasformare un disco rigido SATA 3,5'' in un UASP supportato da disco rigido esterno USB 3.0

€ 52,99 IVA esclusa
€ 64,65 IVA inclusa
Cavo Adattatore USB 3.0 a SATA o IDE per Disco rigido 2,5
USB3SSATAIDE
Cavo Adattatore USB 3.0 a SATA o IDE per Disco rigido 2,5"/3,5" HDD / SSD - Cavo Convertitore USB3.0 a SATA o IDE

Consente il collegamento di un disco rigido SATA o IDE da 2,5"/3,5" tramite una porta USB 3.0

€ 49,99 IVA esclusa
€ 60,99 IVA inclusa
Box esterno per disco rigido SATA III da 3,5
S3510BMU33
Box esterno per disco rigido SATA III da 3,5" USB 3.0 nero con UASP per SATA 6 Gbps – HDD esterno portatile

Consente di trasformare un disco rigido SATA 3,5'' in un UASP supportato da disco rigido esterno USB 3.0

€ 57,99 IVA esclusa
€ 70,75 IVA inclusa

Accessori