Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Adattatore Convertitore USB a SATA per Raspberry Pi e Schede di Sviluppo

ID prodotto: PIB2S31

Consente di collegare qualsiasi dispositivo SATA alla scheda di sviluppo per aumentarne la capacità di archiviazione dei dati e le prestazioni

Caratteristiche
  • Consente di collegare la scheda Raspberry Pi a qualsiasi dispositivo SATA: SSD, HDD, DVD-ROM, DVD-RW, CD-ROM o CD-RW

  • Supporta SATA I, II e III

  • USB 2.0 con velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Indipendente dal sistema operativo, non richiede l’installazione di driver di dispositivo

  • Include un cavo USB e accessori di montaggio per Raspberry Pi

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

BECHIT EPIT
INGIT
Disponibile in
€ 40,99 EUR IVA esclusa
€ 49,19 IVA inclusa

ID: PIB2S31

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

La connessione diretta a un'unità basata su SATA consente di aumentare la capacità di archiviazione dei dati di Raspberry Pi o di un'altra scheda di sviluppo. Ideale per la personalizzazione di progetti e applicazioni, questo convertitore USB a SATA supporta tutti i modelli Raspberry Pi, così come altre schede di sviluppo.

Aggiunta di capacità di archiviazione dei dati e funzionalità avanzate alla scheda di sviluppo

Questo pratico convertitore USB 2.0 a SATA, permette di superare i limiti inerenti all’archiviazione di dati, consentendo di collegare un’unità SATA o un'unità ottica SATA tramite la porta USB-A della scheda in uso. In questo modo è possibile avere accesso a un’ampia varietà di formati di archiviazione, inclusi i dischi rigidi, le unità a stato solido, i DVD-ROM o i CD-ROM.

Una soluzione integrata conveniente

Il convertitore USB a SATA si integra alla perfezione con la scheda di sviluppo esistente. È il complemento perfetto per le applicazioni basate sulla scheda di sviluppo, ad esempio la sorveglianza, i lettori multimediali, la segnaletica digitale e le soluzioni di automazione/IoT.

Facilità d'installazione

Compatibile con le unità SATA I, SATA II e SATA III, il convertitore è facile da installare e non richiede l’installazione di driver di dispositivo. Include un cavo USB e tutti gli accessori per il montaggio, inclusi i piedini, per cui l’integrazione con Raspberry Pi risulta rapida e veloce.

StarTech.com offre un’assistenza leader nel settore che assicura un’operatività immediata. Il prodotto PIB2S31 è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Raspberry Pi è un marchio registrato di Raspberry Pi Foundation

Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

OS independent; No software or drivers required

Applicazioni
  • Consente di aumentare la capacità di archiviazione dei dati e le funzionalità delle schede di sviluppo Raspberry Pi, così da creare applicazioni personalizzate
  • Permette di sviluppare soluzioni per applicazioni aziendali in ambiti quali: sorveglianza, applicazioni multimediali (ad esempio, bacheche di notizie), semplici server per l'hosting di un sito Web o di un video, e soluzioni di automazione/IoT, ad esempio per il controllo dell’illuminazione e della temperatura
  • Consente di creare applicazioni basate su schede di sviluppo personalizzate per uso domestico
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Renesas/NEC - µPD720231A
Interfaccia USB 2.0
Numero di unità 1
Tipo bus USB 2.0
Tipo unità SATA
Prestazioni
ATAPI Support
Massima velocità di trasferimento dati 480 Mbps
MTBF 6.481.043 ore
Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s
SATA III (6 Gbps)
Connettore/i
Connettori host 1 - USB micro-B (5 pin)
Connettori unità 1 - 7 pin SATA Data Plug
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Umidità 15% ~ 90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 11 mm [0.4 in]
Colore Rosso
Larghezza prodotto 23 mm [0.9 in]
Lunghezza prodotto 66 mm [2.6 in]
Peso prodotto 7.6 g [0.3 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 70.4 g [2.5 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Convertitore USB a SATA
1 - Cavo USB-A a Micro-B
2 - piedini
2 - Dadi
2 - Viti
1 - guida di avvio rapido
Certificazioni
Adattatore Convertitore USB a mSATA per Raspberry Pi e Schede di Sviluppo
PIB2MS1

Adattatore Convertitore USB a mSATA per Raspberry Pi e Schede di Sviluppo

Consente di collegare un’unità mSATA alla scheda di sviluppo per aumentarne la capacità di archiviazione dei dati

€ 42,99 IVA esclusa
€ 51,59 IVA inclusa

Convertitore USB a M.2 SATA per PI Raspberry e schede di Sviluppo
PIB2M21

Convertitore USB a M.2 SATA per PI Raspberry e schede di Sviluppo

Collega un’unità M.2 SATA alla scheda di sviluppo per aumentare la capacità di archiviazione dei dati

€ 49,99 IVA esclusa
€ 59,99 IVA inclusa

Convertitore adattatore SSD mSATA a SATA da 2,5
SAT32MSAT257

Convertitore adattatore SSD mSATA a SATA da 2,5"

Permette di convertire un SSD mSATA in un SSD a giorno da 6 Gbps SATA 2,5" da 7 mm

€ 30,99 IVA esclusa
€ 37,19 IVA inclusa

Box Esterno mSATA in alluminio USB 3.1 (10Gbps)
SMS1BMU313

Box Esterno mSATA in alluminio USB 3.1 (10Gbps)

Consente di trasformare l'unità mSATA o mSATA Mini in una soluzione di archiviazione portatile e ad alte prestazioni tramite USB 3.1 Gen 2

€ 44,99 IVA esclusa
€ 53,99 IVA inclusa

Convertitore adattatore doppia SSD mSATA a RAID SATA 2,5
25SAT22MSAT

Convertitore adattatore doppia SSD mSATA a RAID SATA 2,5"

Permette di creare un array RAID con due SSD mSATA che possono essere installate in un unico alloggiamento SATA da 2,5"

€ 63,99 IVA esclusa
€ 76,79 IVA inclusa

Adattatore SSD mSATA a SATA con staffe a profilo basso e completo – Scheda convertitore SATA a Mini SATA
SAT32MSATPEX

Adattatore SSD mSATA a SATA con staffe a profilo basso e completo – Scheda convertitore SATA a Mini SATA

Permette di montare un'unità SSD mSATA in un computer desktop standard o con fattore di forma ridotto utilizzando un collegamento host SATA standard

€ 30,99 IVA esclusa
€ 37,19 IVA inclusa

Adattatore mSATA a HDD / SSD SATA – Scheda convertitore Mini SATA a SATA
MSAT2SAT3

Adattatore mSATA a HDD / SSD SATA – Scheda convertitore Mini SATA a SATA

Permette di trasformare un collegamento host mSATA in una porta SATA standard

€ 19,99 IVA esclusa
€ 23,99 IVA inclusa

Adattatore SSD SATA a mSATA – Scheda convertitore porta SATA montata a Mini SATA
SAT32MSATM

Adattatore SSD SATA a mSATA – Scheda convertitore porta SATA montata a Mini SATA

Permette di trasformare un collegamento host SATA in una porta mSATA

€ 27,99 IVA esclusa
€ 33,59 IVA inclusa

Box esterno adattatore da SATA a Mini SATA 2,5
SAT2MSAT25

Box esterno adattatore da SATA a Mini SATA 2,5" SSD

Consente di convertire un supporto mini SSD mSATA in un supporto SSD SATA standard da 2,5”

€ 35,99 IVA esclusa
€ 43,19 IVA inclusa

Adattatore SSD M.2 NGFF a 3 porte - 1x M.2 PCIe ( NVMe) , 2x M.2 SATA III M.2 - PCIe 3.0
PEXM2SAT32N1

Adattatore SSD M.2 NGFF a 3 porte - 1x M.2 PCIe ( NVMe) , 2x M.2 SATA III M.2 - PCIe 3.0

Questa scheda adattatore PCI Express consente di installare SSD M.2 basati sia su PCIe (NVMe) che su SATA all’interno del computer

€ 53,99 IVA esclusa
€ 64,79 IVA inclusa

Scheda PCI Express Controller 2x M.2 NGFF SSD RAID con 2 Porte Sata III - PCIe
PEXM2SAT3422

Scheda PCI Express Controller 2x M.2 NGFF SSD RAID con 2 Porte Sata III - PCIe

Consente di aggiungere al computer due SSD di nuova generazione con fattore di forma M.2 e due porte SATA tramite PCI Express

€ 115,99 IVA esclusa
€ 139,19 IVA inclusa

Scheda controller PCI express 2x ( SSD ) M.2 - Adattatore M.2 SATA PCIe NGFF
PEX2M2

Scheda controller PCI express 2x ( SSD ) M.2 - Adattatore M.2 SATA PCIe NGFF

Consente di aggiungere al computer due SSD SATA M.2 NGFF (Next Generation Form Factor) tramite PCI Express

€ 95,99 IVA esclusa
€ 115,19 IVA inclusa

Cavo micro USB 15 cm - A a Micro B
UUSBHAUB6IN

Cavo micro USB 15 cm - A a Micro B

Consente di sincronizzare o ricaricare i dispositivi mobili micro USB mediante una porta USB standard tramite computer desktop o portatile

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,79 IVA inclusa

Cavo micro USB - Cavo USB da A a micro B da 30 cm
UUSBHAUB1

Cavo micro USB - Cavo USB da A a micro B da 30 cm

Consente di sincronizzare o ricaricare i dispositivi mobili micro USB mediante una porta USB standard tramite computer desktop o portatile

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,79 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.