StarTech.com

Box RAID esterno per due dischi rigidi SATA III 3,5" USB 3.0/eSATA con UASP e ventola - Nero

Consente di creare un doppio array RAID HDD SATA esterno da 3,5" collegato tramite USB 3.0 con UASP oppure eSATA

ID prodotto: S3520BU33ER

  • Supporto UASP (Attached SCSI Protocol Specification revisione 1.0)
  • Connessione host eSATA o USB
  • Compatibile con SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
Ulteriori Informazioni
  • Hardware RAID
  • Compatibile con funzione plug-and-play
  • Alloggiamento per disco doppio
  • Ventola integrata
€ 128,99 EUR IVA esclusa
€ 157,37 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Dimensioni unità 3.5in
ID chipset JMicron - JMS562
Installazione unità Fisso
Interfaccia eSATA
USB 3.0
Numero alloggiamenti interni da 3,5" 2
Numero di unità 2
Tipo cuscinetti ventola Cuscinetto a sfere
Tipo unità SATA
Ventola/e
Ventole 1 - 40 mm
Prestazioni
Capacità max unità Attualmente testato con dischi rigidi fino a 4 TB 7200 RPM
Funzionalità hot swap
Modalità RAID supportate BIG (spanning o concatenazione)
JBOD (Just a Bunch of Disks)
RAID 0 (dischi in striping)
RAID 1 (dischi in mirroring)
Moltiplicatore di porte
MTBF 30.000 ore
RAID
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
Connettore/i
Connettori host eSATA (7 pin, dati) Femmina
USB Type-B (9 pin) USB 3.0 Femmina
Connettori unità Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Presa
Software
Certificato Microsoft WHQL
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Indicatori
Indicatori LED 1 - LED alimentazione box esterno
1 - LED attività unità 1
1 - LED attività unità 2
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 36
Corrente di uscita 3 A
Tensione di uscita 12 DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Umidità 20%RH ~ 80%RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 8.5 cm [3.3 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 11.3 cm [4.4 in]
Lunghezza prodotto 17.6 cm [6.9 in]
Peso prodotto 620 g [21.9 oz]
Tipo enclosure Alluminio e plastica
Informazioni confezione
Package Height 14 cm [5.5 in]
Package Length 25.6 cm [10.1 in]
Package Width 18 cm [7.1 in]
Peso spedizione (confezione) 1.4 kg [3 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Box esterno RAID HDD eSATA/USB 3.0
1 - Cavo eSATA
1 - Cavo USB 3.0
1 - adattatore di alimentazione universale (NA, UE, UK)
1 - Set di piedini in gomma
1 - Manuale di istruzioni
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Box Case Esterno per 4 Hard Disk SATA III da 3,5
S3540BU33E
Box Case Esterno per 4 Hard Disk SATA III da 3,5" con interfacce eSATA e USB 3.0 con ventola - 6 Gbps e supporto UASP

Consente di aggiungere quattro dischi rigidi SATA III 3,5" esterni al computer mediante USB 3.0 con UASP o eSATA

€ 257,99 IVA esclusa
€ 314,75 IVA inclusa
Box esterno per disco rigido esterno SATA/SAS 3,5
SAT35401U
Box esterno per disco rigido esterno SATA/SAS 3,5" a 4 alloggiamenti per montaggio a rack 1U con SATA 6 Gbps

Trasforma quattro unità SATA/SAS da 3,5" in una soluzione di archiviazione montabile a rack 1U con connettività esterna Mini SAS

€ 471,99 IVA esclusa
€ 575,83 IVA inclusa

Accessori