Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Box esterno RAID NAS Gigabit con doppio alloggiamento per dischi rigidi SATA da 3,5” con WebDAV e server multimediale

ID prodotto: S352BMU3N

Permette di creare un doppio array RAID HDD SATA da 3,5" esterno a cui accedere tramite LAN Gigabit utilizzando i servizi WebDAV, FTP e Windows® Share

Caratteristiche
  • Consente di accedere ai file da un'ampia gamma di dispositivi, tra cui smartphone e tablet, con supporto per applicazioni WebDAV Android e iOS di terze parti

  • Consente di eseguire lo streaming dei file audio e video su Smart Tv, lettori Blu-Ray e console per videogiochi con il supporto UPnP e DLNA

  • Consente di proteggere i propri dati attraverso la ridondanza o con il miglioramento delle prestazioni e l'aumento della capacità del volume, con il supporto per supporto per il RAID hardware (0,1, JBOD)

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Compatibile con SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)

  • Alloggiamento disco SATA doppio da 3,5"

  • Ventola di raffreddamento integrata

  • Collegamento alla propria rete con LAN Gigabit, o direttamente al computer con DAS USB 3.0

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

EPIT MONIT YEPIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 119,99 EUR IVA esclusa
€ 143,99 IVA inclusa

ID: S352BMU3N

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Il box esterno RAID NAS a 2 alloggiamenti S352BMU3N permette di creare un array RAID esterno sicuro con due dischi rigidi SATA da 3,5" e collegarlo direttamente alla rete Gigabit senza utilizzare un computer host per un accesso agevole e rapido alla rete.

Accesso da qualsiasi dispositivo 

Per un'ampia compatibilità con i dispositivi, questo box esterno NAS è provvisto di WebDAV che consente di accedere ai file da qualsiasi dispositivo dotato di browser web sulla rete come, ad esempio, da un computer, tablet, IPhone®, o smartphone. Sono inoltre supportate le applicazioni portatili di terze parti per una gestione dei file intuitiva e familiare.

Consente lo streaming di contenuti digitali a qualsiasi punto della rete

Per un'integrazione senza problemi dei contenuti, il box esterno supporta UPnP e DLNA® consentendo lo streaming istantaneo di video, foto e musica direttamente su smart TV, Blu-Ray/set-top box e console per video giochi.

Permette di aumentare la sicurezza o la capacità delle singole unità

Al fine di raggiungere prestazioni superiori o la ridondanza di dati protetti, il box esterno presenta un controller RAID hardware integrato che supporta RAID 0, 1 e JBOD.

Condivisione senza problemi dei file

Per una condivisione dei file più semplice, il box esterno supporta i servizi FTP e SMB consentendo di condividere pubblicamente i file sulla rete o in Internet utilizzando il software client desiderato. 

Permette di migliorare la velocità di trasferimento grazie a DAS USB 3.0

Permette di incrementare la velocità localmente grazie all'unità DAS (Direct Attached Storage) con USB che consente di collegare il box esterno al computer utilizzando USB 3.0 per fornire velocità di trasferimento fino a 5 Gbps.

Al fine di garantire la compatibilità con il sistema informatico utilizzato, S352BMU3N supporta tutti i principali sistemi operativi, tra cui: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux e Google Chrome OS™.

S352BMU3N massimizza durata e affidabilità grazie alla resistente struttura in alluminio di alta qualità con ventola integrata ed è dotato della garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Il vantaggio StarTech.com
  • Ampia compatibilità dei dispositivi con computer, smartphone e tablet grazie a WebDAV con compatibilità con le applicazioni portatili di terze parti
  • Funzionamento senza problemi grazie alla funzionalità NAS che permette un accesso delle unità alla rete, indipendentemente dall'utilizzo di un computer
  • Permette di ottenere prestazioni superiori o la sicura ridondanza dei dati grazie alle modalità RAID multiple
Domande comuni dei clienti

Visualizza le domande frequenti...

Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

OS independent; No software or drivers required

Applicazioni
  • Permette di accedere ai file in rete da qualsiasi dispositivo dotato di browser web utilizzando un'applicazione per una rete da ufficio
  • Situazioni che richiedono un'agevole trasferibilità dell'archiviazione tra diversi sistemi di computer e un'archiviazione esterna di grandi volumi per backup/archiviazione
  • Consente di creare una soluzione di storage cloud
  • Permette di accedere all'unità da dispositivi quali, ad esempio, tablet e smartphone che potrebbero essere privi di File Explorer
  • Permette di configurare un array RAID ridondante per proteggere i file dal guasto delle unità
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Dimensioni unità 3.5in
ID chipset JMicron - JCS358
Installazione unità Fisso
Interfaccia RJ45 (Ethernet Gigabit)
USB 3.0
Numero alloggiamenti interni da 3,5" 2
Numero di unità 2
Tipo cuscinetti ventola Cuscinetto a sfere
Tipo unità SATA
Ventola/e
Ventole 1 - 40 mm
Prestazioni
Capacità max unità Attualmente testato con dischi rigidi fino a 4 TB 7200 RPM
Funzionalità hot swap No
Massima velocità di trasferimento dati 1000 mbps (Ethernet)
5 Gbps (USB 3.0)
Modalità RAID supportate JBOD (Just a Bunch of Disks)
RAID 0 (dischi in striping)
RAID 1 (dischi in mirroring)
RAID
Supporto UASP No
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
Connettore/i
Connettori host 1 - RJ-45 Femmina
1 - USB Type-B (9 pin) USB 3.0 Femmina
Connettori unità 2 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Presa
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione
1 - Attività disco 1
1 - Attività disco 2
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 36
Corrente di uscita 3 A
Tensione di uscita 12 DC
Tensione ingresso 100 ~ 240 AC
Tipo presa M
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Umidità 20%RH ~ 80%RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 85 mm [3.3 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 115.5 mm [4.5 in]
Lunghezza prodotto 180.5 mm [7.1 in]
Peso prodotto 628 g [22.2 oz]
Tipo enclosure Alluminio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 1362 g [48.1 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Box esterno RAID HDD NAS
1 - Cavo Ethernet
1 - Cavo USB 3.0
1 - Adattatore di alimentazione universale: viene fornito predisposto per NA/EU/UK solo in caso di acquisto in tali paesi e predisposto per Australia e Nuova Zelanda solo in caso di acquisto in Australia e Nuova Zelanda
1 - Set di piedini in gomma
1 - Guida rapida per l'installazione
Certificazioni
Box RAID esterno per due dischi rigidi SATA III 3,5
S3520BU33ER

Box RAID esterno per due dischi rigidi SATA III 3,5" USB 3.0/eSATA con UASP e ventola - Nero

Consente di creare un doppio array RAID HDD SATA esterno da 3,5" collegato tramite USB 3.0 con UASP oppure eSATA

€ 128,99 IVA esclusa
€ 154,79 IVA inclusa

Box esterno per disco rigido esterno SATA/SAS 3,5
SAT35401U

Box esterno per disco rigido esterno SATA/SAS 3,5" a 4 alloggiamenti per montaggio a rack 1U con SATA 6 Gbps

Trasforma quattro unità SATA/SAS da 3,5" in una soluzione di archiviazione montabile a rack 1U con connettività esterna Mini SAS

€ 471,99 IVA esclusa
€ 566,39 IVA inclusa

Box Case Esterno per 4 Hard Disk SATA III da 3,5
S3540BU33E

Box Case Esterno per 4 Hard Disk SATA III da 3,5" con interfacce eSATA e USB 3.0 con ventola - 6 Gbps e supporto UASP

Consente di aggiungere quattro dischi rigidi SATA III 3,5" esterni al computer mediante USB 3.0 con UASP o eSATA

€ 257,99 IVA esclusa
€ 309,59 IVA inclusa

Adattatori di alimentazione (1)

Adattatore di Alimentazione corrente continua CC - 12V 5A
SVA12M5NA

Adattatore di Alimentazione corrente continua CC - 12V 5A

Consente di sostituire un adattatore di alimentazione smarrito o guasto

€ 80,99 IVA esclusa
€ 97,19 IVA inclusa

Cavi USB 3.0 (5)

Cavo USB 3.0 SuperSpeed A a B certificato da 1 m - M/M
USB3CAB1M

Cavo USB 3.0 SuperSpeed A a B certificato da 1 m - M/M

Questo cavo USB 3.0 certificato di alta qualità permette il collegamento di dispositivi USB 3.0

€ 10,99 IVA esclusa
€ 13,19 IVA inclusa

Cavo USB 3.0 SuperSpeed A a B certificato da 2 m - M/M
USB3CAB2M

Cavo USB 3.0 SuperSpeed A a B certificato da 2 m - M/M

Questo cavo USB 3.0 certificato di alta qualità permette il collegamento di dispositivi USB 3.0

€ 13,99 IVA esclusa
€ 16,79 IVA inclusa

Cavo USB 3.0 SuperSpeed da 1 m nero - Angolare destro A a B - M/M
USB3SAB1MRA

Cavo USB 3.0 SuperSpeed da 1 m nero - Angolare destro A a B - M/M

Consente il collegamento di dispositivi USB 3.0 anche in punti di difficile accesso e spazi ristretti

€ 8,99 IVA esclusa
€ 10,79 IVA inclusa

Cavo USB 3.0 SuperSpeed da 2 m nero - Angolare destro A a B - M/M
USB3SAB2MRA

Cavo USB 3.0 SuperSpeed da 2 m nero - Angolare destro A a B - M/M

Consente il collegamento di dispositivi USB 3.0 anche in punti di difficile accesso e spazi ristretti

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,79 IVA inclusa

Cavo USB 3.0 SuperSpeed da 3 m nero - Angolare destro A a B - M/M
USB3SAB3MRA

Cavo USB 3.0 SuperSpeed da 3 m nero - Angolare destro A a B - M/M

Consente il collegamento di dispositivi USB 3.0 anche in punti di difficile accesso e spazi ristretti

€ 10,99 IVA esclusa
€ 13,19 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.