StarTech.com

Enclosure per dischi rigidi esterni SATA III 3,5" USB 3.0 con UASP color argento– HDD esterno portatile

Consente di trasformare un disco rigido SATA 3,5'' in un UASP supportato da disco rigido esterno USB 3.0

ID prodotto: S3510SMU33

  • Conforme alle specifiche di trasporto del protocollo UASP (USB Attached SCSI Protocol)
  • Enclosure in alluminio leggero e resistente
  • Interfaccia host conforme allo standard USB 3.0 SuperSpeed, con velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps
Ulteriori Informazioni
  • Retrocompatibile con l'interfaccia host USB 2.0 ad alta velocità, con velocità di trasferimento fino a 480 Mbps
  • Indicatore di batteria/attività LED
  • Compatibile con unità SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap
€ 52,99 EUR IVA esclusa
€ 64,65 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Dimensioni unità 3.5in
ID chipset ASMedia - ASM1153
Installazione unità Fisso
Interfaccia USB 3.0
Numero di unità 1
Tipo unità SATA
Ventola/e No
Prestazioni
Capacità max unità Nessun valore massimo attualmente noto; testato con dischi rigidi fino a 14 TB a 7200 RPM
RAID No
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
Connettore/i
Connettori host 1 - USB Type-B (9 pin) USB 3.0 Femmina
Connettori unità 1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Presa
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Porta USB disponibile
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione e attività
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 24
Corrente di uscita 2 A
Corrente ingresso 0.6 A
Tensione di uscita 12V DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Umidità Umidità di funzionamento: 10% ~ 90% RH
Umidità di conservazione: 5% ~ 95% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 11.5 cm [4.5 in]
Colore Argento
Larghezza prodotto 31.4 mm [1.2 in]
Lunghezza prodotto 19.1 cm [7.5 in]
Peso prodotto 321 g [11.3 oz]
Tipo enclosure Alluminio e plastica
Informazioni confezione
Package Height 10.6 cm [4.2 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 13.5 cm [5.3 in]
Peso spedizione (confezione) 797 g [28.1 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Box esterno per HDD SATA III USB 3.0 3,5"
1 - Kit viti
1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/JP/UK/EU/ANZ)
1 - Cavo USB 3.0
1 - Supporto per HDD
1 - Manuale prodotto
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Box esterno hard disk SATA III SSD da 2.5
S2510BPU33
Box esterno hard disk SATA III SSD da 2.5" USB 3.0 con UASP – HDD esterno portatile

Consente di trasformare un disco rigido SATA 2,5'' o un'unità a stato solido in un UASP supportato da disco rigido esterno USB 3.0

€ 27,99 IVA esclusa
€ 34,15 IVA inclusa
Box Esterno HDD per disco rigido SATA III 2.5
S2510BMU33
Box Esterno HDD per disco rigido SATA III 2.5" USB 3.0 con UASP in alluminio con cavo incorporato - 6Gbps

Consente di trasformare un disco rigido SATA 2,5'' o un'unità a stato solido in un UASP supportato da disco rigido esterno USB 3.0

€ 28,99 IVA esclusa
€ 35,37 IVA inclusa
Box esterno per disco rigido SATA III da 3,5
S3510BMU33
Box esterno per disco rigido SATA III da 3,5" USB 3.0 nero con UASP per SATA 6 Gbps – HDD esterno portatile

Consente di trasformare un disco rigido SATA 3,5'' in un UASP supportato da disco rigido esterno USB 3.0

€ 57,99 IVA esclusa
€ 70,75 IVA inclusa
Box esterno USB 3.0 per disco rigido SATA o SSD da 2,5
SAT2510BU32
Box esterno USB 3.0 per disco rigido SATA o SSD da 2,5"

Consente di trasformare un HDD/SSD SATA 2,5" in un disco rigido esterno con connettività SuperSpeed USB 3.0

€ 30,99 IVA esclusa
€ 37,81 IVA inclusa

Accessori