StarTech.com

Box esterno per disco rigido esterno SATA/SAS 3,5" a 4 alloggiamenti per montaggio a rack 1U con SATA 6 Gbps

Trasforma quattro unità SATA/SAS da 3,5" in una soluzione di archiviazione montabile a rack 1U con connettività esterna Mini SAS

ID prodotto: SAT35401U

  • Chassis montabile a rack
  • Compatibile con hot-swap
  • Compatibile con SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
Ulteriori Informazioni
  • Compatibile con SATA revisione I/II (3,0/6,0 Gbps)
  • Connessione interfaccia Mini SAS
  • 4 alloggiamenti per unità trayless
  • Adattatore di alimentazione esterno universale
  • Compatibile con controller RAID
  • 3 ventole di raffreddamento
  • Staffe di montaggio incluse
  • 10.000 cicli di inserimento
€ 471,99 EUR IVA esclusa
€ 575,83 EUR IVA inclusa

Panoramica

Il box esterno per HDD trayless a 4 alloggiamenti, montabile a rack SAT35401U permette montaggio e hot-swap di massimo quattro dischi rigidi SATA o SAS da 3,5" in 1U dello spazio di archiviazione del rack/armadio.

Per assicurare massime prestazioni e versatilità, il box esterno offre il supporto di velocità per HDD SATA/SAS fino a 6,0 Gbps con interfaccia mini SAS ed è completamente compatibile con i controller RAID per applicazioni avanzate di archiviazione.

Il robusto chassis in acciaio montabile su rack con 3 ventole integrate lo rende una soluzione ideale per qualsiasi ambiente server che richieda un'archiviazione con funzione hot-swap.

SAT35401U è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Il vantaggio StarTech.com

  • Sostituzione senza problemi delle unità in ambienti server grazie allo chassis montabile a rack 1U
  • Massime prestazioni con velocità di trasferimento SAS/SATA fino a 6 Gbps

Applicazioni

Montabile a rack per una semplice integrazione nell'ambiente della sala server

Per sostituire o aggiornare schede backplane meno recenti IDE o SATA con schede adeguate a SATA/SAS

Sistemi di backup in cui è necessario eliminare fisicamente i dati salvati dal sistema

Per poter rimuovere/sostituire unità singole da un array di archiviazione senza dover ridurre le attività del sistema o spegnerlo

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Dimensioni unità 3.5in
Installazione unità Rimovibile
Numero di unità 4
Tipo unità SAS & SATA
Ventola/e
Ventole 3 - 40 mm
Prestazioni
Funzionalità hot swap
Massima velocità di trasferimento dati 6 Gbps
Tipo e velocità SATA III (6 Gbps)
Connettore/i
Connettori host 1 - Mini SAS (26 pin) SFF-8088 Femmina
Connettori unità 4 - SFF-8482 (29 pin, dati e alimentazione, SAS interno) Presa
Software
Certificato Microsoft WHQL
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione/attività (Unità 1)
2 - Alimentazione/attività (Unità 2)
3 - Alimentazione/attività (Unità 3)
4 - Alimentazione/attività (Unità 4)
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 78
Corrente di uscita 6.5A
Corrente ingresso 2.5A
Tensione di uscita 12 DC
Tensione ingresso 100 ~ 240 AC
Tipo presa M
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Umidità 20%RH ~ 80%RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 44.5 mm [1.8 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 302 mm [11.9 in]
Lunghezza prodotto 440 mm [17.3 in]
Peso prodotto 4160 g [146.8 oz]
Tipo enclosure Alluminio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 6.3 kg [13.9 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Box esterno per HDD da 3,5" montabile a rack 4 alloggiamenti
1 - Set di staffe per montaggio
1 - Adattatore di alimentazione
1 - Set di coperture per fori
1 - Set di piedini in gomma
1 - Manuale utente
1 - Staffa per adattatore di alimentazione con hardware di montaggio

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
OS independent; No software or drivers required

Certificazioni

Prodotti correlati

Backplane per rack portatile trayless hot-swap SATA 3.5
HSB430SATBK
Backplane per rack portatile trayless hot-swap SATA 3.5" 4 unità

E' possibile gestire fino a 4 Hard Disk SATA da 3,5" in pochi secondi

€ 121,99 IVA esclusa
€ 148,83 IVA inclusa
Backplane per rack portatile trayless hot-swap SATA 2.5
HSB220SAT25B
Backplane per rack portatile trayless hot-swap SATA 2.5" 2 unità

Grazie al sistema a scorrimento, i due Hard Disk SATA da 2,5" sono facilmente inseribili ed estraibili da un singolo alloggiamento da 3,5"

€ 59,99 IVA esclusa
€ 73,19 IVA inclusa
Scheda backplane per rack portatile trayless hot-swap doppio alloggiamento 5,25
HSB2535SATBK
Scheda backplane per rack portatile trayless hot-swap doppio alloggiamento 5,25" per HDD SATA/SAS da 2,5" e 3,5" o SSD con ventola

Semplice collegamento e hot-swap di due dischi rigidi SATA/SAS da 2,5” e 3,5” da un alloggiamento di 5,25”

€ 69,99 IVA esclusa
€ 85,39 IVA inclusa
Rack portatile trayless funzione hot-swap da 5,25
HSB100SATBK
Rack portatile trayless funzione hot-swap da 5,25" per dischi rigidi da 3,5"

E' possibile gestire facilmente qualsiasi Hard Disk SATA da 3,5" da qualsiasi computer dotato di alloggiamento da 5,25"

€ 25,99 IVA esclusa
€ 31,71 IVA inclusa
Cassetto rack portatile per disco rigido SATA da 5,25
DRW115SATBK
Cassetto rack portatile per disco rigido SATA da 5,25", professionale, in alluminio e di colore nero

Consente di sostituire in maniera rapida e sicura i dischi rigidi SATA del PC o del server

€ 70,99 IVA esclusa
€ 86,61 IVA inclusa
Cassetto rack portatile per disco rigido SATA da 5,25
DRW150SATBK
Cassetto rack portatile per disco rigido SATA da 5,25", robusto, in alluminio e di colore nero

Consente di convertire un Hard Disk SATA da 3,5" in una potente soluzione di archiviazione hot-swap da 5,25"

€ 52,99 IVA esclusa
€ 64,65 IVA inclusa
Scheda backplane per rack portatili hot-swap trayless in alluminio 3 alloggiamenti per SAS II/SATA III 3,5
HSB3SATSASBA
Scheda backplane per rack portatili hot-swap trayless in alluminio 3 alloggiamenti per SAS II/SATA III 3,5"- HDD 6 Gbps

Semplice collegamento e hot-swap di massimo tre dischi rigidi SATA/SAS da 3,5” da due alloggiamenti di 5,25”

€ 122,99 IVA esclusa
€ 150,05 IVA inclusa

Accessori